FC550S是一款適用於所有業務團隊的在線協作效率助推器,專為1-8人的會議室和家庭辦公室設計。內置4個全向麥克風陣列,定製人聲優化揚聲器,實現5米全雙工雙向通信和穩定的高清音視頻會議體驗。
單擊打開
FC550S全高清1080P全功能一體化視頻會議攝像頭,適用於中小型會議室,配備4個麥克風和100°水平視場角,支持USB即插即用
#173294
#173294
NT$6,191.00
FS P/N: FC550SFS P/N: FC550S
7 銷量
2 評價
2 問答
250件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
2 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
FC550S全高清1080P一體式桌面視頻會議攝像機
規格參數
感測器
GC2053, 200w
解析度
1080p@30fps
焦距
f=2.4mm
對焦類型
定焦
視野
100° (水平), 62° (垂直)
拾音範圍
5m
最小照度
10 Lux
WDR(寬動態)
支持
AI降噪
支持
3D降噪
支持
信噪比
64dBA
USB連接頭
USB 2.0 Type C
電源
5V / 500mA
回波消除
≥30dB
兼容軟體
Skype, Zoom, BlueJeans, Cisco WebEx, GoToMeeting, 等
工作溫度
32 to 122°F (0 to 50°C)
尺寸 (HxWxD)
10.63''x4.33''x4.33'' (270x110x110mm)
保修期
2 年
應用方案
會議室
會議室
查看產品 特徵概述
一體式桌上視頻會議攝像機
內置1080P攝像頭、全向麥克風和全頻揚聲器,高度集成了會議所需的所有功能,減少了布線,簡化了視頻通信。
100°水平視角,無失真
100°水平視野,帶無失真功能,可清晰捕捉所有會議參與者,有助於縮短團隊或客戶之間的差距。
自適應觸屏感應
變焦失真校正
3D降噪
全雙工麥克風,不間斷通信
4全向麥克風提供5米的語音拾取範圍,清晰捕捉會議參與者的對話,提高會議效率。
聲音降噪
預約增強
回聲消除
靈敏觸摸控制按鈕
通過攝像頭開關按鈕、麥克風靜音按鈕、增加音量和減少音量按鈕,隨時調整會議模式,提高與會者的注意力。
USB即插即用
USB 2.0即插即用連接使FC550S易於部署和使用。只需將相機連接到PC或Mac,就可以進行語音和視頻播放。
與各類軟體和操作系統的高度兼容性
與Skype、Zoom、BlueJeans、Microsoft Teams等主要軟體的兼容性非常廣泛,並支持Windows、Mac OS、智能電視等。
產品介紹
FC550S全高清1080P一體式桌面視頻會議攝像機
FC550S是一款適用於所有業務團隊的在線協作效率助推器,專為1-8人的會議室和家庭辦公室設計。內置4個全向麥克風陣列,定製人聲優化揚聲器,實現5米全雙工雙向通信和穩定的高清音視頻會議體驗。
規格參數
感測器
GC2053, 200w
解析度
1080p@30fps
焦距
f=2.4mm
對焦類型
定焦
視野
100° (水平), 62° (垂直)
拾音範圍
5m
最小照度
10 Lux
WDR(寬動態)
支持
AI降噪
支持
3D降噪
支持
信噪比
64dBA
USB連接頭
USB 2.0 Type C
電源
5V / 500mA
回波消除
≥30dB
兼容軟體
Skype, Zoom, BlueJeans, Cisco WebEx, GoToMeeting, 等
工作溫度
32 to 122°F (0 to 50°C)
尺寸 (HxWxD)
10.63''x4.33''x4.33'' (270x110x110mm)
保修期
2 年
應用方案
會議室
會議室
查看產品 特徵概述
一體式桌上視頻會議攝像機
內置1080P攝像頭、全向麥克風和全頻揚聲器,高度集成了會議所需的所有功能,減少了布線,簡化了視頻通信。
100°水平視角,無失真
100°水平視野,帶無失真功能,可清晰捕捉所有會議參與者,有助於縮短團隊或客戶之間的差距。
自適應觸屏感應
變焦失真校正
3D降噪
全雙工麥克風,不間斷通信
4全向麥克風提供5米的語音拾取範圍,清晰捕捉會議參與者的對話,提高會議效率。
聲音降噪
預約增強
回聲消除
靈敏觸摸控制按鈕
通過攝像頭開關按鈕、麥克風靜音按鈕、增加音量和減少音量按鈕,隨時調整會議模式,提高與會者的注意力。
USB即插即用
USB 2.0即插即用連接使FC550S易於部署和使用。只需將相機連接到PC或Mac,就可以進行語音和視頻播放。
與各類軟體和操作系統的高度兼容性
與Skype、Zoom、BlueJeans、Microsoft Teams等主要軟體的兼容性非常廣泛,並支持Windows、Mac OS、智能電視等。
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$6,191.00
250件現貨 中國倉