這款TF藍卡適用於行車記錄儀等事件記錄場景。它具有高兼容性和長期穩定性,支持健康監測,並提供連續可靠的存儲。
單擊打開
MSD-X128G,藍色128GB微型SD(TF)存儲卡
#174121
#174121
NT$591.00
FS P/N: MSD-X128GFS P/N: MSD-X128G
23 銷量
2 評價
5 問答
939件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
產品介紹
特徵概述
用戶提問
用戶評價
MSD-X128G,藍色mincro SD(TF)卡128GB
規格參數
類型
128G TF藍卡
容量
128GB
存儲介質
TLC
速度等級
C10/U1/V10/A1
最大讀取速度
90MB/s
最大寫入速度
65MB/s
文件系統
文件分配表
工作溫度
0 to 70°C (32 to 158°F)
儲存溫度
-25 to 85°C (-13 to 185°F)
尺寸
0.43" x0.59" x0.04" (11x15x1mm)
毛重
0.33g 最大
電壓
2.7~3.6V
休止電流
250uA~500uA
工作電流
250mA~300mA
特徵概述
高速讀取,穩定傳輸,專為安全系統設計
128G micro SD存儲卡在存儲和處理數據時提供更高的讀取速度,並保證安全性和穩定性。
速度等級
C10/U1/V10/A1
最大讀取速度
90MB/s
最大寫入速度
65MB/s
連續記錄
24/7 全天候存儲
健康監控
支持
大容量滿足多種場景的需求
它採用exFAT格式,可以取代FAT32,適合存儲大容量文件,並且可以在Mac和Windows操作系統上通用。
高兼容性,適用於前置攝像頭
產品介紹
MSD-X128G,藍色mincro SD(TF)卡128GB
這款TF藍卡適用於行車記錄儀等事件記錄場景。它具有高兼容性和長期穩定性,支持健康監測,並提供連續可靠的存儲。
規格參數
類型
128G TF藍卡
容量
128GB
存儲介質
TLC
速度等級
C10/U1/V10/A1
最大讀取速度
90MB/s
最大寫入速度
65MB/s
文件系統
文件分配表
工作溫度
0 to 70°C (32 to 158°F)
儲存溫度
-25 to 85°C (-13 to 185°F)
尺寸
0.43" x0.59" x0.04" (11x15x1mm)
毛重
0.33g 最大
電壓
2.7~3.6V
休止電流
250uA~500uA
工作電流
250mA~300mA
特徵概述
高速讀取,穩定傳輸,專為安全系統設計
128G micro SD存儲卡在存儲和處理數據時提供更高的讀取速度,並保證安全性和穩定性。
速度等級
C10/U1/V10/A1
最大讀取速度
90MB/s
最大寫入速度
65MB/s
連續記錄
24/7 全天候存儲
健康監控
支持
大容量滿足多種場景的需求
它採用exFAT格式,可以取代FAT32,適合存儲大容量文件,並且可以在Mac和Windows操作系統上通用。
高兼容性,適用於前置攝像頭
用戶提問
用戶評價
NT$591.00
939件現貨 中國倉