客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD

中国台湾

客服熱線:400-865-2852
這張圖片是關於IWB-OPS-I7.
這張圖片是關於IWB-OPS-I7.
這張圖片是關於IWB-OPS-I7.
這張圖片是關於IWB-OPS-I7.
這張圖片是關於IWB-OPS-I7.
這張圖片是關於IWB-OPS-I7.
這張圖片是關於IWB-OPS-I7.
這張圖片是關於IWB-OPS-I7.
這張圖片是關於IWB-OPS-I7.
這張圖片是關於IWB-OPS-I7.

可插拔OPS PC模塊,I7處理器,適用於智能互動式顯示屏

#174138
#174138

i7-11390H 2.4G/5G雙頻

NT$37,299.00
FS P/N: IWB-OPS-I7
FS P/N: IWB-OPS-I7
0 銷量
0 評價
1 問答
可提前預購, Ship by 21 Aug, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
2 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載

可插拔 OPS PC 模塊,配備 i7 處理器,用於智能交互顯示

可插拔 OPS(開放可插拔規範)PC 可以將 Windows® 10 Pro 的強大功能融入您的顯示器中。它是在互動式平板上提供智能白板和智能會議室功能的理想集成解決方案。這款經過 Intel Unite® 認證的可插拔 OPS PC 模塊支持具有高清音頻和視頻的無線群組演示。

IWB-OPS-I7 配備強大的 Intel® Core™ i7 vPro™ 處理器、8GB(高達32GB)DDR4 內存和 256GB SSD 存儲,包含運行 CPU 密集型應用程序所需的計算能力,同時通過 Intel vPro 提供高級安全性™技術。連接選項包括 4K HDMI、VGA、USB 3.0 埠和千兆 LAN RJ45,確保您與所有外圍設備保持連接。

規格參數
CPU
i7-11390H
操作系統
Windows 10 (未激活)
顯示器
英特爾(Intel)Iris® Xe 顯卡
內存
8GB DDR4,支持擴展至32GB
存儲
256GB SSD, 1個M.2-2280 SATAIII (最高速率6Gb/s)SSD
WLAN
1個M.2 2230(802.11a/b/g/n/ac+BT 5.0)
DP
1個DP (最大解析度3840*2160@60Hz)
電源
DC 12~19V,通過OPS介面供電
最大功耗
≤100W
HDMI
1個HDMI(最大解析度3840*2160@30Hz)

網路
1個RJ45(RTL8111H 1000M 網卡)
天線
2個2.4G/5G 雙頻天線
工作溫度
-10~50°C (14~122°F)
存儲溫度
-20~60°C (-4~140°F)
重量
凈重
1.1kg 總重
1.3kg
尺寸 (高x寬x深)
202.6×198.9×30.0mm
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。

應用方案

教育
查看產品

特徵概述

256GB SSD 存儲,8GB 內存
PC 模塊能夠播放和存儲足夠的多媒體內容,是流暢、無崩潰的多媒體播放的可靠選擇。
高達 512 GB
高達 32 GB
完全無線控制

它提供雙頻2.4GHz/5GHz WiFi網路,並支持為用戶提供完整的無線控制的便利性和靈活性。

將 Windows® 10 Pro 的強大功能融入您的顯示器

通過靈活的移動性充分利用顯示器。您可以在完整的 Windows 10 Pro 計算機上訪問 Microsoft Office® 文件和所有應用程序。

產品介紹

可插拔 OPS PC 模塊,配備 i7 處理器,用於智能交互顯示

可插拔 OPS(開放可插拔規範)PC 可以將 Windows® 10 Pro 的強大功能融入您的顯示器中。它是在互動式平板上提供智能白板和智能會議室功能的理想集成解決方案。這款經過 Intel Unite® 認證的可插拔 OPS PC 模塊支持具有高清音頻和視頻的無線群組演示。

IWB-OPS-I7 配備強大的 Intel® Core™ i7 vPro™ 處理器、8GB(高達32GB)DDR4 內存和 256GB SSD 存儲,包含運行 CPU 密集型應用程序所需的計算能力,同時通過 Intel vPro 提供高級安全性™技術。連接選項包括 4K HDMI、VGA、USB 3.0 埠和千兆 LAN RJ45,確保您與所有外圍設備保持連接。

規格參數
CPU
i7-11390H
操作系統
Windows 10 (未激活)
顯示器
英特爾(Intel)Iris® Xe 顯卡
內存
8GB DDR4,支持擴展至32GB
存儲
256GB SSD, 1個M.2-2280 SATAIII (最高速率6Gb/s)SSD
WLAN
1個M.2 2230(802.11a/b/g/n/ac+BT 5.0)
DP
1個DP (最大解析度3840*2160@60Hz)
電源
DC 12~19V,通過OPS介面供電
最大功耗
≤100W
HDMI
1個HDMI(最大解析度3840*2160@30Hz)

網路
1個RJ45(RTL8111H 1000M 網卡)
天線
2個2.4G/5G 雙頻天線
工作溫度
-10~50°C (14~122°F)
存儲溫度
-20~60°C (-4~140°F)
重量
凈重
1.1kg 總重
1.3kg
尺寸 (高x寬x深)
202.6×198.9×30.0mm
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
應用方案
教育
查看產品
特徵概述
256GB SSD 存儲,8GB 內存
PC 模塊能夠播放和存儲足夠的多媒體內容,是流暢、無崩潰的多媒體播放的可靠選擇。
高達 512 GB
高達 32 GB
完全無線控制

它提供雙頻2.4GHz/5GHz WiFi網路,並支持為用戶提供完整的無線控制的便利性和靈活性。

將 Windows® 10 Pro 的強大功能融入您的顯示器

通過靈活的移動性充分利用顯示器。您可以在完整的 Windows 10 Pro 計算機上訪問 Microsoft Office® 文件和所有應用程序。

用戶提問

用戶評價

資源下載

NT$37,299.00

可提前預購