FHD(飛速(FS) High Density)系列MTP®光纖盒模塊在單元後部提供12光纖MTP®適配器,該適配器路由到前接插場上的雙工LC適配器,這些適配器與用於多種應用的高密度光纖電纜組件互連
MTP®-12盒式磁帶實現了高密度、經濟高效的10G部署,並實現了向40、100甚至400G的最簡單遷移. 該配線盒允許在FHD(飛速(FS)高密度)系列機架單元(1 RU)中部署96根光纖連接.
單擊打開
FHD(飛速(FS) High Density)系列MTP®光纖盒模塊在單元後部提供12光纖MTP®適配器,該適配器路由到前接插場上的雙工LC適配器,這些適配器與用於多種應用的高密度光纖電纜組件互連
MTP®-12盒式磁帶實現了高密度、經濟高效的10G部署,並實現了向40、100甚至400G的最簡單遷移. 該配線盒允許在FHD(飛速(FS)高密度)系列機架單元(1 RU)中部署96根光纖連接.
無需工具的卡扣式安裝,使移動、添加和更換更加方便
清晰編號
可見的埠標識有助於跟蹤光纖陣列連接
推拉鎖鉚釘
無需工具,輕鬆快速安裝,便於移動、添加和更改
氧化鋯陶瓷套管
確保高精度確保線纜之間的連接
採用 US Conec MTP® 連接器和康寧光纖,可確保在功率預算緊張的高速網路環境中實現低插入損耗和低功率損耗。
Adapter Type | US Conec MTP® | US Conec MTP® | US Conec MTP® |
芯數 | 24芯 | 12芯 | 24芯 |
光纖類型 | OM5 50/125μm | OM5 50/125μm | OM5 50/125μm |
LC 埠數 | 12個埠 | 6個埠 | 12個埠 |
MTP® 埠數 | 2個埠 | 1個埠 | 1個埠 |
極性 | A型 | A型 | A型 |
MTP 適配器 | Up - Down | Up - Down | Up - Down |
FHD(飛速(FS) High Density)系列MTP®光纖盒模塊在單元後部提供12光纖MTP®適配器,該適配器路由到前接插場上的雙工LC適配器,這些適配器與用於多種應用的高密度光纖電纜組件互連
MTP®-12盒式磁帶實現了高密度、經濟高效的10G部署,並實現了向40、100甚至400G的最簡單遷移. 該配線盒允許在FHD(飛速(FS)高密度)系列機架單元(1 RU)中部署96根光纖連接.
無需工具的卡扣式安裝,使移動、添加和更換更加方便
清晰編號
可見的埠標識有助於跟蹤光纖陣列連接
推拉鎖鉚釘
無需工具,輕鬆快速安裝,便於移動、添加和更改
氧化鋯陶瓷套管
確保高精度確保線纜之間的連接
採用 US Conec MTP® 連接器和康寧光纖,可確保在功率預算緊張的高速網路環境中實現低插入損耗和低功率損耗。
Adapter Type | US Conec MTP® | US Conec MTP® | US Conec MTP® |
芯數 | 24芯 | 12芯 | 24芯 |
光纖類型 | OM5 50/125μm | OM5 50/125μm | OM5 50/125μm |
LC 埠數 | 12個埠 | 6個埠 | 12個埠 |
MTP® 埠數 | 2個埠 | 1個埠 | 1個埠 |
極性 | A型 | A型 | A型 |
MTP 適配器 | Up - Down | Up - Down | Up - Down |
NT$5,879.00