客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD

中国台湾

客服熱線:400-865-2852
這張圖片是關於S5850-48S6Q-R-PE.
01:54
這張圖片是關於S5850-48S6Q-R-PE.
這張圖片是關於S5850-48S6Q-R-PE.
這張圖片是關於S5850-48S6Q-R-PE.
這張圖片是關於S5850-48S6Q-R-PE.
這張圖片是關於S5850-48S6Q-R-PE.
這張圖片是關於S5850-48S6Q-R-PE.
這張圖片是關於S5850-48S6Q-R-PE.
這張圖片是關於S5850-48S6Q-R-PE.
這張圖片是關於S5850-48S6Q-R-PE.
這張圖片是關於S5850-48S6Q-R-PE.
這張圖片是關於S5850-48S6Q-R-PE.
這張圖片是關於S5850-48S6Q-R-PE.
這張圖片是關於S5850-48S6Q-R-PE.

S5850-48S6Q-R-PE,48口乙太網L3交換機,48 x 10Gb SFP+,6 x 40Gb QSFP+,支持MPLS&MLAG

#174493
#174493

MPLS MLAG

NT$105,736.00
FS P/N: S5850-48S6Q-R-PE
FS P/N: S5850-48S6Q-R-PE
49 銷量
7 評價
8 問答
5件在途庫存 , 最快08 Jul, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載

S5850-48S6Q-R-PE,48口乙太網L3交換機,48 x 10Gb SFP+,6 x 40Gb QSFP+,支持MPLS&MLAG

S5850-48S6Q-R-PE是一款高性能三層Leaf交換機,具有48個10Gb SFP+接入埠和6個40Gb QSFP+埠 緊湊的 1U 外形。 該交換機提供豐富的第 2 層和第 3 層功能,線速性能最高可達 1.44 Tbps。 S5850-48S6Q-R 支持廣泛的功能,包括冗餘熱插拔電源和風扇、MLAG、IPv4/IPv6、sFlow、SNMP 等。它滿足下一代企業、數據中心、Metro 和 HCI(超融合基礎設施)網路的需求,提供高速傳輸和遠距離連接。此外,它也適用於遠程辦公室互連和WAN擴展等場景。

規格參數
48x 1G/10G SFP+ | 6x 40G QSFP+
MAC 地址
120K
交換容量
1.44 Tbps
延遲
0.7μs
轉發速率
1,071.4 Mpps
VLAN數量
4K
數據包緩衝區
36MB
ARP 表
16,384
快閃記憶體
8GB
巨型幀
9,600
SDRAM
2GB
MTBF
>70,080 小時
電源
2 (1+1 冗餘) 熱插拔
IPv4 路由
60K
風扇數量
4 (3+1 冗餘) 熱插拔
IPv6 路由
4K
風向
後-前
工作溫度
0 ~ 45°C (32 ~ 113°F)
尺寸(HxWxD)
44x442x451mm (1.73''x17.4''x17.75'')
最大功耗
145W
請注意:默認配備美標電源線。如果您需要其他標準電源線,請在訂單中註明或聯繫您的客戶經理。

軟體亮點

質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。

應用方案

展開
無線解決方案
查看產品
中大型園區監控解決方案
查看產品
10G互連
查看產品

特徵概述

將您的網路升級到高帶寬和可擴展性
匯聚層和接入層均採用雙鏈路設計,可以消除瓶頸,實現高速網路並獲得可靠的性能。
冗餘設計
提高網路穩定性
10G上行
高帶寬滿足多樣化需求
分層設計
方便未來擴展
1G/10G/40G多速率埠 靈活部署
10G埠適用於接入交換機或伺服器,40G埠用於核心交換機。
1.44 Tbps
交換容量
1071.4 Mpps
包轉發率
36MB
數據包緩衝區
可熱插拔電源和3+1冗餘風扇
雙電源可以在不關閉系統的情況下更換,帶有前向後向氣流的熱插拔冗餘風扇確保出色的冷卻和性能。
1+1熱插拔電源
電源可以在不關閉系統的情況下拔出/更換
3+1熱插拔風扇
冗餘風扇可提供出色的冷卻和可靠的性能
MLAG實現不間斷業務

運行MLAG的交換機可以在不中斷MLAG流量的情況下進行升級。在升級過程中,系統中的另一臺交換機會接管流量轉發,以確保業務不中斷。

MLAG實現不間斷服務

運行 MLAG 的交換機可以在不中斷 MLAG 流量的情況下進行升級。 升級過程中,系統中另一臺交換機接管流量轉發,保證業務不中斷。

全面安全策略保護 免受網路威脅

S5850-48T4Q-PE交換機具備SSH、ACL、AAA等網路級安全穩定能力,為企業、校園、金融行業提供網路威脅防禦。

靈活的管理和操作
用戶無需具備 CLI 專業知識即可實時配置、監控和排除設備故障。
管理: WEB, CLI
監控:SNMP, sFlow
可視化界面
系統狀態一目了然
SFP+埠
48x 10G SFP+
48x 10G SFP+
SFP28埠
48x 25G SFP28
QSFP+埠
6x 40G QSFP+
QSFP28埠
8x 100G QSFP28
8x 100G QSFP28
風向
後-前
後-前
後-前
管理層
L3
L3
L3
堆疊或MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
1+1熱插拔電源
yesyesyes
VLAN, QoS, IGMP偵聽,鏈路聚合
yesyesyes
靜態路由, RIP, OSPF, IPv6
yesyesyes
產品介紹

S5850-48S6Q-R-PE,48口乙太網L3交換機,48 x 10Gb SFP+,6 x 40Gb QSFP+,支持MPLS&MLAG

S5850-48S6Q-R-PE是一款高性能三層Leaf交換機,具有48個10Gb SFP+接入埠和6個40Gb QSFP+埠 緊湊的 1U 外形。 該交換機提供豐富的第 2 層和第 3 層功能,線速性能最高可達 1.44 Tbps。 S5850-48S6Q-R 支持廣泛的功能,包括冗餘熱插拔電源和風扇、MLAG、IPv4/IPv6、sFlow、SNMP 等。它滿足下一代企業、數據中心、Metro 和 HCI(超融合基礎設施)網路的需求,提供高速傳輸和遠距離連接。此外,它也適用於遠程辦公室互連和WAN擴展等場景。

規格參數
48x 1G/10G SFP+ | 6x 40G QSFP+
MAC 地址
120K
交換容量
1.44 Tbps
延遲
0.7μs
轉發速率
1,071.4 Mpps
VLAN數量
4K
數據包緩衝區
36MB
ARP 表
16,384
快閃記憶體
8GB
巨型幀
9,600
SDRAM
2GB
MTBF
>70,080 小時
電源
2 (1+1 冗餘) 熱插拔
IPv4 路由
60K
風扇數量
4 (3+1 冗餘) 熱插拔
IPv6 路由
4K
風向
後-前
工作溫度
0 ~ 45°C (32 ~ 113°F)
尺寸(HxWxD)
44x442x451mm (1.73''x17.4''x17.75'')
最大功耗
145W
請注意:默認配備美標電源線。如果您需要其他標準電源線,請在訂單中註明或聯繫您的客戶經理。

軟體亮點

質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
應用方案
展開
無線解決方案
查看產品
中大型園區監控解決方案
查看產品
10G互連
查看產品
特徵概述
將您的網路升級到高帶寬和可擴展性
匯聚層和接入層均採用雙鏈路設計,可以消除瓶頸,實現高速網路並獲得可靠的性能。
冗餘設計
提高網路穩定性
10G上行
高帶寬滿足多樣化需求
分層設計
方便未來擴展
1G/10G/40G多速率埠 靈活部署
10G埠適用於接入交換機或伺服器,40G埠用於核心交換機。
1.44 Tbps
交換容量
1071.4 Mpps
包轉發率
36MB
數據包緩衝區
可熱插拔電源和3+1冗餘風扇
雙電源可以在不關閉系統的情況下更換,帶有前向後向氣流的熱插拔冗餘風扇確保出色的冷卻和性能。
1+1熱插拔電源
電源可以在不關閉系統的情況下拔出/更換
3+1熱插拔風扇
冗餘風扇可提供出色的冷卻和可靠的性能
MLAG實現不間斷業務

運行MLAG的交換機可以在不中斷MLAG流量的情況下進行升級。在升級過程中,系統中的另一臺交換機會接管流量轉發,以確保業務不中斷。

MLAG實現不間斷服務

運行 MLAG 的交換機可以在不中斷 MLAG 流量的情況下進行升級。 升級過程中,系統中另一臺交換機接管流量轉發,保證業務不中斷。

全面安全策略保護 免受網路威脅

S5850-48T4Q-PE交換機具備SSH、ACL、AAA等網路級安全穩定能力,為企業、校園、金融行業提供網路威脅防禦。

靈活的管理和操作
用戶無需具備 CLI 專業知識即可實時配置、監控和排除設備故障。
管理: WEB, CLI
監控:SNMP, sFlow
可視化界面
系統狀態一目了然
SFP+埠
48x 10G SFP+
48x 10G SFP+
SFP28埠
48x 25G SFP28
QSFP+埠
6x 40G QSFP+
QSFP28埠
8x 100G QSFP28
8x 100G QSFP28
風向
後-前
後-前
後-前
管理層
L3
L3
L3
堆疊或MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
1+1熱插拔電源
yesyesyes
VLAN, QoS, IGMP偵聽,鏈路聚合
yesyesyes
靜態路由, RIP, OSPF, IPv6
yesyesyes

用戶提問

用戶評價

資源下載

NT$105,736.00

5件在途庫存