中性(Generic)兼容 QSFP28 光模組通過單模光纖提供高達 10km 的 100GBase-BX 吞吐量(單模) 通過 LC 連接器使用 1271nm-TX/1331nm-RX 的波長。這個雙向單元必須與另一個光模組或互補波長的網路設備一起使用。根據 QSFP28 MSA 的規定,數字診斷功能也可通過 I2C 介面使用,以允許訪問實時操作參數。憑藉這些特性,這款易於安裝、可熱插拔的光模組適用於各種應用,例如 100G 乙太網、數據中心和存儲區域網路應用。
![中性(Generic)兼容100GBASE-BX10 QSFP28單模光模組 1271nm-TX/1331nm-RX 10km DOM 單工LC 這張圖片是關於Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230201182554r7ggmd.jpg)
單擊打開
![中性(Generic)兼容100GBASE-BX10 QSFP28單模光模組 1271nm-TX/1331nm-RX 10km DOM 單工LC 這張圖片是關於Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230201182554r7ggmd.jpg)
![中性(Generic)兼容100GBASE-BX10 QSFP28單模光模組 1271nm-TX/1331nm-RX 10km DOM 單工LC 這張圖片是關於Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230201182556fklo2i.jpg)
![中性(Generic)兼容100GBASE-BX10 QSFP28單模光模組 1271nm-TX/1331nm-RX 10km DOM 單工LC 這張圖片是關於Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230201182603bz124a.jpg)
![中性(Generic)兼容100GBASE-BX10 QSFP28單模光模組 1271nm-TX/1331nm-RX 10km DOM 單工LC 這張圖片是關於Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023020118260040ku7j.jpg)
![中性(Generic)兼容100GBASE-BX10 QSFP28單模光模組 1271nm-TX/1331nm-RX 10km DOM 單工LC 這張圖片是關於Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202302011826060semcu.jpg)
中性(Generic)兼容100GBASE-BX10 QSFP28單模光模組 1271nm-TX/1331nm-RX 10km DOM 單工LC
#175128
#175128
NT$18,634.00
FS P/N: Q28-100G-BX10FS P/N: Q28-100G-BX10
35 銷量
7 評價
5 問答
光模組型號:
58件現貨 中國倉, 預計8 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
適用於乙太網和數據中心的中性(Generic)兼容 100GBASE-BX10 QSFP28 光模組(單模,1271nm-TX/1331nm-RX、10km,LC,DOM)
規格參數
型號名
Q28-100G-BX10
品牌
飛速(FS)
封裝類型
QSFP28
傳輸速率
106.25Gbps
波長
1271nm-TX/1331nm-RX
傳輸距離
10km
介面
單工LC
光纖類型
單模
發射器類型
DFB
接收類型
PIN
發射光功率
-1.9-4.8dBm
接收反射率
< -26dB
最小功率預算
6.3dB
接收過載
4.8dBm
功耗
<4W
消光比
>3.5dB
數據診斷(DDM/DOM)
支持
商業溫度範圍
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
協議
QSFP28 MSA
保修
5 年
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202309121620264y0j8p.jpg)
特徵概述
100G數據中心連接和電信應用
QSFP28光模組具有4W低功耗、高密度和高速率特性,提供了一種流行的方式來幫助您快速提升到 100G傳輸。
在主機設備中測試以證明互操作性
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230816105650bvclgd.jpg)
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
溫度測試
0~70°C
中心波長 | 1271nm/1331nm | 1280nm/1310nm | 1310nm | 1310nm |
介面 | 單工LC | 單工LC | 雙工LC | 雙工LC |
最大傳輸距離 | 10km | 20km | 20km | 20km |
光纖類型 | 單模 | 單模 | 單模 | 單模 |
調製 | 4x26.56G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
發射器類型 | DFB | DFB | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
溫度範圍 | 0~70°C | -20~85°C (延展級) | 0~70°C | -40~85°C (工業級) |
應用 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 |
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (5)配置 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
6
1
0
0
0
M***y
United States
December 04, 2023
The packaging is small and exquisite. Good workmanship and good compatibility.
Plugged into the Huawei 100Gb switch works stably, directly replacing the original old single-mode module, and upgrading the old single-mode fiber bandwidth to 100Gb.
Plugged into the Huawei 100Gb switch works stably, directly replacing the original old single-mode module, and upgrading the old single-mode fiber bandwidth to 100Gb.
確認購買
有幫助 0
評論 0K***z
United States
November 21, 2023
I wasn』t expecting any extra information but this is excellent customer service and I am more than impressed! Thank you!
確認購買
有幫助 0
評論 0B***b
United States
November 04, 2023
The module has been installed and used, running very stable, good compatibility. The price is relatively affordable, especially satisfied, the next time there will be a need to buy.
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄