這款2.5GBASE-T兼容的SFP光模組支持通過RJ-45連接的鏈路長達100m。每個SFP光模組都經過單獨測試,可用於交換機。該2.5G SFP光模組具有低功耗和高速率,非常適用於企業網路的LAN應用以及其他使用銅纜連接的網路應用。
單擊打開
中性(Generic)兼容 2.5GBASE-T SFP千兆工業級電口模塊 100m
#176315
#176315
NT$1,835.00
FS P/N: SFP-2.5G-T-IFS P/N: SFP-2.5G-T-I
161 銷量
2 評價
2 問答
Transceiver Models:
192件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
中性(Generic)兼容2.5GBASE-T SFP光模組 (銅質, 100m, 工業級, RJ-45)
規格參數
型號名
SFP-2.5G-T-I
品牌
FS
封裝
SFP
最大傳輸速率
2.5Gbps
最大傳輸距離
100m
光纖類型
Cat 5a
介面
RJ-45
功耗
< 1.5W
DDM/DOM
不支持
商業溫度範圍
-40~85°C (-40~185°F)
應用
通過Cat5a網線進行2.5千兆乙太網傳輸
技術協議
SFP MSA, IEEE STD 802.3
質量檢測
光模組品控體系 Learn more
應用方案
2.5G到2.5G
Cat6互連
2.5G到2.5G
查看產品 Cat6互連
查看產品 特徵概述
靈活區域網路部署
使用預裝的乙太網線纜,可以在短距離內創建靈活、低成本的區域網。
數據中心 2.5G 連接
SFP光模組具有低功耗的特點,為2.5G乙太網應用提供了經濟高效的解決方案。
在真機中測試以確保其互操性
產品介紹
中性(Generic)兼容2.5GBASE-T SFP光模組 (銅質, 100m, 工業級, RJ-45)
這款2.5GBASE-T兼容的SFP光模組支持通過RJ-45連接的鏈路長達100m。每個SFP光模組都經過單獨測試,可用於交換機。該2.5G SFP光模組具有低功耗和高速率,非常適用於企業網路的LAN應用以及其他使用銅纜連接的網路應用。
規格參數
型號名
SFP-2.5G-T-I
品牌
FS
封裝
SFP
最大傳輸速率
2.5Gbps
最大傳輸距離
100m
光纖類型
Cat 5a
介面
RJ-45
功耗
< 1.5W
DDM/DOM
不支持
商業溫度範圍
-40~85°C (-40~185°F)
應用
通過Cat5a網線進行2.5千兆乙太網傳輸
技術協議
SFP MSA, IEEE STD 802.3
質量檢測
光模組品控體系 Learn more
應用方案
2.5G到2.5G
Cat6互連
2.5G到2.5G
查看產品 Cat6互連
查看產品 特徵概述
靈活區域網路部署
使用預裝的乙太網線纜,可以在短距離內創建靈活、低成本的區域網。
數據中心 2.5G 連接
SFP光模組具有低功耗的特點,為2.5G乙太網應用提供了經濟高效的解決方案。
在真機中測試以確保其互操性
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$1,835.00
192件現貨 中國倉