客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD

中国台湾

客服熱線:400-865-2852
這張圖片是關於1.
這張圖片是關於1.
這張圖片是關於1.
這張圖片是關於1.
這張圖片是關於1.
這張圖片是關於1.
這張圖片是關於1.
這張圖片是關於1.
這張圖片是關於1.
這張圖片是關於1.
這張圖片是關於1.
這張圖片是關於1.

IES3110-8TFM-P,8口千兆乙太網L2+管理型工業PoE+交換機,8 x PoE+ @240W,,2 x 10/100/1000BASE-T,2 x 1Gb SFP,2 x 1/2.5Gb SFP,-40 ~ 75°C 工作溫度

#176342
#176342

240W PTP ERPS DIN導軌安裝 無風扇

NT$16,145.00
FS P/N: IES3110-8TFM-P
FS P/N: IES3110-8TFM-P
55 銷量
3 評價
3 問答
可提前預購, Ship by 18 Oct, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載

IES3110-8TFM-P,8 口千兆乙太網 L2+管理型PoE+工業交換機,8 × POE+埠 ,功率預算240W, 2 × 10/100/1000BASE-T,2 × 1Gb SFP、2 × 1G/2.5G SFP

IES3110-8TFM-P 具有 8×10/100/1000T 802.3at PoE埠 和 2× 10/100/1000T埠、2× 100/1G SFP埠、2× 1G/2.5G SFP埠,專為滿足各種工業和擴展企業的連接需求而設計。配備 IP30 級金屬外殼,可在 -40 ~ 75°C的寬溫度範圍內運行,非常適合惡劣環境,所有千兆PoE+埠均支持高達 240W 的 PoE/PoE+ 功率預算,非常適合連接 PoE 供電的終端設備,例如 IP 攝像機、電話、無線接入點、感測器等。該二層工業網管交換機支持PTP和ACL、QoS、LACP鏈路聚合等增強的L2+功能,可滿足工業環境中的多種應用要求。

規格參數
8×10/100/1000T 802.3at PoE | 2× 10/100/1000T |× 100/1G SFP | 2× 1G/2.5G SFP
MAC 地址
8k
交換機容量
34Gbps
輸入電壓
48-56VDC
轉發率
25.30Mpps
功耗
≤7 watts-23.88 BTU (無需任何連接即可開機)
≤262W-893.98 BTU(滿載)
快閃記憶體
64MB
工作溫度
-40 ~ 75°C
巨型幀
9K 位元組
儲存溫度
-40 ~ 80°C
數據表緩衝區
4Mb
工作濕度
5%~95%(非冷凝)
尺寸(H×W×D)
76.8 x 107.3 x 152 mm
安裝
DIN 導軌安裝
功率預算
240W
PoE標準
IEEE 802.3af/at
外殼
IP30 級金屬外殼
MTBF
> 100,000 h
吞吐量
25.30Mpps@ 64位元組數據包
ESD 保護
6KV DC
請注意:本產品不包含電源線。如有需要,請單獨購買。

軟體亮點

為用戶和物聯網提供安全和簡化的訪問
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。

應用方案

展開
光電混合環網方案
查看產品
基於ERPS的環網方案
查看產品
工業無線網路方案
查看產品
工業園區監控解決方案
查看產品

特徵概述

適用於工業環境的IP30鋁金屬外殼
IES3110-8TFM-P 配備堅固的IP30金屬外殼,能夠在-40~75°C的工業環境中承受高程度的振動和衝擊。
IP30 外殼
抗衝擊和振動
-40 – 75° C 溫度
4KV 防雷保護
支持多達 8 個 PoE/PoE+ 埠
240W PoE 電源預算可為最多 8 個乙太網供電設備供電,能夠自動檢測並提供 PoE 設備所需的電源。
專為狹小空間設計的緊湊型乙太網工業交換機
IES3110-8TFM-P 允許 DIN 導軌安裝或壁掛安裝,提供靈活的部署選項,以滿足不同的使用場景。
ERPS(乙太網環網保護開關)可在低於 50ms的時間內實現故障切換保護
ERPS 在主設備上實施比 STP 更快的環路阻塞和鏈路恢復,能夠有效地為任何網路增加冗餘和運行時間保護。
阻止RPL擁有者,避免在循環中無休止地發送數據
阻止RPL擁有者,確保流量的不間斷轉發
PTP(精確時間協議)提供亞微秒級精度

PTP 使交換機能夠以比 NTP 更高的精度實現同步,是電信和運營商乙太網應用的不二選擇。

配備Console、Web 和 SNMP 管理介面
通過內置的基於 Web 的管理介面,IES3110-8TFM-P 提供了一個易於使用、獨立於平臺的管理和配置工具。
可視化界面
操作方便
易於監控
RJ45 埠
8 RJ45 PoE, 2 RJ45
16
8(M12 X-coded 母接頭)
4 RJ45 combo
SFP 埠
4
4
24
PoE 埠
8
PoE 預算
240W
管理層
L2
L2
L2
L3
時間管理
PTP
PTP
IP 等級
IP30
IP40
IP40
IP30
工作溫度
-40 ~ 75°C
-40 ~ 85°C
-40 ~ 75°C
-40 ~ 75°C
安裝
DIN 導軌安裝
DIN 導軌安裝
DIN導軌和壁掛安裝
機架安裝
產品介紹

IES3110-8TFM-P,8 口千兆乙太網 L2+管理型PoE+工業交換機,8 × POE+埠 ,功率預算240W, 2 × 10/100/1000BASE-T,2 × 1Gb SFP、2 × 1G/2.5G SFP

IES3110-8TFM-P 具有 8×10/100/1000T 802.3at PoE埠 和 2× 10/100/1000T埠、2× 100/1G SFP埠、2× 1G/2.5G SFP埠,專為滿足各種工業和擴展企業的連接需求而設計。配備 IP30 級金屬外殼,可在 -40 ~ 75°C的寬溫度範圍內運行,非常適合惡劣環境,所有千兆PoE+埠均支持高達 240W 的 PoE/PoE+ 功率預算,非常適合連接 PoE 供電的終端設備,例如 IP 攝像機、電話、無線接入點、感測器等。該二層工業網管交換機支持PTP和ACL、QoS、LACP鏈路聚合等增強的L2+功能,可滿足工業環境中的多種應用要求。

規格參數
8×10/100/1000T 802.3at PoE | 2× 10/100/1000T |× 100/1G SFP | 2× 1G/2.5G SFP
MAC 地址
8k
交換機容量
34Gbps
輸入電壓
48-56VDC
轉發率
25.30Mpps
功耗
≤7 watts-23.88 BTU (無需任何連接即可開機)
≤262W-893.98 BTU(滿載)
快閃記憶體
64MB
工作溫度
-40 ~ 75°C
巨型幀
9K 位元組
儲存溫度
-40 ~ 80°C
數據表緩衝區
4Mb
工作濕度
5%~95%(非冷凝)
尺寸(H×W×D)
76.8 x 107.3 x 152 mm
安裝
DIN 導軌安裝
功率預算
240W
PoE標準
IEEE 802.3af/at
外殼
IP30 級金屬外殼
MTBF
> 100,000 h
吞吐量
25.30Mpps@ 64位元組數據包
ESD 保護
6KV DC
請注意:本產品不包含電源線。如有需要,請單獨購買。

軟體亮點

為用戶和物聯網提供安全和簡化的訪問
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
應用方案
展開
光電混合環網方案
查看產品
基於ERPS的環網方案
查看產品
工業無線網路方案
查看產品
工業園區監控解決方案
查看產品
特徵概述
適用於工業環境的IP30鋁金屬外殼
IES3110-8TFM-P 配備堅固的IP30金屬外殼,能夠在-40~75°C的工業環境中承受高程度的振動和衝擊。
IP30 外殼
抗衝擊和振動
-40 – 75° C 溫度
4KV 防雷保護
支持多達 8 個 PoE/PoE+ 埠
240W PoE 電源預算可為最多 8 個乙太網供電設備供電,能夠自動檢測並提供 PoE 設備所需的電源。
專為狹小空間設計的緊湊型乙太網工業交換機
IES3110-8TFM-P 允許 DIN 導軌安裝或壁掛安裝,提供靈活的部署選項,以滿足不同的使用場景。
ERPS(乙太網環網保護開關)可在低於 50ms的時間內實現故障切換保護
ERPS 在主設備上實施比 STP 更快的環路阻塞和鏈路恢復,能夠有效地為任何網路增加冗餘和運行時間保護。
阻止RPL擁有者,避免在循環中無休止地發送數據
阻止RPL擁有者,確保流量的不間斷轉發
PTP(精確時間協議)提供亞微秒級精度

PTP 使交換機能夠以比 NTP 更高的精度實現同步,是電信和運營商乙太網應用的不二選擇。

配備Console、Web 和 SNMP 管理介面
通過內置的基於 Web 的管理介面,IES3110-8TFM-P 提供了一個易於使用、獨立於平臺的管理和配置工具。
可視化界面
操作方便
易於監控
RJ45 埠
8 RJ45 PoE, 2 RJ45
16
8(M12 X-coded 母接頭)
4 RJ45 combo
SFP 埠
4
4
24
PoE 埠
8
PoE 預算
240W
管理層
L2
L2
L2
L3
時間管理
PTP
PTP
IP 等級
IP30
IP40
IP40
IP30
工作溫度
-40 ~ 75°C
-40 ~ 85°C
-40 ~ 75°C
-40 ~ 75°C
安裝
DIN 導軌安裝
DIN 導軌安裝
DIN導軌和壁掛安裝
機架安裝

用戶提問

用戶評價

資源下載

NT$16,145.00

可提前預購