網路錄像機(NVR)最多可錄製9個攝像機的視頻,存儲總共可擴展至16TB。多種監控方式,包括網頁瀏覽器、監控軟體和移動應用程序,可輕鬆管理您的攝像機和NVR,非常適合中小型企業、教育機構、酒店等應用。
單擊打開
NVR102-9C,9通道網路錄像機,錄製9CH 4K@30fps,實時查看/回放2CH 4K@30fps,支持高達2x8TB硬碟(不含)
#176666
#176666
NT$4,324.00
FS P/N: NVR102-9CFS P/N: NVR102-9C
14 銷量
2 評價
5 問答
84件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
2 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
NVR102-9C,9通道網路錄像機,錄製9CH 4K@30fps,實時查看/回放2CH 4K@30fps,支持高達2x8TB硬碟(不含)
規格參數
IP視頻輸入
9通道
解碼格式
H.265, H.264, MJPEG
HDMI輸出
4K (3840x 2160)@ 30fps, 1920x 1080@ 60fps, 1920x 1080@ 50fps, 1600x 1200@ 60fps, 1280x 1024@ 60fps, 1280x 720@ 60fps, 1024x 768@ 60fps
VGA輸出
1920x 1080p@60fps, 1920x 1080p@50fps, 1280x 1024@60fps, 1280x 720@60fps, 1024x 768@60fps
音頻輸入
1-ch, RCA
音頻輸出
1-ch, RCA
傳入帶寬
160Mbps
解碼能力
2x 4K@30fps, 3x 5MP@30fps, 4x 4MP@30fps, 5x 3MP@30fps, 8x 1080p@30fps, 9x 1080p@25fps
傳出帶寬
64Mbps
實時取景/回放解析度
8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720P/D1/2CIF/CIF
SATA
2x SATA介面
容量
每個磁碟高達8TB
網路介面
2個RJ-45 10M/100M/1000M自適應乙太網介面
USB介面
後面板:1x USB2.0、1x USB3.0 前面板:1x USB2.0
電源消耗
≤ 15W (無硬碟)
電源
12V DC
尺寸(HxWxD)
53x 380x 315mm
工作溫度
-10°C~+55°C
應用方案
方案 1
方案 1
查看產品 特徵概述
高效播放 智能搜索
最多可以同時回放9個攝像機的視頻,大大提高了回放鏡頭的速度。智能搜索功能讓您快速找到目標素材。
Normal
All the recorded footage can be seen here.
Smart
Footage of smart behavior can be seen here, such as cross line/intrusion/enter area/leave area detections and so on.
Event
Specific type of event can be seen here, such as motion/audio detection, and tampering.
24/7連續錄製
NVR擁有高達16TB的硬碟容量,可為每一小時、每一天提供安全保障。採用先進的H.265格式,比H.264提供更長的存儲天數。
隨時隨地守護您的安全
NVR可以通過網路瀏覽器、VMS(視頻管理軟體)和移動應用程序進行遠程管理,輕鬆便捷。
產品介紹
NVR102-9C,9通道網路錄像機,錄製9CH 4K@30fps,實時查看/回放2CH 4K@30fps,支持高達2x8TB硬碟(不含)
網路錄像機(NVR)最多可錄製9個攝像機的視頻,存儲總共可擴展至16TB。多種監控方式,包括網頁瀏覽器、監控軟體和移動應用程序,可輕鬆管理您的攝像機和NVR,非常適合中小型企業、教育機構、酒店等應用。
規格參數
IP視頻輸入
9通道
解碼格式
H.265, H.264, MJPEG
HDMI輸出
4K (3840x 2160)@ 30fps, 1920x 1080@ 60fps, 1920x 1080@ 50fps, 1600x 1200@ 60fps, 1280x 1024@ 60fps, 1280x 720@ 60fps, 1024x 768@ 60fps
VGA輸出
1920x 1080p@60fps, 1920x 1080p@50fps, 1280x 1024@60fps, 1280x 720@60fps, 1024x 768@60fps
音頻輸入
1-ch, RCA
音頻輸出
1-ch, RCA
傳入帶寬
160Mbps
解碼能力
2x 4K@30fps, 3x 5MP@30fps, 4x 4MP@30fps, 5x 3MP@30fps, 8x 1080p@30fps, 9x 1080p@25fps
傳出帶寬
64Mbps
實時取景/回放解析度
8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720P/D1/2CIF/CIF
SATA
2x SATA介面
容量
每個磁碟高達8TB
網路介面
2個RJ-45 10M/100M/1000M自適應乙太網介面
USB介面
後面板:1x USB2.0、1x USB3.0 前面板:1x USB2.0
電源消耗
≤ 15W (無硬碟)
電源
12V DC
尺寸(HxWxD)
53x 380x 315mm
工作溫度
-10°C~+55°C
應用方案
方案 1
方案 1
查看產品 特徵概述
高效播放 智能搜索
最多可以同時回放9個攝像機的視頻,大大提高了回放鏡頭的速度。智能搜索功能讓您快速找到目標素材。
Normal
All the recorded footage can be seen here.
Smart
Footage of smart behavior can be seen here, such as cross line/intrusion/enter area/leave area detections and so on.
Event
Specific type of event can be seen here, such as motion/audio detection, and tampering.
24/7連續錄製
NVR擁有高達16TB的硬碟容量,可為每一小時、每一天提供安全保障。採用先進的H.265格式,比H.264提供更長的存儲天數。
隨時隨地守護您的安全
NVR可以通過網路瀏覽器、VMS(視頻管理軟體)和移動應用程序進行遠程管理,輕鬆便捷。
用戶提問
用戶評價
NT$4,324.00
84件現貨 中國倉