客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD

中国台湾

客服熱線:400-865-2852
這張圖片是關於.
這張圖片是關於.
這張圖片是關於.
這張圖片是關於176667配件圖.
這張圖片是關於176667背面圖.
這張圖片是關於.
這張圖片是關於.
這張圖片是關於.
這張圖片是關於176667配件圖.
這張圖片是關於176667背面圖.

NVR102-16C,16通道網路錄像機,錄製16CH 4K@30fps,實時查看/回放2CH 4K@30fps,支持高達2x8TB硬碟(不含)

#176667
#176667

4K / 1U / H.265 / 無硬碟

NT$4,635.00
FS P/N: NVR102-16C
FS P/N: NVR102-16C
13 銷量
2 評價
6 問答
79件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
2 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價

VR102-16C,16通道網路錄像機,錄製16CH 4K@30fps,實時查看/回放2CH 4K@30fps,最大支持2x8TB硬碟(不含)

網路錄像機(NVR)最多可錄製16個攝像機的視頻,存儲總共可擴展至16TB。多種監控方式,包括網頁瀏覽器、監控軟體和移動應用程序,可輕鬆管理您的攝像機和NVR,非常適合中小型企業、教育機構、酒店等應用。

規格參數
IP視頻輸入
16通道
解碼格式
H.265, H.264, MJPEG
HDMI輸出
4K (3840x2160) @ 30fps, 1920x1080 @ 60fps, 1920x1080 @ 50fps, 1600x1200 @ 60fps, 1280x1024 @ 60fps, 1280x720 @ 60fps, 1024x768 @ 60fps
VGA輸出
1920x1080p@60fps, 1920x1080p@50fps, 1280x1024@60fps, 1280x720@60fps, 1024x768@60fps
音頻輸入
1通道, RCA
音頻輸出
1通道, RCA
傳入帶寬
160Mbps
解碼能力
2x 4K@30fps, 3x 5MP@30fps, 4x 4MP@30fps, 5x 3MP@30fps, 8x 1080p@30fps, 16x 720p@30fps
傳出帶寬
64Mbps
實時取景/回放解析度
8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
SATA
2x SATA介面
容量
每個磁碟高達8TB
網路介面
2個RJ-45 10M/100M/1000M自適應乙太網介面
USB介面
後面板:1個USB2.0、1個USB3.0
前面板:1x USB2.0
電源消耗
≤ 15W (無硬碟)
電源
12V DC
尺寸(HxWxD)
53x 380x 315mm
工作溫度
-10°C~+55°C
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。

特徵概述

高效播放 智能搜索
最多可同時回放16個攝像機的視頻,大大提高了回放鏡頭的速度。智能搜索功能讓您快速找到目標素材。
24/7連續錄製

NVR擁有高達16TB的硬碟容量,可為每一小時、每一天提供安全保障。採用先進的H.265格式,比H.264提供更長的存儲天數。

隨時隨地守護您的安全

NVR可以通過網路瀏覽器、VMS(視頻管理軟體)和移動應用程序進行遠程管理,輕鬆便捷。

產品介紹

VR102-16C,16通道網路錄像機,錄製16CH 4K@30fps,實時查看/回放2CH 4K@30fps,最大支持2x8TB硬碟(不含)

網路錄像機(NVR)最多可錄製16個攝像機的視頻,存儲總共可擴展至16TB。多種監控方式,包括網頁瀏覽器、監控軟體和移動應用程序,可輕鬆管理您的攝像機和NVR,非常適合中小型企業、教育機構、酒店等應用。

規格參數
IP視頻輸入
16通道
解碼格式
H.265, H.264, MJPEG
HDMI輸出
4K (3840x2160) @ 30fps, 1920x1080 @ 60fps, 1920x1080 @ 50fps, 1600x1200 @ 60fps, 1280x1024 @ 60fps, 1280x720 @ 60fps, 1024x768 @ 60fps
VGA輸出
1920x1080p@60fps, 1920x1080p@50fps, 1280x1024@60fps, 1280x720@60fps, 1024x768@60fps
音頻輸入
1通道, RCA
音頻輸出
1通道, RCA
傳入帶寬
160Mbps
解碼能力
2x 4K@30fps, 3x 5MP@30fps, 4x 4MP@30fps, 5x 3MP@30fps, 8x 1080p@30fps, 16x 720p@30fps
傳出帶寬
64Mbps
實時取景/回放解析度
8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
SATA
2x SATA介面
容量
每個磁碟高達8TB
網路介面
2個RJ-45 10M/100M/1000M自適應乙太網介面
USB介面
後面板:1個USB2.0、1個USB3.0
前面板:1x USB2.0
電源消耗
≤ 15W (無硬碟)
電源
12V DC
尺寸(HxWxD)
53x 380x 315mm
工作溫度
-10°C~+55°C
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
特徵概述
高效播放 智能搜索
最多可同時回放16個攝像機的視頻,大大提高了回放鏡頭的速度。智能搜索功能讓您快速找到目標素材。
24/7連續錄製

NVR擁有高達16TB的硬碟容量,可為每一小時、每一天提供安全保障。採用先進的H.265格式,比H.264提供更長的存儲天數。

隨時隨地守護您的安全

NVR可以通過網路瀏覽器、VMS(視頻管理軟體)和移動應用程序進行遠程管理,輕鬆便捷。

用戶提問

用戶評價

NT$4,635.00

79件現貨 中國倉