客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD

中国台湾

客服熱線:400-865-2852
這張圖片是關於NVR102-16C-16P.
這張圖片是關於NVR102-16C-16P.
這張圖片是關於NVR102-16C-16P.
這張圖片是關於NVR102-16C-16P.
這張圖片是關於NVR102-16C-16P.
這張圖片是關於NVR102-16C-16P.

NNVR102-16C-16P,16通道16埠PoE 網路錄像機,錄製16CH 4K@30fps,實時查看/回放2CH 4K@30fps,支持高達2x10TB硬碟(不含)

#176669
#176669

16口PoE / 4K / 1U / H.265

NT$7,746.00
FS P/N: NVR102-16C-16P
FS P/N: NVR102-16C-16P
40 銷量
3 評價
4 問答
35件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
2 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價

NVR102-16C-16P,16通道16埠PoE網路錄像機,錄製16CH 4K@30fps,實時查看/回放2CH 4K@30fps,最大支持2x10TB硬碟(不含)

網路錄像機(NVR)最多可錄製16個攝像機的視頻,存儲總計可擴展至20TB。多種監控方式,包括網頁瀏覽器、監控軟體和移動應用程序,可輕鬆管理您的攝像機和NVR,非常適合中小型企業、教育機構、酒店等應用。

規格參數
IP視頻輸入
16通道
解碼格式
Ultra265/H.265/H.264
HDMI輸出
4K(3840x 2160)@30fps, 1920x 1080@60fps, 1920x 1080@50fps, 1600x1200@60fps, 1280x 1024@60fps, 1280x 720@60fps, 1024x 768@60fps
VGA輸出
1920x 1080@60fps, 1920x 1080@50fps,1280x 1024@60fps, 1280x 720@60fps, 1024x 768@60fps
音頻輸入
1通道, RCA
音頻輸出
1通道, RCA
傳入帶寬
160Mbps
解碼能力
2x 4K@30fps, 4x 4MP@30fps, 5x 3MP@30fps, 8x 1080P@30fps, 16x 720P@30fps
傳出帶寬
64Mbps
實時取景/回放解析度
8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
SATA
2x SATA介面
容量
每個磁碟高達10TB
網路介面
1個RJ-45 10M/100M/1000M自適應乙太網介面
USB介面
前面板
1x USB2.0
後面板
1x USB3.0
電源消耗
≤ 10W
電源
100 ~ 240V AC
尺寸(HxWxD)
53x 380x 315mm
工作溫度
-10°C~+55°C
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。

特徵概述

高效播放 智能搜索
最多可同時回放16個攝像機的視頻,大大提高了回放鏡頭的速度。智能搜索功能讓您快速找到目標素材。
標準
所有錄製的鏡頭都可以在這裡看到
智能
在這裡可以看到智能行為的鏡頭,例如越線/入侵/進入區域/離開區域檢測等
報警
可以在此處看到特定類型的事件,例如運動/音頻檢測和篡改
24/7連續錄製

NVR擁有高達20TB的硬碟容量,可為每一小時、每一天提供安全保障。採用先進的H.265格式,比H.264提供更長的存儲天數。

隨時隨地守護您的安全

NVR可以通過網路瀏覽器、VMS(視頻管理軟體)和移動應用程序進行遠程管理,輕鬆便捷。

產品介紹

NVR102-16C-16P,16通道16埠PoE網路錄像機,錄製16CH 4K@30fps,實時查看/回放2CH 4K@30fps,最大支持2x10TB硬碟(不含)

網路錄像機(NVR)最多可錄製16個攝像機的視頻,存儲總計可擴展至20TB。多種監控方式,包括網頁瀏覽器、監控軟體和移動應用程序,可輕鬆管理您的攝像機和NVR,非常適合中小型企業、教育機構、酒店等應用。

規格參數
IP視頻輸入
16通道
解碼格式
Ultra265/H.265/H.264
HDMI輸出
4K(3840x 2160)@30fps, 1920x 1080@60fps, 1920x 1080@50fps, 1600x1200@60fps, 1280x 1024@60fps, 1280x 720@60fps, 1024x 768@60fps
VGA輸出
1920x 1080@60fps, 1920x 1080@50fps,1280x 1024@60fps, 1280x 720@60fps, 1024x 768@60fps
音頻輸入
1通道, RCA
音頻輸出
1通道, RCA
傳入帶寬
160Mbps
解碼能力
2x 4K@30fps, 4x 4MP@30fps, 5x 3MP@30fps, 8x 1080P@30fps, 16x 720P@30fps
傳出帶寬
64Mbps
實時取景/回放解析度
8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
SATA
2x SATA介面
容量
每個磁碟高達10TB
網路介面
1個RJ-45 10M/100M/1000M自適應乙太網介面
USB介面
前面板
1x USB2.0
後面板
1x USB3.0
電源消耗
≤ 10W
電源
100 ~ 240V AC
尺寸(HxWxD)
53x 380x 315mm
工作溫度
-10°C~+55°C
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
特徵概述
高效播放 智能搜索
最多可同時回放16個攝像機的視頻,大大提高了回放鏡頭的速度。智能搜索功能讓您快速找到目標素材。
標準
所有錄製的鏡頭都可以在這裡看到
智能
在這裡可以看到智能行為的鏡頭,例如越線/入侵/進入區域/離開區域檢測等
報警
可以在此處看到特定類型的事件,例如運動/音頻檢測和篡改
24/7連續錄製

NVR擁有高達20TB的硬碟容量,可為每一小時、每一天提供安全保障。採用先進的H.265格式,比H.264提供更長的存儲天數。

隨時隨地守護您的安全

NVR可以通過網路瀏覽器、VMS(視頻管理軟體)和移動應用程序進行遠程管理,輕鬆便捷。

用戶提問

用戶評價

NT$7,746.00

35件現貨 中國倉