該光模組使用RJ-45連接器,可通過cat6a/cat7線纜提供高達30m的10GBase-T吞吐量。此光模組符合IEEE 802.3-2012、IEEE 802.3ab和SFP MSA標準。每個SFP光模組都經過單獨測試,可用於一系列交換機、路由器、伺服器、網路介面卡(NICs)等設備。具有低功耗,易於安裝和熱插拔的10G SFP光模組非常適用於LAN應用和其他電口連接的企業網路以及各種網路場景。支持10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps多速率,適用於Aquantia應用。
單擊打開
飛塔(Fortinet)兼容10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps NBASE-T SFP+電口模塊 RJ-45 30m(LOS)
#178044
#178044
NT$2,240.00
FS P/N: SFP-10GM-TFS P/N: SFP-10GM-T
707 銷量
15 評價
5 問答
光模組型號:
237件現貨 中國倉, 預計04 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
飛塔(Fortinet)兼容 10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps NBASE-T(電口, 30m, RJ-45)
規格參數
型號名
SFP-10GM-T
品牌
飛速(FS)
封裝類型
SFP+
傳輸速率
10.3125Gbps
功耗
≤2.5W
最遠傳輸距離
10/100/1000M-100m@Cat 5 Cable 或更遠
10G-30m@Cat 6a/7 Cable
10G-30m@Cat 6a/7 Cable
介面
10G
10G
RJ-45
線纜類型
銅纜
特殊特性
RX_LOS
DDM/DOM(數字診斷)
未實施
EMC (抗電磁干擾)
支持
MTBF
6430000小時
商業溫度
0~70°C (32~158°F)
協議
IEEE 802.3az
SFP+ MSA
SFP+ MSA
質量檢測
光模組品控體系 Learn more
應用方案
特徵概述
靈活的區域網部署
使用預裝的乙太網線纜,可以在短距離內創建靈活、低成本的區域網。
低功耗,實現節能
內置的Marvell晶元實現了10G乙太網的穩定傳輸和低功耗,節能並提供具有成本效益的解決方案。
Marvell晶元
穩定傳輸
≤2.5W
低功耗
10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps
高達10G乙太網連接
使用RJ45連接器安裝簡便
採用RJ45介面,支持熱插拔,即插即用,專為機架內和相鄰機架之間的10G乙太網連接而設計,可使用Cat 6a/7線纜。
已通過真機驗證互通性
為您的網路實現無縫升級
通過重新配置光模組以適應不同品牌,FS BOX提供了靈活的庫存成本。
最大傳輸速率 | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
連接器 | RJ-45 | RJ-45 | RJ-45 |
最遠傳輸距離 | 10/100/1000M:100m 2.5G:100m 5G:70m 10G:30m | 30m | 80m |
光纖類型 | Cat6A/Cat7及更高 | Cat6A/Cat7及更高 | Cat6A/Cat7及更高 |
功耗 | <2.5W | <2.3W | <2.5W |
工作溫度 | 0~70°C | 0~70°C -40~85°C (工業級) | 0~70°C |
相關視頻
See more
用戶提問
提問
所有 (5)產品對比 (2)連接 (1)參數 (1)產品推薦 (1)傳輸距離 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
15
0
0
0
0
A***r
United States
May 29, 2024
These guys are great i love there help and quick shipping always great service! Thank you
確認購買
有幫助 0
評論 0A***r
United States
May 29, 2024
These guys are great i love there help and quick shipping always great service! Thank you
確認購買
有幫助 0
評論 0E***s
United States
May 19, 2024
Arrived promptly. Transceived as expected.
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄