這款Console線纜專為希望在計算機與 Cisco 數據機、路由器、防火牆、交換機或其他串列設備之間建立可靠連接的消費者或 IT 專業人員而設計。無需額外的適配器或外部電源,支持高達1Mbps的數據傳輸速率,使其成為設備間互連的高效工具。
單擊打開
2m (7ft) RJ45 (公頭) 轉 DB9 (母頭) Console 線纜,藍色
#179228
#179228
NT$215.00
FS P/N: RJ45-DB9CFS P/N: RJ45-DB9C
246 銷量
1 評價
0 問答
501件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
2023 年保修
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
2m (7ft) RJ45 (公頭)至 DB9(母頭)Console線纜,藍色
規格參數
連接器類型
RJ45 - DB9
重量
0.081kg (0.178lbs)
連接器性別
公頭-母頭
總體長度
7ft (2m)
額定電壓
150V
線纜護套材料
PVC (VW-1)
工作溫度
14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C)
絕緣材料
HD-PE
規格
28AWG
導體材料
純銅
應用方案
批量帶外管理
通過串列埠進行管理
批量帶外管理
查看產品 通過串列埠進行管理
查看產品 特徵概述
Console線纜三重保護
純銅、PVC護套和HDPE絕緣,增加線纜的使用壽命。
純銅導體
理想的導電性能和傳輸性能。
PVC護套
滿足VW-1阻燃等級,減少線纜磨損,延長使用壽命。
HDPE絕緣
最大限度地保護純銅導體免受外部環境的影響。
獨創FTDI晶元,提升交互性
兼容各種系統和驅動,帶來高使用穩定性和操作靈活性。
廣泛應用於帶Console口的設備
該線纜適用於大多數帶有 RJ45 接頭console埠的設備,無需轉接器。
產品介紹
2m (7ft) RJ45 (公頭)至 DB9(母頭)Console線纜,藍色
這款Console線纜專為希望在計算機與 Cisco 數據機、路由器、防火牆、交換機或其他串列設備之間建立可靠連接的消費者或 IT 專業人員而設計。無需額外的適配器或外部電源,支持高達1Mbps的數據傳輸速率,使其成為設備間互連的高效工具。
規格參數
連接器類型
RJ45 - DB9
重量
0.081kg (0.178lbs)
連接器性別
公頭-母頭
總體長度
7ft (2m)
額定電壓
150V
線纜護套材料
PVC (VW-1)
工作溫度
14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C)
絕緣材料
HD-PE
規格
28AWG
導體材料
純銅
應用方案
批量帶外管理
通過串列埠進行管理
批量帶外管理
查看產品 通過串列埠進行管理
查看產品 特徵概述
Console線纜三重保護
純銅、PVC護套和HDPE絕緣,增加線纜的使用壽命。
純銅導體
理想的導電性能和傳輸性能。
PVC護套
滿足VW-1阻燃等級,減少線纜磨損,延長使用壽命。
HDPE絕緣
最大限度地保護純銅導體免受外部環境的影響。
獨創FTDI晶元,提升交互性
兼容各種系統和驅動,帶來高使用穩定性和操作靈活性。
廣泛應用於帶Console口的設備
該線纜適用於大多數帶有 RJ45 接頭console埠的設備,無需轉接器。
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$215.00
501件現貨 中國倉