400GBASE-ER8 模塊通過一對帶雙工 LC 連接器的標準 G.652 單模光纖 支持長達 40 km的鏈路長度。它符合 IEEE 802.3cn 協議和 400GAUI-8、QSFP-DD HW Rev 5.0 和 QSFP-DD CMIS Rev 4.0 標準。 400 吉比特乙太網信號通過八個波長傳輸。八個波長的復用和解復用在設備內進行管理。
單擊打開
英偉達(NVIDIA) 乙太網兼容 400GBASE-ER8 QSFP-DD單模光模組 PAM4 1310nm 40km 雙工LC DOM
#179340
#179340
NT$217,726.00
FS P/N: QDD-ER8-400GFS P/N: QDD-ER8-400G
108 銷量
2 評價
1 問答
模塊類型:
可提前預購, Ship by 25 Jun, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
英偉達(NVIDIA)乙太網兼容 400GBASE-ER8 QSFP-DD PAM4 1310nm 40km DOM 光模組(單模,1310nm,40km,LC,DOM)
規格參數
型號名
QDD-ER8-400G
品牌
飛速(FS)
封裝
QSFP-DD
最大傳輸速率
425Gbps
波長
1310nm
最大傳輸距離
40km
介面
雙工LC (UPC)
光纖類型
單模
發射器類型
LWDM EML
接收器類型
APD
發射功率
-0.6~5.6dBm
接收功率
-16.1~-3.4dBm
功率預算
15.5dB
調製
8x 50G PAM4
功耗
≤10W
消光比
6dB
數據診斷(DDM/DOM)
支持
商業溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
DSP
發射和接收
內置FEC
否
線徑尺寸
G.652/9um
封裝技術
BOX
技術協議
IEEE 802.3cn, QSFP-DD MSA, CMIS 4.0
質保
5年
注:接收機靈敏度(OMAouter)是針對具有1.4 dB SECQ的發射器的每個通道(最大值)的信息指標。
質量檢測
光模組品控體系 Learn more
應用方案
點對點傳輸
電信網路架構
展開
點對點傳輸
查看產品 電信網路架構
查看產品 葉脊連接
查看產品 400G直連線纜連接
查看產品 特徵概述
400G的領先性能和質量表現。
QSFP-DD光模組內置Inphi DSP晶元,在400G應用中提供高速率和低功耗。
Inphi DSP 晶元
穩定傳輸
≤14W
低功耗
400Gbps
高帶寬
已在真機環境中測試驗證其互操性
每支光模組都進行質量測試以確保在目標交換機環境中具有兼容性,從而確保無故障運行。
全面測試提高可靠性
過經過嚴密流程和高級設備進行的資質驗證,以確保提供高質量和可靠的光學產品。
光譜測試
無丟包 & CRC
TDECQ測試
1.68dB
誤碼率測試
BER 2.4E-4
溫度測試
0~70°C
為您的網路實現無縫連接
為FS BOX 通過重新配置其光模組以支持兼容不同品牌,實現了庫存成本的靈活性。
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
介面 | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(使用12芯中的8芯) |
最大傳輸距離 | 40km@單模 | 10km@單模 | 10km@單模 | 10km@單模 | 10km@單模 |
調製 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP |
功耗 | ≤10W | ≤10W | ≤10W | ≤10W | ≤10W |
發射器類型 | LWDM EML | EML | CWDM EML | LWDM EML | EML |
封裝技術 | BOX | BOX | COB | BOX | COB |
技術協議 | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cn | OSFP MSA, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4,100G波長 MSA, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, 100G波長 MSA, IEEE 802.3cu |
應用 | 數據中心 | 數據中心 | 數據中心 | 數據中心 | 數據中心 400G到4x100G分線 |
產品介紹
英偉達(NVIDIA)乙太網兼容 400GBASE-ER8 QSFP-DD PAM4 1310nm 40km DOM 光模組(單模,1310nm,40km,LC,DOM)
400GBASE-ER8 模塊通過一對帶雙工 LC 連接器的標準 G.652 單模光纖 支持長達 40 km的鏈路長度。它符合 IEEE 802.3cn 協議和 400GAUI-8、QSFP-DD HW Rev 5.0 和 QSFP-DD CMIS Rev 4.0 標準。 400 吉比特乙太網信號通過八個波長傳輸。八個波長的復用和解復用在設備內進行管理。
規格參數
型號名
QDD-ER8-400G
品牌
飛速(FS)
封裝
QSFP-DD
最大傳輸速率
425Gbps
波長
1310nm
最大傳輸距離
40km
介面
雙工LC (UPC)
光纖類型
單模
發射器類型
LWDM EML
接收器類型
APD
發射功率
-0.6~5.6dBm
接收功率
-16.1~-3.4dBm
功率預算
15.5dB
調製
8x 50G PAM4
功耗
≤10W
消光比
6dB
數據診斷(DDM/DOM)
支持
商業溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
DSP
發射和接收
內置FEC
否
線徑尺寸
G.652/9um
封裝技術
BOX
技術協議
IEEE 802.3cn, QSFP-DD MSA, CMIS 4.0
質保
5年
注:接收機靈敏度(OMAouter)是針對具有1.4 dB SECQ的發射器的每個通道(最大值)的信息指標。
質量檢測
光模組品控體系 Learn more
應用方案
點對點傳輸
電信網路架構
展開
點對點傳輸
查看產品 電信網路架構
查看產品 葉脊連接
查看產品 400G直連線纜連接
查看產品 特徵概述
400G的領先性能和質量表現。
QSFP-DD光模組內置Inphi DSP晶元,在400G應用中提供高速率和低功耗。
Inphi DSP 晶元
穩定傳輸
≤14W
低功耗
400Gbps
高帶寬
已在真機環境中測試驗證其互操性
每支光模組都進行質量測試以確保在目標交換機環境中具有兼容性,從而確保無故障運行。
全面測試提高可靠性
過經過嚴密流程和高級設備進行的資質驗證,以確保提供高質量和可靠的光學產品。
光譜測試
無丟包 & CRC
TDECQ測試
1.68dB
誤碼率測試
BER 2.4E-4
溫度測試
0~70°C
為您的網路實現無縫連接
為FS BOX 通過重新配置其光模組以支持兼容不同品牌,實現了庫存成本的靈活性。
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
介面 | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(使用12芯中的8芯) |
最大傳輸距離 | 40km@單模 | 10km@單模 | 10km@單模 | 10km@單模 | 10km@單模 |
調製 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP |
功耗 | ≤10W | ≤10W | ≤10W | ≤10W | ≤10W |
發射器類型 | LWDM EML | EML | CWDM EML | LWDM EML | EML |
封裝技術 | BOX | BOX | COB | BOX | COB |
技術協議 | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cn | OSFP MSA, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4,100G波長 MSA, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, 100G波長 MSA, IEEE 802.3cu |
應用 | 數據中心 | 數據中心 | 數據中心 | 數據中心 | 數據中心 400G到4x100G分線 |
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$217,726.00
可提前預購