The的SFP28光模組通過LC雙工連接器,在單模光纖上使用1310nm波長,提供高達10km的25GBase-LR吞吐量。具有低功耗和高速特性的這款25G光模組非常適用於25G乙太網、電信和數據中心。每個SFP28光模組都經過針對性交換機的單獨測試,完全符合SFP28 MSA、CPRI和eCPRI標準。
![飛速(FS)25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km DOM 雙工LC 單模 這張圖片是關於SFP28-25GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221007105332hxg6rr.jpg)
單擊打開
![飛速(FS)25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km DOM 雙工LC 單模 這張圖片是關於SFP28-25GLR-31.](https://resource.fs.com/images/GXEVXystdCbDkuEk.jpg)
![飛速(FS)25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km DOM 雙工LC 單模 這張圖片是關於SFP28-25GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221007105332hxg6rr.jpg)
![飛速(FS)25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km DOM 雙工LC 單模 這張圖片是關於SFP28-25GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022100710533292s5ur.jpg)
![飛速(FS)25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km DOM 雙工LC 單模 這張圖片是關於SFP28-25GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221007104245jsrdtt.jpg)
![飛速(FS)25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km DOM 雙工LC 單模 這張圖片是關於SFP28-25GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221007105332hehowo.jpg)
![飛速(FS)25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km DOM 雙工LC 單模 這張圖片是關於SFP28-25GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221007104245c13e53.jpg)
飛速(FS)25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km DOM 雙工LC 單模
Hot #70384
Hot #70384
NT$1,835.00
FS P/N: SFP28-25GLR-31FS P/N: SFP28-25GLR-31
1.6K 銷量
56 評價
0 問答
551件現貨 中國倉, 預計10 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
25G SFP28 DOM光模組 用於數據中心和電信 (單模, 1310nm, 10km, LC, DOM)
規格參數
兼容型號名
SFP28-25GLR-31
品牌
飛速(FS)
封裝
SFP28
最大傳輸速率
25.78Gbps
波長
1310nm
最大線纜距離
10km
介面
雙工LC
光纖類型
單模
發射器類型
DFB 1310nm
接收器類型
PIN
發射功率
-4.5~2dBm
接收靈敏度
<-11dBm
功率預算
6.5dB
接收過載
2dBm
功耗
<1.2W
消光比
3.5dB
CDR
TX&RX
前向糾錯碼(FEC)功能
支持
商業溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
技術協議
MSA, CPRI, eCPRI
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230608160044qj5q67.jpg)
特徵概述
數據中心的25G連接
SFP28光模組具有低功耗、高密度和高速率的特點,幫助您快速提升到25G傳輸。
已通過真機驗證互通性
每支光模組都經過質量測試,以確保在目標交換機環境中的兼容性,從而保證完美運行。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307061010095oz00l.jpeg)
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
相關視頻
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
56
0
0
0
0
G***k
Canada
April 22, 2023
After setting them up, they work perfectly.
Although this is my first time using FS transceivers, I'm so happy that there was no problem.
Although this is my first time using FS transceivers, I'm so happy that there was no problem.
確認購買
有幫助 2
評論 0D***e
United States
February 25, 2023
Had a great experience with the website. Everything is well organized and I was able to find what I needed. Quality of the products looks to be excellent, and the branded packaging & shipping materials was a nice touch and very professional.
確認購買
有幫助 4
評論 0F***t
Spain
February 17, 2023
We have already tested some transceivers and breakout cables and they are working perfectly.
確認購買
有幫助 6
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄