戴爾(Dell )Networking兼容的SFP28光模組通過LC雙工連接器,在850nm波長下,使用OM3多模光纖傳輸,可提供高達300m的25GBase-ESR吞吐量(在OM4光纖上可達400m)。每個SFP28光模組都在一系列瞻博(Juniper)交換機上進行了單獨測試,並完全符合SFP28 MSA、RoHS、SFF-8424、SFF-8431和SFF-8432標準。
這款25G光模組具有低功耗和高速特性,非常適用於25G乙太網、電信和數據中心應用。
單擊打開
戴爾(Dell)407-BBWK兼容25GBASE-ESR SFP28 850nm 300m DOM 雙工LC 多模
Hot #143087
Hot #143087
NT$1,835.00
FS P/N: SFP28-25GESR-85FS P/N: SFP28-25GESR-85
566 銷量
12 評價
0 問答
Transceiver Models:
124件現貨 中國倉, 預計08 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
戴爾(Dell )Networking兼容 25GBASE-ESR SFP28光模組 (多模, 850nm, 300m, LC, DOM)
規格參數
Dell兼容型號名
SFP28-25GESR
品牌
飛速(FS)
封裝
SFP28
最大傳輸速率
25Gbps
波長
850nm
最大傳輸距離
300m@OM3/400m@OM4
介面
雙工LC
光纖類型
多模
發射器類型
VCSEL
接收器類型
PIN
發射功率
-6.4~2.4dBm
接收靈敏度
-10.3dBm
功率預算
3.9dB
接收過載
2.4dBm
功耗
≤1W
消光比
2dB
CDR (時鐘數據恢復)
TX & RX 內置 CDR
主機前向糾錯碼(FEC)
支持
商業溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
技術協議
SFP28 MSA, SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432
質量檢測
光模組品控體系 Learn more
應用方案
特徵概述
數據中心的25G連接
SFP28光模組具有低功耗、高密度和高速率的特點,幫助您快速提升到25G傳輸。
已通過真機驗證互通性
每支光模組都經過質量測試,以確保在目標交換機環境中的兼容性,從而保證完美運行。
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
中心波長 | 850nm | 1310nm | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
連接器 | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC |
線纜距離(最大值) | 400m@OM4/300m@OM3 | 300m | 100m@OM4/70m@OM3 | 10km | 30km | 40km |
光纖 | 多模光纖 | 單模光纖 | 多模光纖 | 單模光纖 | 單模光纖 | 單模光纖 |
發射器類型 | VCSEL | DFB | VCSEL | DFB | DML | EML |
封裝技術 | COB封裝 | BOX封裝 | COB封裝 | BOX封裝 | BOX封裝 | BOX封裝 |
晶元 | Macom | Macom | Macom | Macom | Maxim | Maxim |
應用 | 25G乙太網/通信/數據中心 | 25G乙太網/數據中心 | 25G乙太網/通信/數據中心 | 25G乙太網/通信/數據中心 | 25G乙太網/通信/數據中心 | 25G乙太網/通信/數據中心 |
相關視頻
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
12
0
0
0
0
M***s
Colombia
April 17, 2023
I bought this 25G transceiver for my data center upgrading, it works very stable while the price is very competitive. Good experience.
確認購買
有幫助 0
評論 0M***n
United States
April 16, 2023
The 25G SFP28 modules I bought about three weeks ago have been working flawlessly on my Cisco Nexus series switches. These high-performance products have helped us to realize the seamless connection in our data center. No complaints whatsoever.
確認購買
有幫助 0
評論 0B***r
United States
March 14, 2023
They perform well, and seem to be reliable, and great value.
確認購買
有幫助 5
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄