100GBASE-FR單波長 QSFP28光模組專為在單模光纖上使用,通過雙工LC連接器實現100GBASE乙太網吞吐量達到20km,波長為1310nm的設計。光模組內置 Broadcom 晶元,將4x25G NRZ電信號轉換為1x100G PAM-4光信號。 該光模組符合 QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd和 100G Lambda MSA標準。數字診斷功能也可通過I2C介面提供,符合QSFP28 MSA標準,以允許訪問實時操作參數。這款易於安裝、支持熱插拔的光模組適用於各種應用場景,如數據中心、100G乙太網、400G至100G的分支應用等。
注意:飛速(FS)的產品編號已從QSFP-FR-100G更改為QSFP-FR-100G,但產品本身沒有變化,只是飛速(FS)的產品編號發生改變。
單擊打開
惠普HPE(Aruba)兼容100GBASE-FR QSFP28單模光模組 單通道 1310nm 2km DOM 雙工LC
#184581
#184581
NT$10,546.00
FS P/N: QSFP-FR-100GFS P/N: QSFP-FR-100G
44 銷量
7 評價
1 問答
光模組型號:
可提前預購, Ship by 01 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
HPE Aruba R9B63A兼容 100GBASE-FR單波長 QSFP28 PAM4光模組 (單波長, 單模, 1310nm, 2km, LC, DOM)
規格參數
兼容型號名
R9B63A
品牌
飛速(FS)
封裝
QSFP28
最大傳輸速率
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
波長
1310nm
最大傳輸距離
2km
介面
雙工LC
光纖類型
單模
發射器類型
EML
接收器類型
PIN
發射功率
-2.4~4dBm
最小接收功率
-6.4dBm
功率預算
4dB
接收過載
4.5dBm
功耗
≤4W
消光比
>3.5dB
DDM/DOM
支持
商用溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
封裝技術
BOX 封裝
內置FEC
是 (KP4)
調製格式
PAM4
技術協議
100G波長 MSA 符合100G-FR規格要求
質量檢測
光模組品控體系 Learn more
應用方案
特徵概述
逐站升級,提升您的網路性能
單波長100G符合IEEE 400GBASE-LR4標準,這意味著網路運營商可以僅升級一個站點的400G設備,同時保持與現有的100G站點連接,而不會降低埠帶寬。
功耗低於4W,實現節能
在100G應用場景中,內置博通(Broadcom)DSP 晶元的100G單通道光模組可實現高速率和低功耗。
Broadcom DSP Chip
Stable Transmission
≤4W
Low Power Consumption
53G EML Laser
Ensure Production
已通過真機驗證互通性
為您的網路實現無縫連接
FS BOX 提供靈活庫存成本,可重新配置不同品牌光模組。
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
介面 | 雙工LC | 雙工LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (使用12芯中的8芯) | 雙工LC |
最大傳輸距離 | 2km (在主機上使用前向糾錯碼) | 2km (在主機上使用前向糾錯碼) | 2km (在主機上使用前向糾錯碼) | 2km |
光纖類型 | 單模 | 單模 | 單模 | 單模 |
調製 | PAM4 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
發射器類型 | EML | 4x CWDM DML (DFB) | DFB | DFB |
晶元 | Broadcom 晶元 | Macom 晶元 | Macom 晶元 | Macom 晶元 |
溫度範圍 | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C | -40~85°C (工業級) |
應用 | 數據中心 100GBASE乙太網 400G到4x100G分線 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 100G到4x25G分線 | 數據中心 100GBASE乙太網 |
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (1)特徵 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
7
0
0
0
0
B***t
United States
May 26, 2023
Yes. Everyone was received and tested OK. Thank you. I will keep FS in mind if I need anything more in the future.
確認購買
有幫助 2
評論 0J***n
United States
April 28, 2023
Just to let you know, the order was received this morning and works perfectly in my switches. Very happy with the service.
確認購買
有幫助 6
評論 0M***a
Australia
March 23, 2023
Hello, they worked well. We just ordered another 83 of them. Thank you
確認購買
有幫助 2
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄