S5800-48MBQ 48埠乙太網L3交換機有48個100M/1000M/2.5GBASE-T、4個10G/25G SFP28和2個40G QSFP+埠。這款管理型企業交換機提供600Gbps的交換容量和445.76Mpps的轉發速率。
通過高級許可證,S5800-48MBQ可以獲得高級交換功能(包括MPLS、LDP、MPLS-L2VPN、MPLS-L3VPN、VXLAN-BGP-EVPN、IPFIX),為下一代企業、數據中心、城域網和超融合基礎架構(HCI)網路提供強大的三層路由解決方案。
單擊打開
S5800-48MBQ 48埠乙太網L3交換機有48個100M/1000M/2.5GBASE-T、4個10G/25G SFP28和2個40G QSFP+埠。這款管理型企業交換機提供600Gbps的交換容量和445.76Mpps的轉發速率。
通過高級許可證,S5800-48MBQ可以獲得高級交換功能(包括MPLS、LDP、MPLS-L2VPN、MPLS-L3VPN、VXLAN-BGP-EVPN、IPFIX),為下一代企業、數據中心、城域網和超融合基礎架構(HCI)網路提供強大的三層路由解決方案。
所有埠支持 MLAG
S3950、S5800、S5850 和 S8050 系列交換機支持混合配置 MLAG
支持 64 路 ECMP 路由,以實現負載平衡和冗餘
支持 LACP、VRRP、VARP、Smart Link、BFD、ERPS、G.8031、G.8032、負載平衡等
支持 SP + WDRR 混合調度
支持基於 COS/DSC 的流量分類
支持PFC、ECN、數據中心TCP
支持VXLAN、NVGRE、GENEVE
支持DCBX、GRE隧道
支持 MPLS、LDP、MPLS-L2VPN、MPLS-L3VPN、VxLAN-BGP-EVPN、IPFIX 等高級功能
支持SNMP(由Zabbix管理)v1、v2和v3
支持用於軟體定義網路(SDN)的RPC-API
支持IPv4/IPv6 ACL和MAC白名單
支持ARP檢查
支持 IP 源防護
支持IEEE802.1X RADIUS認證、TACAS+
支持 DHCP 伺服器中繼/偵聽
支持控制平面保護(CoPP)黑白名單和速率限制功能
雙電源可以在不關閉系統的情況下進行更換,具有前後氣流的變速風扇可以自動調整風扇速度,以減少功耗。
雙棧技術使得當前的混合環境能夠同時支持IPv4和IPv6,並為未來的IPv6遷移提供支持。
VXLAN-BGP-EVPN自動發現和建立隧道,在用戶無感知情況下,實現數據中心虛擬機無限制無縫遷移。
運行MLAG的交換機可以在不中斷MLAG流量的情況下進行升級。在升級過程中,系統中的另一臺交換機會接管流量轉發,以確保服務不中斷。
MPLS使中小運營商能夠為他們的用戶創建隧道,幫助建立點到點的連接,實現用戶網路之間的互通。
48個2.5GBASE-T RJ-45埠,提供更高的千兆速率,可滿足不同速率的設備接入,特別是WIFI6和下一代多速率區域網有線網路的應用場景
RJ45 埠 | 48x 2500BASE-T | — | 48x 1000BASE-T | — | 24x 1000BASE-T | 8x 1000BASE-T (combo) |
SFP 埠 | — | 48x 1G SFP | — | — | — | 8x 1G SFP (combo) |
PoE 埠 | — | — | — | — | — | — |
SFP+ 埠 | — | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 24x 10G SFP+ | — | 12x 10G SFP+ |
25G/40G/100G 埠 | 4x 25Gb SFP28,2x 40Gb QSFP+ | — | — | 2x 40G QSFP+ | 16 x 25G SFP28 | — |
管理層 | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 |
堆疊或MLAG | MLAG | MLAG | MLAG | MLAG | MLAG | MLAG |
VLAN, QoS, IGMP 偵聽, 鏈路聚合 | ||||||
靜態路由, RIP, OSPF, IPv6 | ||||||
MPLS, LDP, MPLS-L2VPN, MPLS-L3VPN, VXLAN-BGP-EVPN, IPFIX | — | — | — | — | ||
1+1 熱插拔電源 |
Z***r
United States
r***n
United States
C***e
United States