邁絡思(Mellanox )兼容的QSFP28光模組提供100GBase-BX吞吐量,通過單模光纖實現長達10km的傳輸,使用1271nm-TX/1331nm-RX波長,並通過LC連接器。這種雙向光模組需與具有互補波長的另一個光模組或網路設備配合使用。通過I2C介面,還可以實現數字診斷功能,符合QSFP28 MSA標準,以訪問實時操作參數。具有這些特性,這款易於安裝、熱插拔的光模組適用於各種應用,如100G乙太網、數據中心和存儲區域網路應用。
![惠普HPE(Aruba)兼容100GBASE-BX10 QSFP28單模光模組 1271nm-TX/1331nm-RX 10km DOM 單工LC 這張圖片是關於Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230527101001ssab3c.jpg)
單擊打開
![惠普HPE(Aruba)兼容100GBASE-BX10 QSFP28單模光模組 1271nm-TX/1331nm-RX 10km DOM 單工LC 這張圖片是關於Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230527101001ssab3c.jpg)
![惠普HPE(Aruba)兼容100GBASE-BX10 QSFP28單模光模組 1271nm-TX/1331nm-RX 10km DOM 單工LC 這張圖片是關於Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230527101001rnyi4p.jpg)
![惠普HPE(Aruba)兼容100GBASE-BX10 QSFP28單模光模組 1271nm-TX/1331nm-RX 10km DOM 單工LC 這張圖片是關於Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230527101001vlelb4.jpg)
![惠普HPE(Aruba)兼容100GBASE-BX10 QSFP28單模光模組 1271nm-TX/1331nm-RX 10km DOM 單工LC 這張圖片是關於Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230527101001p8xr1r.jpg)
![惠普HPE(Aruba)兼容100GBASE-BX10 QSFP28單模光模組 1271nm-TX/1331nm-RX 10km DOM 單工LC 這張圖片是關於Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202305271010018eohqi.jpg)
惠普HPE(Aruba)兼容100GBASE-BX10 QSFP28單模光模組 1271nm-TX/1331nm-RX 10km DOM 單工LC
#185637
#185637
NT$18,634.00
FS P/N: Q28-100G-BX10FS P/N: Q28-100G-BX10
19 銷量
7 評價
0 問答
光模組型號:
58件現貨 中國倉, 預計8 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
HPE Aruba 兼容 100GBASE-BX10 QSFP28光模組,適用於乙太網和數據中心 (單模, 1271nm-TX/1331nm-RX, 10km, LC, DOM)
規格參數
兼容型號名
QSFP-LR-100G
品牌
飛速(FS)
封裝
QSFP28
最大傳輸速率
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
波長
1310nm
最大傳輸距離
10km
介面
雙工LC
光纖類型
單模
發射器類型
EML
接收類型
PIN
發射功率
-1.4~4.5dBm
最小接收功率
-7.7dBm
功率預算
6.3dB
接收過載
4.5dBm
功耗
≤4.5W
消光比
>3.5dB
DDM/DOM
支持
商用溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
CDR (時鐘數據恢復)
TX & RX 內置CDR
內置FEC
是 (KP4)
技術協議
100G波長MSA 符合100G-LR規格要求
保修
5年
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202309121620264y0j8p.jpg)
特徵概述
100G數據中心連接和電信應用
QSFP28光模組具有4W低功耗、高密度和高速率特性,提供了一種流行的方式來幫助您快速提升到 100G傳輸。
在主機設備中測試以證明互操作性
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230816105650bvclgd.jpg)
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
1271nm/1331nm
溫度測試
0~70°C
中心波長 | 1271nm/1331nm | 1280nm/1310nm | 1310nm | 1310nm |
介面 | 單工LC | 單工LC | 雙工LC | 雙工LC |
最大傳輸距離 | 10km | 20km | 20km | 20km |
光纖類型 | 單模 | 單模 | 單模 | 單模 |
調製 | 4x26.56G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
發射器類型 | DFB | DFB | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
溫度範圍 | 0~70°C | -20~85°C (延展級) | 0~70°C | -40~85°C (工業級) |
應用 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 |
相關視頻
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
6
1
0
0
0
M***y
United States
December 04, 2023
The packaging is small and exquisite. Good workmanship and good compatibility.
Plugged into the Huawei 100Gb switch works stably, directly replacing the original old single-mode module, and upgrading the old single-mode fiber bandwidth to 100Gb.
Plugged into the Huawei 100Gb switch works stably, directly replacing the original old single-mode module, and upgrading the old single-mode fiber bandwidth to 100Gb.
確認購買
有幫助 0
評論 0K***z
United States
November 21, 2023
I wasn』t expecting any extra information but this is excellent customer service and I am more than impressed! Thank you!
確認購買
有幫助 0
評論 0B***b
United States
November 04, 2023
The module has been installed and used, running very stable, good compatibility. The price is relatively affordable, especially satisfied, the next time there will be a need to buy.
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄