華三(H3C )兼容 的QSFP28光模組在單模光纖上提供100GBase-BX吞吐量,傳輸距離可達10km,通過LC連接器使用1331nm-TX/1271nm-RX接收波長。這種雙向光模組必須與具有互補波長的另一個光模組或網路設備配合使用。根據QSFP28 MSA規定,可通過I2C介面提供數字診斷功能,以訪問實時操作參數。具有這些特點,這款易於安裝、熱插拔的光模組適用於各種應用,如100G乙太網、數據中心和存儲區域網路(SAN)應用。
![惠普HPE(Aruba)兼容100GBASE-BX10 QSFP28單模光模組 1331nm-TX/1271nm-RX 10km DOM 單工LC 這張圖片是關於Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230527100707gjnpub.jpg)
單擊打開
![惠普HPE(Aruba)兼容100GBASE-BX10 QSFP28單模光模組 1331nm-TX/1271nm-RX 10km DOM 單工LC 這張圖片是關於Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230527100707gjnpub.jpg)
![惠普HPE(Aruba)兼容100GBASE-BX10 QSFP28單模光模組 1331nm-TX/1271nm-RX 10km DOM 單工LC 這張圖片是關於Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023052710070702zhld.jpg)
![惠普HPE(Aruba)兼容100GBASE-BX10 QSFP28單模光模組 1331nm-TX/1271nm-RX 10km DOM 單工LC 這張圖片是關於Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230527100707kvmfb6.jpg)
![惠普HPE(Aruba)兼容100GBASE-BX10 QSFP28單模光模組 1331nm-TX/1271nm-RX 10km DOM 單工LC 這張圖片是關於Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230527100707ko42fn.jpg)
![惠普HPE(Aruba)兼容100GBASE-BX10 QSFP28單模光模組 1331nm-TX/1271nm-RX 10km DOM 單工LC 這張圖片是關於Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230527100707t1gnc2.jpg)
惠普HPE(Aruba)兼容100GBASE-BX10 QSFP28單模光模組 1331nm-TX/1271nm-RX 10km DOM 單工LC
#185638
#185638
NT$18,634.00
FS P/N: Q28-100G-BX10FS P/N: Q28-100G-BX10
18 銷量
5 評價
3 問答
光模組型號:
53件現貨 中國倉, 預計8 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
HPE Aruba 兼容 100GBASE-BX10 QSFP28光模組,適用於乙太網和數據中心 (單模, 1331nm-TX/1271nm-RX,10km, LC, DOM)
規格參數
兼容型號名
QSFP-FR-100G
品牌
飛速(FS)
封裝
QSFP28
最大傳輸速率
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
波長
1310nm
最大傳輸距離
2km
介面
雙工LC
光纖類型
單模
發射器類型
EML
接收類型
PIN
發射功率
-2.4~4dBm
最小接收功率
-6.4dBm
功率預算
4dB
接收過載
4.5dBm
功耗
≤4W
消光比
>3.5dB
DDM/DOM
支持
商用溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
封裝技術
BOX 封裝
內置FEC
是 (KP4)
調製格式
PAM4
技術協議
100G波長MSA 符合100G-FR規格要求
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202309121620264y0j8p.jpg)
特徵概述
100G數據中心連接和電信應用
QSFP28光模組具有4W低功耗、高密度和高速率特性,提供了一種流行的方式來幫助您快速提升到 100G傳輸。
在主機設備中測試以證明互操作性
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230827161339tbnml9.jpg)
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
1331nm/1271nm
溫度測試
0~70°C
中心波長 | 1331nm/1271nm | 1280nm/1310nm | 1310nm | 1310nm |
介面 | 單工LC | 單工LC | 雙工LC | 雙工LC |
最大傳輸距離 | 10km | 20km | 20km | 20km |
光纖類型 | 單模 | 單模 | 單模 | 單模 |
調製 | 4x26.56G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
發射器類型 | DFB | DFB | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
溫度範圍 | 0~70°C | -20~85°C (延展級) | 0~70°C | -40~85°C (工業級) |
應用 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 |
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (3)連接 (3)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
4
1
0
0
0
M***n
United States
November 10, 2023
The optical module quality is excellent, the signal is powerful, and the price is lower than the original optical module. Due to the line aging with original optical modules can not start only with fiber optic transceivers, a few days ago the fiber optic transceivers also could not start. I bought this pair of optical modules with a try mentality, I did not expect to start right away, and the price is also very affordable, praise!
確認購買
有幫助 0
評論 0M***o
Australia
April 20, 2023
We explicitly chose FS because we know you are usually able to ship next day, which is highly appreciated.
確認購買
有幫助 2
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄