客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於C6UTPSGSPVC.
這張圖片是關於C6UTPSGSPVC.
這張圖片是關於C6UTPSGSPVC.
這張圖片是關於C6UTPSGSPVC.
這張圖片是關於C6UTPSGSPVC.
這張圖片是關於C6UTPSGSPVC.
這張圖片是關於C6UTPSGSPVC.
這張圖片是關於C6UTPSGSPVC.
這張圖片是關於C6UTPSGSPVC.
這張圖片是關於C6UTPSGSPVC.

10m Cat6六類 28AWG 非屏蔽 (UTP) 細徑網路跳線, 卡勾設計, LSZH,CM,白色

#185685
#185685

純裸銅 PoE++ 550MHz

NT$404.00
FS P/N: C6UTPSGSPVC
FS P/N: C6UTPSGSPVC
1K 銷量
4 評價
4 問答
42件現貨 中國倉, 預計04 Jul, 2024送達
175件在途庫存 , 最快16 Sep, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨

Cat6六類 非屏蔽(UTP)細徑網路跳線, 28AWG, 1/10G Base-T

Cat6細徑網路跳線是高密度數據中心應用的理想解決方案。緊湊28AWG設計簡化了安裝和管理。較小的線徑尺寸有助於緩解擁堵,同時在機架內改善空氣流動。免抓細啟動裝置可在安裝過程中防止意外的線纜卡住,並提供額外的應變緩解。所有網線需兼容T568B線纜方案。

規格參數
網線類型
Cat6細徑
屏蔽類型
非屏蔽 (UTP)
外護套材質
PVC CM (圓纜)
長度
33ft (10m) (包含插頭)
導體材質
無氧純銅
導體類型
雙絞線
速率支持
1000Base-T、最大10GBase-T
最大頻率
550MHz
線規 (AWG)
28 (7/0.127mm)
線纜外徑(mm)
3.8 ± 0.2
插頭/插孔兼容性
RJ45
雙絞線對
4對
網線線序
T568B, 直通
標準
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
工作溫度
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
安裝溫度
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)

質量檢測

查看我司測試程序,以獲得可靠且高性能的網路跳線.

質量檢測

跳線測試 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
應用方案
特徵概述
550MHz 穩定傳輸
該網線速度高達550MHz,支持1000Base-T乙太網,從而實現更可靠的數據傳輸。
鍍金觸點
穩定傳輸
純銅導體
減少信號損失
4對雙絞線
抗電磁干擾
網線三重防護

RJ45 模塊化插頭,PVC外護套材質,水晶頭保護套三重防護以增加網線的使用壽命。

RJ45模塊化插頭

模塊化插頭增強了網路連接的穩定性。

外護套材質PVC

外護套材質PVC具有良好的阻燃性能

應力消除護套

防塵套增加了插拔時的摩擦力。

美國福祿克(Fluke)性能測試

飛速(FS)網線通過了Fluke 信道測試並提供測試報告, 保證每一條網線出廠前都是達標的,傳輸更有保障。

線纜類型
Cat6扁平無卡扣
Cat6無卡扣
Cat6 無卡扣
外護套
PVC (扁平無卡扣)
PVC CM (圓形)
PVC CM (圓形)
支持速率
1000Base-T和最大速率10GBase-T
1000Base-T和最大速率10GBase-T
1000Base-T和最大速率10GBase-T
線規(AWG)
32
24 (7/0.20mm)
28 (7/0.12mm)
長度
0.3-15.2m (1-50ft)
0.15-15.2m(0.5-50ft)
0.3m(1ft)
屏蔽類型
非屏蔽(U/UTP)
非屏蔽(U/UTP)
非屏蔽(U/UTP)
線纜外徑(mm)
/
6.1 ± 0.4
3.8 ± 0.2
用戶提問
提問
所有 (4)優勢 (1)定製 (1)功能 (1)產品對比 (1)產品規格 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5.0
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
4
0
0
0
0

K***s

United States

November 01, 2023
5.0
We use the thin CAT 6 in out data centers /MDF and IDF』s. The thin cables really help with cable management.Thanks!
確認購買
有幫助 15
評論 0

B***t

United States

April 23, 2023
5.0
One of the best quality cables I have used.
確認購買
有幫助 2
評論 0

J***n

United States

April 15, 2023
5.0
What』s to say. Signal is great. Worked as advertised. A lot bang for your buck if you have a need. Would buy again..
確認購買
有幫助 1
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄