Cat6細徑網路跳線是高密度數據中心應用的理想解決方案。緊湊28AWG設計簡化了安裝和管理。較小的線徑尺寸有助於緩解擁堵,同時在機架內改善空氣流動。免抓細啟動裝置可在安裝過程中防止意外的線纜卡住,並提供額外的應變緩解。所有網線需兼容T568B線纜方案。
單擊打開
6.1m Cat6六類 28AWG 非屏蔽 (UTP) 細徑網路跳線, PVC,CM,黃色
#185688
#185688
NT$311.00
FS P/N: C6UTPSGSPVCFS P/N: C6UTPSGSPVC
666 銷量
5 評價
4 問答
5件現貨 中國倉, 預計08 Jul, 2024送達
180件在途庫存 , 最快05 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
Cat6六類 非屏蔽(UTP)細徑網路跳線, 28AWG, 1/10G Base-T
規格參數
網線類型
Cat6細徑
屏蔽類型
非屏蔽 (UTP)
外護套材質
PVC CM (圓纜)
長度
20ft (6.1m) (包含插頭)
導體材質
無氧純銅
導體類型
雙絞線
速率支持
1000Base-T、最大10GBase-T
最大頻率
550MHz
線規 (AWG)
28 (7/0.127mm)
線纜外徑(mm)
3.8 ± 0.2
插頭/插孔兼容性
RJ45
雙絞線對
4對
網線線序
T568B, 直通
標準
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
工作溫度
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
安裝溫度
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)
質量檢測
跳線測試 Learn more
應用方案
特徵概述
550MHz 穩定傳輸
該網線速度高達550MHz,支持1000Base-T乙太網,從而實現更可靠的數據傳輸。
鍍金觸點
穩定傳輸
純銅導體
減少信號損失
4對雙絞線
抗電磁干擾
網線三重防護
RJ45 模塊化插頭,PVC外護套材質,水晶頭保護套三重防護以增加網線的使用壽命。
RJ45模塊化插頭
模塊化插頭增強了網路連接的穩定性。
外護套材質PVC
外護套材質PVC具有良好的阻燃性能
應力消除護套
防塵套增加了插拔時的摩擦力。
節省機櫃空間,方便數據中心氣流流動
美國福祿克(Fluke)性能測試
飛速(FS)網線通過了Fluke 信道測試並提供測試報告, 保證每一條網線出廠前都是達標的,傳輸更有保障。
線纜類型 | Cat6扁平無卡扣 | Cat6無卡扣 | Cat6 無卡扣 |
外護套 | PVC (扁平無卡扣) | PVC CM (圓形) | PVC CM (圓形) |
支持速率 | 1000Base-T和最大速率10GBase-T | 1000Base-T和最大速率10GBase-T | 1000Base-T和最大速率10GBase-T |
線規(AWG) | 32 | 24 (7/0.20mm) | 28 (7/0.12mm) |
長度 | 0.3-15.2m (1-50ft) | 0.15-15.2m(0.5-50ft) | 0.3m(1ft) |
屏蔽類型 | 非屏蔽(U/UTP) | 非屏蔽(U/UTP) | 非屏蔽(U/UTP) |
線纜外徑(mm) | / | 6.1 ± 0.4 | 3.8 ± 0.2 |
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (4)優勢 (1)定製 (1)功能 (1)包裝數量 (1)產品對比 (1)推薦產品 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
5
0
0
0
0
D***l
Canada
October 28, 2023
This length is perfect for connecting devices across different rooms without any signal loss or drop in performance. Whether I'm streaming 4K videos, online gaming, or transferring large files, this Cat 6 cable handles it all with ease.
確認購買
有幫助 10
評論 0A***n
United States
April 26, 2023
We used these in our office at work. The length is great, Great product for our money. And the quality of the material appears to be durable and strong. I would definitely recommend and buy this product again.
確認購買
有幫助 1
評論 0M***k
United States
April 19, 2023
We struggled finding long enough Ethernet to go through the living and down the hall into the game room. This was literally the perfect length and has a strong connection.
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄