思科(Cisco)兼容1000BASE-BX SFP BIDI光模組通過LC單模光纖(單模)使用1550nm-TX/1490nm-RX波長,提供高達160km的千兆吞吐量。此BIDI光模組必須與另一款波長相匹配的BIDI光模組配對使用。它是乙太網、電信和數據中心的不錯選擇。
單擊打開
思科(Cisco)兼容1000BASE-BX-D BIDI光模組 SFP光模組 1550nm-TX/1490nm-RX 160km DOM 單工LC 單模
#186782
#186782
NT$2,769.00
FS P/N: SFP-GE-BX160FS P/N: SFP-GE-BX160
13 銷量
2 評價
3 問答
模塊類型:
可提前預購, Ship by 28 Jun, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
思科(Cisco)兼容1000BASE-BX SFP BIDI光模組(單模,1550nm-TX/1490nm-RX,160km,LC,DOM)
規格參數
兼容型號名
SFP-GE-BX160
品牌
飛速(FS)
封裝類型
SFP
傳輸速率
1.25Gb/s
波長
1550nm-TX/1490nm-RX
傳輸距離
160km
介面
LC 單工
激光器類型
DFB+APD
光纖類型
單模
DOM支持
支持
發射光功率
1-6dBm
接收靈敏度
< -33dBm
商業溫度
0~70°C (32~158°F)
協議
SFP MSA
SFF-8472
SFF-8472
質量檢測
光模組品控體系 Learn more
應用方案
特徵概述
1G數據中心連接
以低功耗為特色,BiDi SFP光模組通過使用單纖,為千兆乙太網應用提供了具有成本效益的解決方案。
互操作性測試
每個模塊都經過質量測試,以確保在目標交換機環境中的兼容性,從而保證完美運行。
全面性能檢測
通過嚴格的流程和先進的設備進行認證,以確保您獲得高質量和可靠的光模組。
光譜測試
1550nm-TX/1490nm-RX
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0-70°C
用戶提問
提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
2
0
0
0
0
C***s
Japan
July 06, 2023
Just wanted to say big thank you for getting those SFPs to me so quickly.
I can confirm that they are working as expected.
Massive thanks for this.
I can confirm that they are working as expected.
Massive thanks for this.
確認購買
有幫助 3
評論 0S***n
United States
July 05, 2022
Thank you for your follow up and good resolution, we appreciate your great customer service and management support.
確認購買
有幫助 5
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄