Cat7網路跳線導體採用純裸銅製成,具有高導電性和低信號傳輸衰減。支持高達10GBase-T和600MHz的傳輸,最長可達60m的電纜。它與所有以前的類別完全兼容,是具有成本效益的室內數據中心解決方案。
我們提供定製服務,並可根據部署環境選擇最合適的長度和顏色。支持定製的外殼材料包括PVC CM和PVC CMX,它們耐用、阻燃和抗彎。滿足高帶寬和高密度環境的使用要求。
單擊打開
定製Cat7七類 雙屏蔽(SFTP)網路跳線,26AWG
#187745
#187745
NT$93.00
FS P/N: C7SFTPSGPVCFS P/N: C7SFTPSGPVC
579 銷量
1 評價
0 問答
選擇長度:
3ft (1m)
5ft (1.5m)
7ft (2.1m)
10ft (3m)
15ft (4.6m)
25ft (7.6m)
33ft (10m)
49ft (15m)
66ft (20m)
m
3ft (1m)
5ft (1.5m)
7ft (2.1m)
10ft (3m)
15ft (4.6m)
25ft (7.6m)
33ft (10m)
49ft (15m)
66ft (20m)
m
材質等級:
PVC CM
顏色:
藍色
可提前預購, Ship by 05 Jul, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
解決方案設計
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
Cat7 屏蔽(S/FTP) 網路跳線, 26AWG, 10GBase-T
規格參數
規格
Cat7網線
屏蔽類型
屏蔽(S/FTP)
外護套
PVC CM/PVC CM
線規(AWG)
26
數據速率支持
10GBase-T
最大(已測試)頻率
600MHz
導體類型
純裸銅絞線
連接器
RJ45 (公頭)
PoE兼容性
PoE/PoE+/PoE++
線路方案
T568B, 直連
工作溫度
-20 - +75°C (-4 - 167°F)
安裝溫度
-10 - +50°C (14 - 122°F)
質量檢測
跳線測試 Learn more
應用方案
銅纜布線
Cat7 至伺服器
展開
銅纜布線
查看產品 Cat7 至伺服器
查看產品 混合布線
查看產品 特徵概述
600MHz 穩定傳輸
該網線速度高達600MHz,支持10GBase-T乙太網,從而實現更可靠的數據傳輸。
鍍金連接器
穩定傳輸
純銅導體
減少信號損失
4對雙絞線
抗電磁干擾
跳線的三重保護
RJ45 模塊化插頭、PVC 護套和應力消除套,可延長線纜的使用壽命;
RJ45 模塊化插頭
模塊化插頭增強了網路連接的穩定性。
PVC 護套
PVC 護套具有良好的阻燃性能。
應力消除套
應力消除套增加插拔時的摩擦力。
定製顏色編碼線纜,實現快速識別
特定顏色的線纜可以方便快捷地跟蹤設備,並簡單地進行管理。
多場景應用
享受最大的靈活性,滿足獨特的系統要求。是多網路應用的理想選擇。
根據您的需求定製產品
多樣的定製選項
根據您的應用選擇合適的選項。
嚴格的質量控制
通過配備先進的測試設施確保高質量的產品。
技術支持
獲取專業工程師團隊的支持。
產品介紹
Cat7 屏蔽(S/FTP) 網路跳線, 26AWG, 10GBase-T
Cat7網路跳線導體採用純裸銅製成,具有高導電性和低信號傳輸衰減。支持高達10GBase-T和600MHz的傳輸,最長可達60m的電纜。它與所有以前的類別完全兼容,是具有成本效益的室內數據中心解決方案。
我們提供定製服務,並可根據部署環境選擇最合適的長度和顏色。支持定製的外殼材料包括PVC CM和PVC CMX,它們耐用、阻燃和抗彎。滿足高帶寬和高密度環境的使用要求。
規格參數
規格
Cat7網線
屏蔽類型
屏蔽(S/FTP)
外護套
PVC CM/PVC CM
線規(AWG)
26
數據速率支持
10GBase-T
最大(已測試)頻率
600MHz
導體類型
純裸銅絞線
連接器
RJ45 (公頭)
PoE兼容性
PoE/PoE+/PoE++
線路方案
T568B, 直連
工作溫度
-20 - +75°C (-4 - 167°F)
安裝溫度
-10 - +50°C (14 - 122°F)
質量檢測
跳線測試 Learn more
應用方案
銅纜布線
Cat7 至伺服器
展開
銅纜布線
查看產品 Cat7 至伺服器
查看產品 混合布線
查看產品 特徵概述
600MHz 穩定傳輸
該網線速度高達600MHz,支持10GBase-T乙太網,從而實現更可靠的數據傳輸。
鍍金連接器
穩定傳輸
純銅導體
減少信號損失
4對雙絞線
抗電磁干擾
跳線的三重保護
RJ45 模塊化插頭、PVC 護套和應力消除套,可延長線纜的使用壽命;
RJ45 模塊化插頭
模塊化插頭增強了網路連接的穩定性。
PVC 護套
PVC 護套具有良好的阻燃性能。
應力消除套
應力消除套增加插拔時的摩擦力。
定製顏色編碼線纜,實現快速識別
特定顏色的線纜可以方便快捷地跟蹤設備,並簡單地進行管理。
多場景應用
享受最大的靈活性,滿足獨特的系統要求。是多網路應用的理想選擇。
根據您的需求定製產品
多樣的定製選項
根據您的應用選擇合適的選項。
嚴格的質量控制
通過配備先進的測試設施確保高質量的產品。
技術支持
獲取專業工程師團隊的支持。
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$93.00
可提前預購