Cat8網路跳線是千兆乙太網數據中心室內應用的經濟實惠解決方案,支持高達25/40GBase-T和2000MHz的傳輸,最長可達30m的電纜。而且它完全向後兼容所有以前的類別。
飛速(FS)的Cat8網路跳線採用高電導率的純裸銅導體,以降低信號傳輸衰減。護套材料採用新型環保材料PVC CM/PVC CMR/LSZH,具有耐用、阻燃和耐彎曲的特點。
單擊打開
定製Cat8八類 雙屏蔽(SFTP)網路跳線
#187766
#187766
NT$112.22
FS P/N: C8SFTPSGFS P/N: C8SFTPSG
555 銷量
1 評價
0 問答
選擇長度:
3ft (1m)
5ft (1.5m)
7ft (2.1m)
10ft (3m)
15ft (4.6m)
20ft (6.1m)
25ft (7.6m)
35ft (10.7m)
49ft (15m)
m
3ft (1m)
5ft (1.5m)
7ft (2.1m)
10ft (3m)
15ft (4.6m)
20ft (6.1m)
25ft (7.6m)
35ft (10.7m)
49ft (15m)
m
線規:
26AWG
材質等級:
PVC CM
顏色:
藍色
可提前預購, Ship by 05 Jul, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
解決方案設計
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
Cat8 屏蔽(S/FTP) 網路跳線, 25/40GBase-T
規格參數
規格
Cat8網線
屏蔽類型
屏蔽(S/FTP)
外護套
PVC CM/PVC CMR/LSZH
線規(AWG)
26/28
數據速率支持
25/40GBase-T
最大(已測試)頻率
2000MHz
導體類型
純裸銅絞線
連接器
RJ45 (公頭)
PoE兼容性
PoE/PoE+/PoE++
線路方案
T568B, 直連
工作溫度
-20 - +75°C (-4 - 167°F)
安裝溫度
-10 - +50°C (14 - 122°F)
質量檢測
跳線測試 Learn more
應用方案
方案 1
方案 2
方案 1
查看產品 方案 2
查看產品 特徵概述
最高支持25/40GBase-T以及2GHz
Cat8網線支持40Gbps的傳輸速度和高達2GHz的帶寬,這是理想的未來可靠、具有成本效益且高性能的解決方案。
鍍金連接器
穩定傳輸
純銅導體
減少信號損失
4對雙絞線
抗電磁干擾
通過顏色編碼以便快速識別
特定顏色的網線可以輕鬆快速地追蹤設備並簡化管理。
根據您的需求定製產品
多樣的定製選項
根據您的應用選擇合適的選項。
嚴格的質量控制
通過配備先進的測試設施確保高質量的產品。
技術支持
獲取專業工程師團隊的支持。
產品介紹
Cat8 屏蔽(S/FTP) 網路跳線, 25/40GBase-T
Cat8網路跳線是千兆乙太網數據中心室內應用的經濟實惠解決方案,支持高達25/40GBase-T和2000MHz的傳輸,最長可達30m的電纜。而且它完全向後兼容所有以前的類別。
飛速(FS)的Cat8網路跳線採用高電導率的純裸銅導體,以降低信號傳輸衰減。護套材料採用新型環保材料PVC CM/PVC CMR/LSZH,具有耐用、阻燃和耐彎曲的特點。
規格參數
規格
Cat8網線
屏蔽類型
屏蔽(S/FTP)
外護套
PVC CM/PVC CMR/LSZH
線規(AWG)
26/28
數據速率支持
25/40GBase-T
最大(已測試)頻率
2000MHz
導體類型
純裸銅絞線
連接器
RJ45 (公頭)
PoE兼容性
PoE/PoE+/PoE++
線路方案
T568B, 直連
工作溫度
-20 - +75°C (-4 - 167°F)
安裝溫度
-10 - +50°C (14 - 122°F)
質量檢測
跳線測試 Learn more
應用方案
方案 1
方案 2
方案 1
查看產品 方案 2
查看產品 特徵概述
最高支持25/40GBase-T以及2GHz
Cat8網線支持40Gbps的傳輸速度和高達2GHz的帶寬,這是理想的未來可靠、具有成本效益且高性能的解決方案。
鍍金連接器
穩定傳輸
純銅導體
減少信號損失
4對雙絞線
抗電磁干擾
通過顏色編碼以便快速識別
特定顏色的網線可以輕鬆快速地追蹤設備並簡化管理。
根據您的需求定製產品
多樣的定製選項
根據您的應用選擇合適的選項。
嚴格的質量控制
通過配備先進的測試設施確保高質量的產品。
技術支持
獲取專業工程師團隊的支持。
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$112.22
可提前預購