瞻博(Juniper) Networks SFPP-10G-DT-ZRC2兼容的SFP+光模組,通過LC雙絞線連接器支持長達80km的單模光纖鏈路。該光模組符合SFF-8431、SFF-8472、SFF-8690和ITU-T G.698.1標準。通過雙線串列介面提供數字診斷功能,符合SFF-8472規範,可實時獲取操作參數。這款易於安裝、可熱插拔的光模組非常適用於城市接入和核心網路中的DWDM網路設備
![Juniper Networks SFPP-10G-DT-ZRC2兼容 10G DWDM單模光模組 C波段可調諧 SFP+ 50GHz 80km DOM 雙工LC 這張圖片是關於DW-SFP10G-80-C.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230711145158ydw3gl.jpg)
單擊打開
![Juniper Networks SFPP-10G-DT-ZRC2兼容 10G DWDM單模光模組 C波段可調諧 SFP+ 50GHz 80km DOM 雙工LC 這張圖片是關於DW-SFP10G-80-C.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230711145158ydw3gl.jpg)
![Juniper Networks SFPP-10G-DT-ZRC2兼容 10G DWDM單模光模組 C波段可調諧 SFP+ 50GHz 80km DOM 雙工LC 這張圖片是關於DW-SFP10G-80-C.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202307111452005h8lhn.jpg)
![Juniper Networks SFPP-10G-DT-ZRC2兼容 10G DWDM單模光模組 C波段可調諧 SFP+ 50GHz 80km DOM 雙工LC 這張圖片是關於DW-SFP10G-80-C.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230711145203jiwdgb.jpg)
![Juniper Networks SFPP-10G-DT-ZRC2兼容 10G DWDM單模光模組 C波段可調諧 SFP+ 50GHz 80km DOM 雙工LC 這張圖片是關於DW-SFP10G-80-C.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230711145209i71jrz.jpg)
![Juniper Networks SFPP-10G-DT-ZRC2兼容 10G DWDM單模光模組 C波段可調諧 SFP+ 50GHz 80km DOM 雙工LC 這張圖片是關於DW-SFP10G-80-C.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023071114521296xz8k.jpg)
Juniper Networks SFPP-10G-DT-ZRC2兼容 10G DWDM單模光模組 C波段可調諧 SFP+ 50GHz 80km DOM 雙工LC
#189401
#189401
NT$46,631.00
FS P/N: DW-SFP10G-80-CFS P/N: DW-SFP10G-80-C
2 銷量
2 評價
0 問答
兼容:
可提前預購, Ship by 20 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
瞻博(Juniper) Networks SFPP-10G-DT-ZRC2兼容Compatible 10G DWDM C波段可調諧 SFP+ 50GHz光模組(單模, 1529.16~1567.13nm, 80km, LC, DOM)
規格參數
兼容品牌名
DW-SFP10G-80-C
品牌
飛速(FS)
封裝類型
SFP+
最大傳輸速率
10.3125Gbps
介面
雙工LC
最大傳輸距離
80km
光纖類型
單模
波長
1529.16~1567.13nm((可調諧)
調製格式
NRZ
功耗
< 2W
發射器類型
單片式集成型MZM可調TOSA
接收器類型
APD
功率預算
22dB(@9.95Gbps~10.7Gbps)
25dB(@11.3Gbps)
25dB(@11.3Gbps)
消光比
8.2dB
CDR(時鐘數據恢復)
是
誤碼率
1E-12
發射功率
-1~3dBm
數據診斷功能(DDM/DOM )支持
是
商業溫度範圍
0 ~70°C (32~158°F)
內置FEC
否
技術協議
IEEE 802.3ae CL 52
MSA SFF-8472
MSA SFF-8431
MSA SFF-8690
ITU-T G.698.1
應用
乙太網、SONET/SDH
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組測試 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230710152943qs9gg7.jpg)
特徵概述
數據中心10G連接
2W低功耗、高密度和高速率的10G SFP+ 光模組,幫助你快速升級到10G傳輸。
10G連通性驗證
每支光模組都會經過真機檢測其兼容性,並進行業務傳輸的連通性驗證,確保穩定運行。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202311111036080tn3hp.jpg)
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
G***t
United States
September 11, 2023
We conducted testing, and the results were impressive. There are no compatibility issues, and it supports exceptionally long-distance transmission.
確認購買
有幫助 0
評論 0E***l
United States
September 04, 2023
FS.COM provided excellent service by promptly delivering the correct transceivers. Thank you!
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄