MTP®主幹跳線經濟高效,專為需要節省空間和減少線纜管理問題的數據中心高密度布線而設計。採用US Conec MTP®連接頭和康寧SMF-28®纖芯,適用於10G/40G/100G數據中心高密度應用。
註:US Conec MTP®連接頭完全符合MPO標準,與通用MPO連接頭相比,性能水平更高。
單擊打開
1m (3ft) MTP®-12 (公頭)至MTP®-12 (公頭) OS2單模MTP Elite®主幹光纖跳線, 12芯, 極性A, Plenum (OFNP), 黃色
#190676
#190676
NT$2,905.00
FS P/N: 12FMTPSMFFS P/N: 12FMTPSMF
56 銷量
75 評價
2 問答
系列:
8件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
MTP®(公)OS2單模主幹光纖跳線
規格參數
連接頭 A
US Conec MTP® (公)
連接頭 B
US Conec MTP® (公)
光纖類型
OS2 9/125μm SM
波長
1310/1550nm
纖芯類型
康寧 SMF-28® Ultra
光纖等級
G.657.A1 (兼容G.652.D)
端面拋光類型
APC - APC
最小彎曲半徑
10mm
插入損耗
0.35dB Max (0.15dB Typ.)
回波損耗
≥60dB
衰減@1310nm
≤0.32dB/km
衰減@1550nm
≤0.18dB/km
線徑
3.0mm
線纜材質
Plenum (OFNP)
安裝拉伸負荷
66N
拉伸強度(長期/短期)
80/240N
工作溫度
-10 - +70°C (14 - 158℉)
儲存溫度
-40 - +85°C (-40 - 185℉)
質量檢測
光纖跳線測試 Learn more
應用方案
40G 平行至平行
40G 平行至平行
查看產品 特徵概述
卓越的工藝保證穩定傳輸
MTP®光纖提供先進的多光纖和機械性能。
US Conec MTP® 連接頭
傳輸穩定信號,實現靈活的系統設計。
康寧SMF-28® Ultra光纖
允許更緊密的光纖彎曲,以實現鬆弛存儲和布線。
Plenum (OFNP) 外護套
阻燃性和低煙量可最大限度減少損害
適用於各種環境的高密度布線
最大限度地減少浪費、優化光纖管理並加快部署速度,從而降低安裝成本。
數據中心
存儲區域網路 (SAN)
通訊室
清潔光纖以保證性能
乾淨的光纖端面是可靠性和高性能連接的關鍵要求。
使用 IBC MPO 清潔器清潔 MTP®/MPO 介面。
使用盒式清潔器清潔 MTP®/MPO 介面。
產品介紹
MTP®(公)OS2單模主幹光纖跳線
MTP®主幹跳線經濟高效,專為需要節省空間和減少線纜管理問題的數據中心高密度布線而設計。採用US Conec MTP®連接頭和康寧SMF-28®纖芯,適用於10G/40G/100G數據中心高密度應用。
註:US Conec MTP®連接頭完全符合MPO標準,與通用MPO連接頭相比,性能水平更高。
規格參數
連接頭 A
US Conec MTP® (公)
連接頭 B
US Conec MTP® (公)
光纖類型
OS2 9/125μm SM
波長
1310/1550nm
纖芯類型
康寧 SMF-28® Ultra
光纖等級
G.657.A1 (兼容G.652.D)
端面拋光類型
APC - APC
最小彎曲半徑
10mm
插入損耗
0.35dB Max (0.15dB Typ.)
回波損耗
≥60dB
衰減@1310nm
≤0.32dB/km
衰減@1550nm
≤0.18dB/km
線徑
3.0mm
線纜材質
Plenum (OFNP)
安裝拉伸負荷
66N
拉伸強度(長期/短期)
80/240N
工作溫度
-10 - +70°C (14 - 158℉)
儲存溫度
-40 - +85°C (-40 - 185℉)
質量檢測
光纖跳線測試 Learn more
應用方案
40G 平行至平行
40G 平行至平行
查看產品 特徵概述
卓越的工藝保證穩定傳輸
MTP®光纖提供先進的多光纖和機械性能。
US Conec MTP® 連接頭
傳輸穩定信號,實現靈活的系統設計。
康寧SMF-28® Ultra光纖
允許更緊密的光纖彎曲,以實現鬆弛存儲和布線。
Plenum (OFNP) 外護套
阻燃性和低煙量可最大限度減少損害
適用於各種環境的高密度布線
最大限度地減少浪費、優化光纖管理並加快部署速度,從而降低安裝成本。
數據中心
存儲區域網路 (SAN)
通訊室
清潔光纖以保證性能
乾淨的光纖端面是可靠性和高性能連接的關鍵要求。
使用 IBC MPO 清潔器清潔 MTP®/MPO 介面。
使用盒式清潔器清潔 MTP®/MPO 介面。
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$2,905.00
8件現貨 中國倉