H3C兼容 1000BASE-SX SFP 光模組通過LC 雙工光纖跳線(單模或多模)支持長達20km的鏈接長度。每個SFP光模組都經過單獨測試,可用於一系列FS交換機、路由器、伺服器、網卡(NIC)等。 這款可熱插拔的1G SFP光模組具有低功耗的特點,是互聯網服務提供商(ISP)千兆位乙太網通信鏈路、企業區域網和SAN網路、數據中心區域網和SAN網路以及其他光鏈路的理想選擇。
![華三(H3C)兼容 1000BASE-SX SFP光模組 1310nm 2km DOM LC 雙工 MMF 這張圖片是關於SFP1G-SX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/2023080411151549hjow.jpg)
單擊打開
![華三(H3C)兼容 1000BASE-SX SFP光模組 1310nm 2km DOM LC 雙工 MMF 這張圖片是關於SFP1G-SX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023080411151549hjow.jpg)
![華三(H3C)兼容 1000BASE-SX SFP光模組 1310nm 2km DOM LC 雙工 MMF 這張圖片是關於SFP1G-SX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230804111510xcsin8.jpg)
![華三(H3C)兼容 1000BASE-SX SFP光模組 1310nm 2km DOM LC 雙工 MMF 這張圖片是關於SFP1G-SX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230804111227684bfp.jpg)
![華三(H3C)兼容 1000BASE-SX SFP光模組 1310nm 2km DOM LC 雙工 MMF 這張圖片是關於SFP1G-SX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230804170812qfrl9y.jpg)
![華三(H3C)兼容 1000BASE-SX SFP光模組 1310nm 2km DOM LC 雙工 MMF 這張圖片是關於SFP1G-SX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023080411121935m13a.jpg)
華三(H3C)兼容 1000BASE-SX SFP光模組 1310nm 2km DOM LC 雙工 MMF
#190889
#190889
NT$404.00
FS P/N: SFP1G-SX-31FS P/N: SFP1G-SX-31
50 銷量
42 評價
0 問答
模塊類型:
291件現貨 中國倉, 預計03 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
華三(H3C)兼容 1000BASE-SX SFP 光模組 (單模/多模, 1310nm, 2km, LC, DOM)
規格參數
型號名
SFP1G-SX-31
品牌名
飛速(FS)
封裝類型
SFP
最大傳輸速率
1000Mbps
連接器類型
LC 雙工
最大線纜距離
2km
光纖類型
單模/多模
波長
1310nm
調製格式
NRZ
功耗
< 1W
發射器類型
FP
接收器類型
PIN-TIA
TX 功率
-9~-3dbm
接收靈敏度
< -21dBm
BER
1E-12
DOM
支持
協議
SFF-8472
MSA
IEEE 802.3
MSA
IEEE 802.3
商業溫度範圍
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230804141707k5f3cp.jpg)
特徵概述
1G數據中心連接
1G SFP光模組憑藉其低功耗的特點,為千兆乙太網應用提供了一種經濟高效的解決方案。
互操作性測試
每個模塊都經過質量測試,以確保在目標交換機環境中的兼容性,從而保證無故障運行。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230807151015n3p3yh.jpg)
符合熱插拔SFP MSA標準
數字光學監測功能
1類激光安全
全面性能檢測
通過嚴格的程序和先進的設備進行測試,以獲取高質量和可靠的光模組。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
實現網路無縫連接
配置光模組以適應不同品牌,FS BOX提供了靈活的庫存成本。
用戶提問
提問
成為第一個 提問
資源下載
曆史瀏覽記錄