客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD

中国台湾

客服熱線:400-865-2852
這張圖片是關於C6SFTPSG.
這張圖片是關於C6SFTPSG.
這張圖片是關於C6SFTPSG.
這張圖片是關於C6SFTPSG.
這張圖片是關於C6SFTPSG.
這張圖片是關於C6SFTPSG.
這張圖片是關於C6SFTPSG.
這張圖片是關於C6SFTPSG.
這張圖片是關於C6SFTPSG.
這張圖片是關於C6SFTPSG.
這張圖片是關於C6SFTPSG.
這張圖片是關於C6SFTPSG.
這張圖片是關於C6SFTPSG.
這張圖片是關於C6SFTPSG.
這張圖片是關於C6SFTPSG.
這張圖片是關於C6SFTPSG.
這張圖片是關於C6SFTPSG.
這張圖片是關於C6SFTPSG.
這張圖片是關於C6SFTPSG.
這張圖片是關於C6SFTPSG.

定製 Cat6六類 雙屏蔽(S/FTP)網路跳線

#191037
#191037

純裸銅 PoE++ 550MHz

NT$152.00
FS P/N: C6SFTPSG
FS P/N: C6SFTPSG
12 銷量
0 評價
0 問答
選擇長度:
6in (0.15m)
2ft (0.6m)
3ft (1m)
4ft (1.2m)
5ft (1.5m)
6ft (1.8m)
7ft (2.1m)
8ft (2.4m)
10ft (3m)
m
6in (0.15m)
2ft (0.6m)
3ft (1m)
4ft (1.2m)
5ft (1.5m)
6ft (1.8m)
7ft (2.1m)
8ft (2.4m)
10ft (3m)
m
材質等級:
PVC CMX
顏色:
藍色
可提前預購, Ship by 05 Jul, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
解決方案設計
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載

定製Cat6屏蔽(S/FTP)網路跳線,26AWG,支持1000Base-T

Cat6網路跳線是數據中心室內應用的經濟實惠解決方案,支持高達1000BASE-T的傳輸,最長可達100m,並在行業規定的有限距離內支持10千兆乙太網。而且它完全向後兼容所有以前的類別。 飛速(FS)的Cat6網路跳線採用高電導率的純裸銅導體,以降低信號傳輸衰減。採用的護套材料包括PVC CMX/PVC CM/LSZH,具有耐用、阻燃和耐彎曲的特點。

規格參數
規格
Cat6 六類網線
屏蔽類型
屏蔽 (S/FTP)
外護套
PVC CM (圓纜)
絞線對
4對
導體材料
純銅
導體類型
絞線
數據速率支持
1000Base-T 和最高可達 10GBase-T
最大(已測試)頻率
550MHz
線規
26 (7/0.16mm)
線纜外徑(mm)
PVC
6.2 ± 0.3, LSZH
5.8 ± 0.4
線路方案
T568B, 直連
標準
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
工作溫度
-20 - +75°C (-4 - 167°F)
安裝溫度
-10 - +50°C (14 - 122°F)

質量檢測

查看我司測試程序,以獲得可靠且高性能的網路跳線.

質量檢測

跳線測試 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。

特徵概述

550MHz穩定傳輸
該網線速度高達550MHz,支持1000-T乙太網,從而實現更可靠的數據傳輸。
鍍金連接器
穩定傳輸
純銅導體
減少信號損失
4對雙絞線
抗電磁干擾
通過顏色編碼以便快速識別
根據您的需求定製產品
多樣的定製選項
根據您的應用選擇合適的選項。
嚴格的質量控制
通過配備先進的測試設施確保高質量的產品。
技術支持
獲取專業工程師團隊的支持。
產品介紹

定製Cat6屏蔽(S/FTP)網路跳線,26AWG,支持1000Base-T

Cat6網路跳線是數據中心室內應用的經濟實惠解決方案,支持高達1000BASE-T的傳輸,最長可達100m,並在行業規定的有限距離內支持10千兆乙太網。而且它完全向後兼容所有以前的類別。 飛速(FS)的Cat6網路跳線採用高電導率的純裸銅導體,以降低信號傳輸衰減。採用的護套材料包括PVC CMX/PVC CM/LSZH,具有耐用、阻燃和耐彎曲的特點。

規格參數
規格
Cat6 六類網線
屏蔽類型
屏蔽 (S/FTP)
外護套
PVC CM (圓纜)
絞線對
4對
導體材料
純銅
導體類型
絞線
數據速率支持
1000Base-T 和最高可達 10GBase-T
最大(已測試)頻率
550MHz
線規
26 (7/0.16mm)
線纜外徑(mm)
PVC
6.2 ± 0.3, LSZH
5.8 ± 0.4
線路方案
T568B, 直連
標準
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
工作溫度
-20 - +75°C (-4 - 167°F)
安裝溫度
-10 - +50°C (14 - 122°F)

質量檢測

查看我司測試程序,以獲得可靠且高性能的網路跳線.

質量檢測

跳線測試 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
特徵概述
550MHz穩定傳輸
該網線速度高達550MHz,支持1000-T乙太網,從而實現更可靠的數據傳輸。
鍍金連接器
穩定傳輸
純銅導體
減少信號損失
4對雙絞線
抗電磁干擾
通過顏色編碼以便快速識別
根據您的需求定製產品
多樣的定製選項
根據您的應用選擇合適的選項。
嚴格的質量控制
通過配備先進的測試設施確保高質量的產品。
技術支持
獲取專業工程師團隊的支持。

用戶提問

用戶評價

資源下載

NT$152.00

可提前預購