客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於QSFP28-100G-BX20.
這張圖片是關於QSFP28-100G-BX20.
這張圖片是關於QSFP28-100G-BX20.
這張圖片是關於QSFP28-100G-BX20.
這張圖片是關於QSFP28-100G-BX20.
這張圖片是關於QSFP28-100G-BX20.
這張圖片是關於QSFP28-100G-BX20.
這張圖片是關於QSFP28-100G-BX20.
這張圖片是關於QSFP28-100G-BX20.
這張圖片是關於QSFP28-100G-BX20.

戴爾(Dell)兼容100GBASE-BX20 QSFP28單模光模組 1310nm-TX/1280nm-RX 20km 延展級 DOM 單工LC

#191398
#191398

Semtech Sumitomo LWDM DFB BOX ≤5W Simplex LC SMF

NT$71,518.00
FS P/N: QSFP28-100G-BX20
FS P/N: QSFP28-100G-BX20
13 銷量
1 評價
0 問答
可提前預購, Ship by 17 Sep, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

戴爾(Dell )兼容 100GBASE-BX20 QSFP28光模組,適用於乙太網和數據中心 (單模, 1310nm-TX/1280nm-RX, 20km, LC, 延展溫度, DOM)

這款QSFP28光模組通過LC連接器提供100GBase-BX傳輸速率,最長可達20km,適用於單模光纖傳輸,採用1310nmTx/1280nmRx波長。此雙向光模組需與具有互補波長的另一個光模組或網路設備配合使用。通過I2C介面提供數字診斷功能,符合QSFP28 MSA規定,以允許訪問實時操作參數。具有這些特點,這款易於安裝、熱插拔的光模組適用於各種應用場景,如100G乙太網、數據中心和存儲區域網路應用。

規格參數
兼容型號名
QSFP-ESR4-100G
品牌
飛速(FS)
封裝
QSFP28
最大傳輸速率
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
波長s
850nm
最大傳輸距離
200m@OM3/300m@OM4
介面
MTP/MPO-12
光纖類型
多模
發射器類型
VCSEL
接收類型
PIN
發射功率
-8.4~2.4dBm
最小接收功率
-10.3dBm
功率預算
1.9dB
接收過載
3.4dBm
功耗
≤2.5W
消光比
>2dB
DDM/DOM
支持
商用溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
CDR (時鐘數據恢復)
TX & RX 內置CDR
FEC Function
Support RS-FEC
技術協議
IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636, SFF-8679
保修
5年

質量檢測

採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每支光模組都達到高品質和高穩定性。

質量檢測

光模組品控體系 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證信息,請訪問合規中心
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
應用方案
特徵概述
100G數據中心連接
QSFP28光模組具有5W低功耗、高密度和高速率特性,提供了一種流行的方式來幫助您快速提升到 100G傳輸。
全面性能檢測#採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
中心波長
1310nm/1280nm
1310nm
1310nm
介面
單工LC
雙工LC
雙工LC
最大傳輸距離
20km
20km
20km
光纖類型
單模
單模
單模
調製
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
發射器類型
DFB
4x LAN WDM DML TOSA
EML
溫度範圍
-20~85°C (延展級)
0~70°C
-40~85°C (工業級)
應用
數據中心
100GBASE乙太網
數據中心
100GBASE乙太網
數據中心
100GBASE乙太網
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5.0
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
1
0
0
0
0

Е***а

Russian Federation

April 18, 2023
5.0
This QSFP works as advertised; It was shown as a supported QSFP on my Cisco switch.
確認購買
有幫助 0
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄