這款獨立式機架非常適合安裝網路交換機、路由器、接線板、音頻/視頻組件和其他 EIA 標準 19 英寸機架設備。為家庭辦公室和其他佔地面積有限的安全 IT 場所提供經濟的機架安裝解決方案,您需要在這些場所組織設備並易於訪問。
該機架可安裝在桌面、地板或櫃檯上,可節省寶貴的空間,並讓您可以快速、輕鬆地訪問您的直接工作空間,以整理、安裝和維修設備和布線。
單擊打開
兩柱 8U 桌面式伺服器支架
#191442
#191442
NT$1,835.00
FS P/N: FS-DR-8UFS P/N: FS-DR-8U
14 銷量
0 評價
0 問答
2件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
8U 19''獨立式桌面機架,適用於 AV/工作室/數據/IT 設備
規格參數
容量
8U
承重
50kg (110.23lbs)
導軌類型
G 型
安裝孔類型
方形
支架類型
二柱式
框架類型
開放式框架
材質
SPCC
顏色
黑色
產品重量
1.75kg (3.86lbs)
尺寸 (HxWxD)
409x503x296mm (16.10''x19.80''x11.65'')
支持最大設備深度
開放
表面
黑色粉末塗層
扁平封裝(需安裝)
需要
兼容搭配
19" AV/工作室/數據/IT 設備
特徵概述
提高網路設備的可達性
該機架採用開放式框架、獨立式移動設計,能夠將機架放置在辦公室的任何錶面上,並在需要時輕鬆訪問。
便捷的電纜固定點
用於管理所有設備電纜,保持整潔
冷軋鋼材質
帶有防靜電粉末塗層,使用壽命更長
二柱式機架
包含所有硬體,組裝簡單快速
兼容19英寸機架式網路設備
設計用於低成本安裝解決方案
該機架可節省 SoHo(小型辦公室、家庭辦公室)或伺服器機房的空間。允許安裝高達110.23lbs的設備。
小型企業
伺服器機房
產品介紹
8U 19''獨立式桌面機架,適用於 AV/工作室/數據/IT 設備
這款獨立式機架非常適合安裝網路交換機、路由器、接線板、音頻/視頻組件和其他 EIA 標準 19 英寸機架設備。為家庭辦公室和其他佔地面積有限的安全 IT 場所提供經濟的機架安裝解決方案,您需要在這些場所組織設備並易於訪問。
該機架可安裝在桌面、地板或櫃檯上,可節省寶貴的空間,並讓您可以快速、輕鬆地訪問您的直接工作空間,以整理、安裝和維修設備和布線。
規格參數
容量
8U
承重
50kg (110.23lbs)
導軌類型
G 型
安裝孔類型
方形
支架類型
二柱式
框架類型
開放式框架
材質
SPCC
顏色
黑色
產品重量
1.75kg (3.86lbs)
尺寸 (HxWxD)
409x503x296mm (16.10''x19.80''x11.65'')
支持最大設備深度
開放
表面
黑色粉末塗層
扁平封裝(需安裝)
需要
兼容搭配
19" AV/工作室/數據/IT 設備
特徵概述
提高網路設備的可達性
該機架採用開放式框架、獨立式移動設計,能夠將機架放置在辦公室的任何錶面上,並在需要時輕鬆訪問。
便捷的電纜固定點
用於管理所有設備電纜,保持整潔
冷軋鋼材質
帶有防靜電粉末塗層,使用壽命更長
二柱式機架
包含所有硬體,組裝簡單快速
兼容19英寸機架式網路設備
設計用於低成本安裝解決方案
該機架可節省 SoHo(小型辦公室、家庭辦公室)或伺服器機房的空間。允許安裝高達110.23lbs的設備。
小型企業
伺服器機房
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$1,835.00
2件現貨 中國倉