客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD

中国台湾

客服熱線:400-865-2852
這張圖片是關於OSFP-SR8-400G.
這張圖片是關於OSFP-SR8-400G.
這張圖片是關於OSFP-SR8-400G.
這張圖片是關於OSFP-SR8-400G.
這張圖片是關於OSFP-SR8-400G.
這張圖片是關於OSFP-SR8-400G.
這張圖片是關於OSFP-SR8-400G.
這張圖片是關於OSFP-SR8-400G.
這張圖片是關於OSFP-SR8-400G.
這張圖片是關於OSFP-SR8-400G.

定製400GBASE-SR8 OSFP多模光模組 PAM4 850nm 100m DOM MTP/MPO-16 APC 支持8×50G-SR

#192528
#192528

Marvell Avago VCSEL BOX ≤ 10W MTP-16 MMF

NT$18,634.00
FS P/N: OSFP-SR8-400G
FS P/N: OSFP-SR8-400G
14 銷量
0 評價
0 問答
兼容品牌:
中性(Generic)
設備型號:
1件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
解決方案設計
5 年保修
產品介紹
應用方案
特徵概述
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載

中性(Generic)兼容 400GBASE-SR8 OSFP光模組 PAM4 850nm 100m DOM (多模, 850nm, 100m, MTP/MPO, DOM)

400GBASE-SR8 OSFP光模組支持通過MTP/MPO-16連接器在多模光纖(MMF)上達到100m的鏈路長度。400G乙太網信號通過八個波長傳輸。
該光模組符合OSFP MSA、IEEE 802.3cd協議和400GAUI-8標準,適用於400G乙太網、數據中心和雲網路。

規格參數
兼容型號名
OSFP-SR8-400G
品牌
飛速(FS)
封裝
OSFP
最大傳輸速率
425Gbps
波長
850nm
最大傳輸距離
100m
介面
MTP/MPO-16 (APC)
光纖類型
多模
發射器類型
VCSEL
接收器類型
PIN
發射功率
-6.5~4dBm
接收靈敏度
<-8.4dBm
功率預算
1.9dB
接收過載
4dBm
功耗
≤10W
消光比
3dB
數據診斷(DDM/DOM )
支持
商業溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
CDR (時鐘數據恢復)
TX&RX
內置FEC
技術協議
IEEE 802.3cd, OSFP MSA, CMIS 4.1
質保
5年

質量檢測

採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保出貨的每支光模組都達到高品質和高穩定性。

質量檢測

光模組品控體系 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。

應用方案

展開
葉脊連接
查看產品
400G直連布線連接
查看產品
50G到400G遷移
查看產品

特徵概述

根據您的需求提供在線定製標籤服務
定製標籤可以方便識別,幫助簡化接收、儲存和部署過程。
選擇標籤類型
彩色/黑白標籤/中性標籤
填寫標籤信息
品牌標識, P/N, S/N, 品牌名
全面測試提高可靠性
通過先進設備的嚴格流程認證,確保您獲得優質可靠的光學產品。
光譜測試
無丟包 & CRC
TDECQ測試
1.68dB
誤碼率測試
BER 2.4E-4
溫度測試
0~70°C
根據您的需求定製產品
多樣化的定製選項
根據您的應用選擇合適的選項。
嚴格的質量控制
通過擁有先進的測試設施,確保產品的高質量。
技術支持
從專業工程師團隊獲取支持。
中心波長
850nm
850nm
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
介面
MTP/MPO-16
MTP/MPO-16
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(使用12芯中的8芯)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(使用12芯中的8芯)
雙工LC
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(使用12芯中的8芯)
最大線纜距離
100m@多模
70m/100m@多模
500m@單模
500m@單模
2km@單模
2km@單模
調製
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Broadcom 7nm DSP
Broadcom 7nm DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
功耗
≤10W
≤10W
≤10W
≤10W
≤10W
≤10W
發射器類型
VCSEL
VCSEL
DFB
DFB
CWDM EML
EML
技術協議
OSFP MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cd
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G波長 MSA, IEEE 802.3bs
OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G波長 MSA, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G波長 MSA, IEEE 802.3bs
應用
數據中心
400G到8x50G分線
數據中心
400G到8x50G分線
數據中心
800G到2x400G分線
400G到4x100G分線
數據中心
800G到2x400G分線
400G到4x100G分線
數據中心
數據中心
產品介紹

中性(Generic)兼容 400GBASE-SR8 OSFP光模組 PAM4 850nm 100m DOM (多模, 850nm, 100m, MTP/MPO, DOM)

400GBASE-SR8 OSFP光模組支持通過MTP/MPO-16連接器在多模光纖(MMF)上達到100m的鏈路長度。400G乙太網信號通過八個波長傳輸。
該光模組符合OSFP MSA、IEEE 802.3cd協議和400GAUI-8標準,適用於400G乙太網、數據中心和雲網路。

規格參數
兼容型號名
OSFP-SR8-400G
品牌
飛速(FS)
封裝
OSFP
最大傳輸速率
425Gbps
波長
850nm
最大傳輸距離
100m
介面
MTP/MPO-16 (APC)
光纖類型
多模
發射器類型
VCSEL
接收器類型
PIN
發射功率
-6.5~4dBm
接收靈敏度
<-8.4dBm
功率預算
1.9dB
接收過載
4dBm
功耗
≤10W
消光比
3dB
數據診斷(DDM/DOM )
支持
商業溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
CDR (時鐘數據恢復)
TX&RX
內置FEC
技術協議
IEEE 802.3cd, OSFP MSA, CMIS 4.1
質保
5年

質量檢測

採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保出貨的每支光模組都達到高品質和高穩定性。

質量檢測

光模組品控體系 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
應用方案
展開
葉脊連接
查看產品
400G直連布線連接
查看產品
50G到400G遷移
查看產品
特徵概述
根據您的需求提供在線定製標籤服務
定製標籤可以方便識別,幫助簡化接收、儲存和部署過程。
選擇標籤類型
彩色/黑白標籤/中性標籤
填寫標籤信息
品牌標識, P/N, S/N, 品牌名
全面測試提高可靠性
通過先進設備的嚴格流程認證,確保您獲得優質可靠的光學產品。
光譜測試
無丟包 & CRC
TDECQ測試
1.68dB
誤碼率測試
BER 2.4E-4
溫度測試
0~70°C
根據您的需求定製產品
多樣化的定製選項
根據您的應用選擇合適的選項。
嚴格的質量控制
通過擁有先進的測試設施,確保產品的高質量。
技術支持
從專業工程師團隊獲取支持。
中心波長
850nm
850nm
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
介面
MTP/MPO-16
MTP/MPO-16
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(使用12芯中的8芯)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(使用12芯中的8芯)
雙工LC
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(使用12芯中的8芯)
最大線纜距離
100m@多模
70m/100m@多模
500m@單模
500m@單模
2km@單模
2km@單模
調製
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Broadcom 7nm DSP
Broadcom 7nm DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
功耗
≤10W
≤10W
≤10W
≤10W
≤10W
≤10W
發射器類型
VCSEL
VCSEL
DFB
DFB
CWDM EML
EML
技術協議
OSFP MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cd
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G波長 MSA, IEEE 802.3bs
OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G波長 MSA, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G波長 MSA, IEEE 802.3bs
應用
數據中心
400G到8x50G分線
數據中心
400G到8x50G分線
數據中心
800G到2x400G分線
400G到4x100G分線
數據中心
800G到2x400G分線
400G到4x100G分線
數據中心
數據中心

用戶提問

用戶評價

資源下載

NT$18,634.00

1件現貨 中國倉