400G QSFP-DD ZR+ Pro是一款C波段可調諧的相干光模組,集成了7nm相干DSP ASIC功能,並配備業界領先的超窄線寬可調諧激光器、高速調製器和高響應度的相干接收器,為實現在100G DP-QPSK / 200G DP-QPSK / 300G DP-8QAM / 400G DP-16QAM調製格式下提供高性能。該光模組符合OIF QSFP-DD MSA標準,支持數字診斷功能。通過與主機平臺配合使用,支持在數據中心互連(DCI)應用中通過光傳輸400G信號。
![戴爾(Dell)兼容 QDD-400G-ZRP-S 400G DWDM 可調諧QSFP-DD DCO 相干單模光模組 DCO 120km DOM LC雙工 這張圖片是關於QSFPDD-ZRP-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230909121352yg4thd.jpg)
單擊打開
![戴爾(Dell)兼容 QDD-400G-ZRP-S 400G DWDM 可調諧QSFP-DD DCO 相干單模光模組 DCO 120km DOM LC雙工 這張圖片是關於QSFPDD-ZRP-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230909121352yg4thd.jpg)
![戴爾(Dell)兼容 QDD-400G-ZRP-S 400G DWDM 可調諧QSFP-DD DCO 相干單模光模組 DCO 120km DOM LC雙工 這張圖片是關於QSFPDD-ZRP-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230909121352ark9ss.jpg)
![戴爾(Dell)兼容 QDD-400G-ZRP-S 400G DWDM 可調諧QSFP-DD DCO 相干單模光模組 DCO 120km DOM LC雙工 這張圖片是關於QSFPDD-ZRP-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202309091213525j1pcn.jpg)
![戴爾(Dell)兼容 QDD-400G-ZRP-S 400G DWDM 可調諧QSFP-DD DCO 相干單模光模組 DCO 120km DOM LC雙工 這張圖片是關於QSFPDD-ZRP-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230909121352bvp81r.jpg)
![戴爾(Dell)兼容 QDD-400G-ZRP-S 400G DWDM 可調諧QSFP-DD DCO 相干單模光模組 DCO 120km DOM LC雙工 這張圖片是關於QSFPDD-ZRP-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230909121352gaiaqq.jpg)
戴爾(Dell)兼容 QDD-400G-ZRP-S 400G DWDM 可調諧QSFP-DD DCO 相干單模光模組 DCO 120km DOM LC雙工
#193099
#193099
NT$217,726.00
FS P/N: QSFPDD-ZRP-400GFS P/N: QSFPDD-ZRP-400G
0 銷量
0 評價
0 問答
可提前預購, Ship by 11 Sep, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
戴爾(Dell)兼容QDD-400G-ZRP-S 400G DWDM 可調諧 QSFP-DD 光模組 (單模, 1528.77nm-1567.13nm, >120km, LC, DOM)
規格參數
兼容型號
QSFPDD-ZRP-400G
品牌
飛速(FS)
封裝
QSFP-DD
傳輸速率
100/200/300/400 Gbps
波長
1528.77nm-1567.13nm
FEC功能
OFEC, CFEC
連接器
LC雙工
光纖類型
單模
功耗
≤22.5W
接收端損傷輸入功率
10dBm
商業溫度範圍
0~70℃
數據診斷(DDM/DOM)
支持
功耗預算
400G ZR+ & 400G ZR(120km):9dB
300G ZR+:12dB
200G ZR+:13dB
100G ZR+:14dB
300G ZR+:12dB
200G ZR+:13dB
100G ZR+:14dB
傳輸距離
400G ZR:≤120km
400G ZR+:≤450km
300G ZR+:≤600km
200G ZR+:≤1000km
100G ZR+:≤2000km
200G ZR
400G ZR+:≤450km
300G ZR+:≤600km
200G ZR+:≤1000km
100G ZR+:≤2000km
200G ZR
發射功率
400G:-13~-9dBm
300G:-10~-6dBm
200G:-9~-5dBm
100G:-8~-4dBm
300G:-10~-6dBm
200G:-9~-5dBm
100G:-8~-4dBm
接收功率
400G:-12~0dBm
300G:-15~0dBm
200G/100G:-18~0dBm
300G:-15~0dBm
200G/100G:-18~0dBm
調製格式
100G DP-QPSK,200G DP-QPSK,300G DP-8QAM,400G DP-16QAM
接受靈敏度
400G ZR:-20dBM
400G ZR+:-22dBm
400G ZR+:-22dBm
OSNR容限
400G ZR:26dB/0.1nm
400G ZR+:24dB/0.1nm
300G ZR+:21dB/0.1nm
200G ZR+:16dB/0.1nm
100G ZR+:12.5dB/0.1nm
技術協議
開源ZR+ MSA 2.0和OIF-400ZR-02.0, OIF-CMIS-05.2, OIF-C-CMIS-01.2, QSFP-DD硬體Rev6.3, IEEE標準 802.3-2018
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組測試 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202308311641319tpvkn.jpg)
特徵概述
400G 數據中心連接
具有22.5W低功耗、高密度和高速率的特點,QSFP-DD 光模組提供了一種通用方式幫助您快速升級到400G傳輸。
數據中心中400G乙太網中心化解決方案
400G ZR+ 光模組允許使用 Mux/Demux 和 EDFA 以點對點拓撲結構進行傳輸,傳輸距離可達 120 km、為 DCI 提供更大的規模和更高的傳輸速率。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230901122450ycmuwe.jpg)
中心波長 | 1528.77nm-1567.13nm | 1528.77nm-1567.13nm | 1528.77nm-1567.13nm |
連接器 | LC 雙工 | LC 雙工 | LC 雙工 |
功耗 | ≤22.5W | ≤18W | ≤22.5W |
FEC | OFEC,CFEC | CFEC | OFEC,CFEC |
距離 | 400G ZR:≤120km 400G ZR+:≤450km 300G ZR+:≤600km 200G ZR+:≤1000km 100G ZR+:≤2000km | 400G ZR:≤120km 400G ZR灰光模組:30~40Km (未放大) | 400G ZR:≤120km 400G ZR灰光模組:≤80km(未放大) 400G ZR+:≤450km 400G ZR灰光模組:≤90km(未放大) 300G ZR+:≤600km 200G ZR+:≤1000km 100G ZR+:≤2000km |
調製格式 | 100G DP-QPSK/200G DP-QPSK/300G DP-8QAM/400G DP-16QAM | DP-16-QAM | 100G DP-QPSK/200G DP-QPSK/300G DP-8QAM/400G DP-16QAM |
OSNR 容限 | 400G ZR:26dB/0.1nm 400G ZR+:24dB/0.1nm 300G ZR+:21dB/0.1nm 200G ZR+:16dB/0.1nm 100G ZR+:12.5dB/0.1nm | 26dB/0.1nm | 400G ZR:26dB/0.1nm 400G ZR+:24dB/0.1nm 300G ZR+:21dB/0.1nm 200G ZR+:16dB/0.1nm 100G ZR+:12.5dB/0.1nm |
接收靈敏度 | 400G ZR+: -22dBm 400G ZR: -20dBm | -20dBm | 400G ZR灰光模組:-20dBm 400G ZR+灰光模組:-22dBm |
協議 | 開源ZR+ MSA 2.0 和 OIF-400ZR-02.0,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2 QSFP-DD硬體Rev6.3,IEEE 標準 802.3-2018 | 開源ZR+ MSA 2.0 ,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2,QSFP-DD硬體Rev6.3,IEEE 標準 802.3-2018 | 開源ZR+ MSA 2.0 和 OIF-400ZR-02.0,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2 QSFP-DD硬體Rev6.3,IEEE 標準 802.3-2021 |
應用程序 | 邊緣數據中心互聯在城域或長距離DWDMIP傳輸 | 邊緣數據中心 | LH/區域網/城域網/ ROADMs |
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄