客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於QDD-ZRP-400G-HT.
這張圖片是關於QDD-ZRP-400G-HT.
這張圖片是關於QDD-ZRP-400G-HT.
這張圖片是關於QDD-ZRP-400G-HT.
這張圖片是關於QDD-ZRP-400G-HT.
這張圖片是關於QDD-ZRP-400G-HT.
這張圖片是關於QDD-ZRP-400G-HT.
這張圖片是關於QDD-ZRP-400G-HT.
這張圖片是關於QDD-ZRP-400G-HT.
這張圖片是關於QDD-ZRP-400G-HT.

戴爾(Dell)兼容 高功率 400G DWDM 可調諧 QSFP-DD DCO 相干單模光模組 120km DOM LC雙工

#193132
#193132

光傳輸 ≤22.5W 可調諧 雙工LC 單模

NT$248,834.00
FS P/N: QDD-ZRP-400G-HT
FS P/N: QDD-ZRP-400G-HT
0 銷量
0 評價
0 問答
8件現貨 中國倉, 預計10 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

戴爾(Dell)兼容 400G DWDM 可調諧 QSFP-DD 光模組(單模, 1528.77~1567.13nm, >120km, LC, DOM)

400G QSFP-DD ZR+ Pro是一款C波段可調諧的相干光模組,集成了7nm相干DSP ASIC功能,並配備業界領先的超窄線寬可調諧激光器、高速調製器和高響應度的相干接收器,為實現在100G DP-QPSK / 200G DP-QPSK / 300G DP-8QAM / 400G DP-16QAM調製格式下提供高性能。該光模組符合OIF QSFP-DD MSA標準,支持數字診斷功能。通過與主機平臺配合使用,支持在數據中心互連(DCI)應用中通過光傳輸400G信號。

規格參數
兼容型號名

QDD-ZRP-400G-HT
品牌
飛速(FS)
封裝
QSFP-DD
傳輸速率
100/200/300/400 Gbps
波長
1528.77~1567.13nm
傳輸距離
400G ZR:≤120km
400G ZR灰光模組:≤80km(未放大)
400G ZR+:≤450km
400G ZR灰光模組:≤90km(未放大)
300G ZR+:≤600km
200G ZR+:≤1000km
100G ZR+:≤2000km
連接器
LC雙工
光纖類型
單模
發射功率
400G ZR & 400G ZR+(120km):-10~1
400G ZR & 400G ZR+灰光模組:3~5
接收功率
400G ZR/ZR+:-12~0
400G灰光模組:-21~0
300G ZR+:-15~0
200G/100G ZR+:-18~0
功耗
≤ 22.5W
接收靈敏度
400G ZR灰光模組:-20
400G ZR+灰光模組:-22
數據診斷(DDM/DOM)
支持
商業溫度範圍
0℃ ~ 70°C(32 ~ 158°F)
FEC功能
OFEC/ CFEC
調製格式
100G DP-QPSK/ 200G DP-QPSK / 300G DP-8QAM / 400G DP-16QAM
協議
開源ZR+ MSA 2.0 和 OIF-400ZR-02.0,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2,QSFP-DD硬體Rev6.3 IEEE 標準 802.3-2018
應用
LH/區域網/城域網/ROADMs

質量檢測

先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保出貨的每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。

質量檢測

光模組測試 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證信息,請訪問合規中心
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
應用方案
特徵概述
400G 數據中心連接
具有22.5W低功耗、高密度和高速率的特點,QSFP-DD 光模組提供了一種通用方式幫助您快速升級到400G傳輸。
中心波長
1567.13nm-1528.77nm
1567.13nm-1528.77nm
1567.13nm-1528.77nm
連接器
LC 雙工
LC 雙工
LC 雙工
距離
400G ZR:≤120km 400G ZR灰光模組:≤80km(未放大)400G ZR+:≤450km 400G ZR灰光模組:≤90km(未放大)300G ZR+:≤600km 200G ZR+:≤1000km 100G ZR+:≤2000km
400G ZR:≤120km 400G ZR灰光模組:30~40Km (未放大)
400G ZR:≤120km 400G ZR+:≤450km 300G ZR+:≤600km 200G ZR+:≤1000km 100G ZR+:≤2000km
功耗
≤22.5W
≤18W
≤22.5W
調製格式
100G DP-QPSK/ 200G DP-QPSK / 300G DP-8QAM / 400G DP-16QAM
DP-16-QAM
100G DP-QPSK/ 200G DP-QPSK / 300G DP-8QAM / 400G DP-16QAM
OSNR 容限
400G ZR:26dB/0.1nm 400G ZR+:24dB/0.1nm 300G ZR+:21dB/0.1nm 200G ZR+:16dB/0.1nm 100G ZR+:12.5dB/0.1nm
26dB/0.1nm
400G ZR:26dB/0.1nm 400G ZR+:24dB/0.1nm 300G ZR+:21dB/0.1nm 200G ZR+:16dB/0.1nm 100G ZR+:12.5dB/0.1nm
發射功率
400G ZR & 400G ZR+(120km):-10~1 400G ZR & 400G ZR+灰光模組:3~5
400G ZR:-13~-9dBm 400G ZR灰光模組:-9~-6dBm
400G:-13~-9dBm 300G:-10~-6dBm 200G:-9~-5dBm 100G:-8~-4dBm
FEC
OFEC,CFEC
CFEC
OFEC,CFEC
接收靈敏度
400G ZR灰光模組:-20dBm 400G ZR+灰光模組:-22dBm
-20dBm
400G ZR+: -22dBm 400G ZR: -20dBm
協議
開源ZR+ MSA 2.0 和 OIF-400ZR-02.0,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2 QSFP-DD硬體Rev6.3,IEEE 標準 802.3-2018
開源ZR+ MSA 2.0 ,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2,QSFP-DD硬體Rev6.3,IEEE 標準 802.3-2018
開源ZR+ MSA 2.0 和 OIF-400ZR-02.0,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2 QSFP-DD硬體Rev6.3,IEEE 標準 802.3-2019
應用程序
LH/區域網/城域網/ ROADMs
邊緣數據中心
邊緣數據中心互聯在城域或長距離DWDM上的IP傳輸
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄