思科(Cisco)兼容的QSFP28光模組可在單模光纖(單模)上以1309.14nm-TX/1304.58nm-RX波長提供高達40公里的100GBase-BX吞吐量,並採用LC連接器進行傳輸。此雙向模塊必須與波長相匹配的另一光模組或網路設備一同使用。數字診斷功能也通過I2C介面提供,符合QSFP28 MSA規範,以便訪問實時操作參數。憑藉這些特性,這款易於安裝且支持熱插拔的光模組適用於多種應用場景,包括100G乙太網、數據中心和存儲區域網路應用。
單擊打開
思科(Cisco)兼容 100GBASE-BX40 QSFP28單模光模組 1309.14nm-TX/1304.58nm-RX 40km DOM 單工LC
#193928
#193928
NT$52,853.00
FS P/N: Q28-100G-BX40FS P/N: Q28-100G-BX40
24 銷量
10 評價
8 問答
光模組型號:
可提前預購, Ship by 7 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
思科(Cisco)兼容的100GBASE-BX40 QSFP28光模組,用於乙太網和數據中心(單模光纖,1309.14nm-TX/1304.58nm-RX,LC,DOM)
規格參數
思科(Cisco)兼容型號名
Q28-100G-BX40
品牌
飛速(FS)
封裝
QSFP28
最大傳輸速率
106.25Gbps
波長
1309.14nm-TX/1304.58nm-RX
最大傳輸距離
40km
連接器
單工LC
光纖類型
單模
發射器類型
MZM EML
接收類型
APD
TX發射光功率
1.7~7.1dBm
RX發射光功率
> -13.8dBm
最小功率預算
15.5dBm
接收過載
-3dBm
功耗
≤ 4.5W
消光比
> 5.0dB
DDM/DOM
支持
內置 FEC
KP4
商用溫度範圍
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
協議
QSFP28 MSA, IEEE 802.3bs, 100G波長MSA
質量檢測
光模組品控體系 Learn more
應用方案
特徵概述
100G數據中心連接和電信應用
QSFP28光模組具有4.5W低功耗、高密度和高速率特性,提供了一種流行的方式來幫助您快速提升到 100G傳輸。
在主機設備中經過測試以證明互操作性
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 2E-4
溫度測試
0 to 70°C
中心波長 | 1304.58nm/1309.14nm | 1271nm/1331nm | 1280nm/1310nm | 1309.14nm/1304.58nm |
介面 | 單工LC | 單工LC | 單工LC | 單工LC |
最大傳輸距離 | 40km | 10km | 20km | 30km |
調製 | 2x53.125G PAM4 | 4x26.56G NRZ | 4x25G NRZ | 2x53.125G PAM4 |
功耗 | ≤4.5W | ≤4W | ≤5W | ≤4.5W |
發射器類型 | EML | DFB | DFB | EML |
技術協議 | QSFP28 MSA, IEEE 802.3bs, 100G Lambda MSA | QSFP28 MSA | QSFP28 MSA | 100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA |
應用 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 |
用戶提問
提問
所有 (8)未解答的問題 (1)應用 (1)介面 (1)數字診斷(DDM) (1)最大傳輸距離 (1)波長 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
10
0
0
0
0
W***m
United States
October 04, 2023
I couldn't be happier with the quality of this optical module. The transmission speed is remarkable, and it works flawlessly with my network equipment. The build quality is also commendable. Definitely worth every penny!
確認購買
有幫助 3
評論 0E***t
United States
October 02, 2023
Ordering optical modules from FS was a breeze, and their delivery time was incredibly fast.
確認購買
有幫助 1
評論 0D***n
United States
October 02, 2023
Whether it's for 100G Ethernet, data center, or storage area networks applications, this transceiver delivers excellent results.
確認購買
有幫助 1
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄