客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於Q28-100G-BX40.
這張圖片是關於Q28-100G-BX40.
這張圖片是關於Q28-100G-BX40.
這張圖片是關於Q28-100G-BX40.
這張圖片是關於Q28-100G-BX40.
這張圖片是關於Q28-100G-BX40.
這張圖片是關於Q28-100G-BX40.
這張圖片是關於Q28-100G-BX40.
這張圖片是關於Q28-100G-BX40.
這張圖片是關於Q28-100G-BX40.

華三(H3C) 兼容 100GBASE-BX40 QSFP28單模光模組 1309.14nm-TX/1304.58nm-RX 40km DOM 單工LC

#193933
#193933

Inphi EML ≤4.5W Simplex LC SMF

NT$52,853.00
FS P/N: Q28-100G-BX40
FS P/N: Q28-100G-BX40
8 銷量
10 評價
0 問答
1件現貨 中國倉, 預計04 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

華三(H3C )兼容 100GBASE-BX40 QSFP28光模組,適用於乙太網和數據中心 (單模, 1309.14nm-TX/1304.58nm-RX, LC, DOM)

華三(H3C )兼容的QSFP28光模組通過LC連接器提供100GBase-BX傳輸速率,最長可達40km,適用於單模光纖傳輸,採用1309.14nm-TX/1304.58nm-RX波長。此雙向光模組需與具有互補波長的另一個光模組或網路設備配合使用。通過I2C介面提供數字診斷功能,符合QSFP28 MSA規定,以允許訪問實時操作參數。具有這些特點,這款易於安裝、熱插拔的光模組適用於各種應用場景,如100G乙太網、數據中心和存儲區域網路應用。

規格參數
兼容型號名
Q28-100G-BX40
品牌
飛速(FS)
封裝
QSFP28
最大傳輸速率
106.25Gbps
波長
1304.58nm-TX/1309.14nm-RX
最大傳輸距離
40km
介面
單工LC
光纖類型
單模
發射器類型
MZM EML
接收類型
APD
發射功率
1.7~7.1dBm
最小接收功率
> -13.8dBm
Min 功率預算
15.5dBm
接收過載
-3dBm
功耗
≤ 4.5W
消光比
> 5.0dB
DDM/DOM
支持
內置FEC
KP4
商用溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
技術協議
QSFP28 MSA, IEEE 802.3bs, 100G波長MSA

質量檢測

請查看我們的測試方案,以獲取高質量且可靠的光模組。

質量檢測

光模組品控體系 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證信息,請訪問合規中心
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
特徵概述
100G數據中心連接和電信應用

QSFP28光模組具有4.5W低功耗、高密度和高速率特性,提供了一種流行的方式來幫助您快速提升到 100G傳輸。

全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 &
CRC
眼圖測試
模板容限 >
20%
誤碼率測試
BER 2E-4
溫度測試
0 to 70°C
中心波長
1304.58nm/1309.14nm
1271nm/1331nm
1280nm/1310nm
1309.14nm/1304.58nm
介面
單工LC
單工LC
單工LC
單工LC
最大傳輸距離
40km
10km
20km
30km
調製
2x53.125G PAM4
4x26.56G NRZ
4x25G NRZ
2x53.125G PAM4
功耗
≤4.5W
≤4W
≤5W
≤4.5W
發射器類型
EML
DFB
DFB
EML
技術協議
QSFP28 MSA, IEEE 802.3bs, 100G Lambda MSA
QSFP28 MSA
QSFP28 MSA
100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA
應用
數據中心 100GBASE乙太網
數據中心 100GBASE乙太網
數據中心 100GBASE乙太網
數據中心 100GBASE乙太網
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5.0
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
10
0
0
0
0

W***m

United States

October 04, 2023
5.0
I couldn't be happier with the quality of this optical module. The transmission speed is remarkable, and it works flawlessly with my network equipment. The build quality is also commendable. Definitely worth every penny!
確認購買
有幫助 3
評論 0

E***t

United States

October 02, 2023
5.0
Ordering optical modules from FS was a breeze, and their delivery time was incredibly fast.
確認購買
有幫助 1
評論 0

D***n

United States

October 02, 2023
5.0
Whether it's for 100G Ethernet, data center, or storage area networks applications, this transceiver delivers excellent results.
確認購買
有幫助 1
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄