這款定製QSFP28光模組提供100GBase-BX吞吐量,通過LC連接器支持最高40km單模光纖(單模)長度,採用1304.58nm-TX/1309.14nm-RX波長。該雙向模塊需與具備互補波長的光模組或網路設備搭配使用。數字診斷功能可通過I2C介面獲取,符合QSFP28 MSA標準,實現實時運行參數訪問。憑藉其特性,這款易於安裝、支持熱插拔的光模組適用於多種應用場景,如100G乙太網、數據中心及存儲網路等。
單擊打開
定製100GBASE-BX40 QSFP28單模光模組 1309.14nm-TX/1304.58nm-RX 40km DOM 單工LC
#193960
#193960
NT$52,853.00
FS P/N: Q28-100G-BX40FS P/N: Q28-100G-BX40
3 銷量
0 評價
0 問答
兼容品牌:
思科(Cisco)
設備型號:
標籤服務:
1件現貨 中國倉, 預計04 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
解決方案設計
5 年保修
定製100GBASE-BX40 QSFP28光模組,適用於乙太網和數據中心(單模,1304.58nm-TX/1309.14nm-RX,LC,DOM)
規格參數
兼容型號名
Q28-100G-BX40
品牌
飛速(FS)
封裝
QSFP28
最大傳輸速率
106.25Gbps
波長
1309.14nm-TX/1304.58nm-RX
最大傳輸距離
40km
介面
單工LC
光纖類型
單模
發射器類型
MZM EML
接收器類型
APD
發射功率
1.7~7.1dBm
最小接收功率
> -13.8dBm
最小功率預算
15.5dBm
接收過載
-3dBm
功耗
≤ 4.5W
消光比
> 5.0dB
數據診斷(DDM/DOM)
支持
內置FEC
KP4
商業溫度範圍
0 ~70°C (32 ~158°F)
技術協議
QSFP28 MSA, IEEE 802.3bs, 100G波長 MSA
質量檢測
光模組測試 Learn more
應用方案
特徵概述
多品牌兼容光模組定製
在目標交換機環境中,通過FS BOX或編程板進行高可用性和互操性測試。
定製兼容品牌
在主機設備上進行全面測試
定製標籤服務
定製標籤便於識別,有助於簡化收貨、存儲和部署。
選擇標籤類型
彩標、黑白標或中性標籤
填寫標籤詳情
品牌標識、P/N、S/N、品牌名稱
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >
20%
誤碼率測試
BER 2E-4
溫度測試
0 to 70°C
定製光模組以滿足您的需求
根據您的應用場景選擇合適的光模組。
嚴格質量控制
確保使用先進的測試設備,以保證光模組的高性能。
技術支持
獲取專業工程師團隊的支持。
中心波長 | 1304.58nm/1309.14nm | 1271nm/1331nm | 1280nm/1310nm | 1309.14nm/1304.58nm |
介面 | 單工LC | 單工LC | 單工LC | 單工LC |
最大傳輸距離 | 40km | 10km | 20km | 30km |
調製 | 2x53.125G PAM4 | 4x26.56G NRZ | 4x25G NRZ | 2x53.125G PAM4 |
功耗 | ≤4.5W | ≤4W | ≤5W | ≤4.5W |
發射器類型 | EML | DFB | DFB | EML |
技術協議 | QSFP28 MSA, IEEE 802.3bs, 100G 波長 MSA | QSFP28 MSA | QSFP28 MSA | 100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA |
應用場景 | 數據中心100GBASE乙太網 | 數據中心100GBASE乙太網 | 數據中心100GBASE乙太網 | 數據中心100GBASE乙太網 |
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄