諾基亞兼容的GPON OLT SFP光模組提供了1.244Gbps的非對稱上行速率和2.488Gbps的下行速率,通過SC/UPC連接器在單模光纖上實現了長達20km的傳輸距離。其工作溫度範圍為-40°C~85°C。此外,該模塊支持數字光學監測(DOM),可實時獲取運行參數。它符合SFF-8472、ITU-T G.984.2標準,非常適用於GPON系統和FTTx應用場景。
單擊打開
諾基亞(NOKIA)兼容 GPON OLT SFP單模光模組 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX Class C+ 20km DOM 單工 SC/UPC (工業級)
Hot #194458
Hot #194458
NT$1,835.00
FS P/N: GSFP-43-20C+IFS P/N: GSFP-43-20C+I
18 銷量
3 評價
5 問答
兼容品牌:
可提前預購, Ship by 送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
諾基亞(NOKIA) 兼容 2.5G-TX/1.25G-RX GPON OLT工業級光模組(單模,1310nm-TX/1490nm-RX,C+級,20km,SC/UPC,DDM)
規格參數
型號名
GSFP-43-20C+I
品牌
飛速(FS)
封裝
SFP
最大傳輸速率
2.488G-TX/1.244G-RX
波長
1310nm-TX/1490nm-RX
最大傳輸距離
20km
介面
SC/UPC
光纖類型
單模
激光器類型
DFB
接收器類型
APD
發射功率
3~7dBm
接收靈敏度
≥-32dBm
功率預算
35dB
接收過載
-12
功耗
<1.5W
消光比
8.2dB
工業溫度
-40~85°C (-40~185°F)
技術協議
SFF-8472
ITU-T G.984.2
ITU-T G.984.2
質量檢測
光模組測試 Learn more
應用方案
GPON接入網路
GPON接入網路
查看產品 特徵概述
通過TO-Can封裝定製實現出色性能
該光模組採用TO封裝,具有出色的可靠性、氣密性和散熱性能,適用於工業環境。
點對多點,靈活聯網
在這種 P2MP 光信號傳輸模式中,OLT 和 ONU 之間使用不同的波長發送和接收信號。
產品介紹
諾基亞(NOKIA) 兼容 2.5G-TX/1.25G-RX GPON OLT工業級光模組(單模,1310nm-TX/1490nm-RX,C+級,20km,SC/UPC,DDM)
諾基亞兼容的GPON OLT SFP光模組提供了1.244Gbps的非對稱上行速率和2.488Gbps的下行速率,通過SC/UPC連接器在單模光纖上實現了長達20km的傳輸距離。其工作溫度範圍為-40°C~85°C。此外,該模塊支持數字光學監測(DOM),可實時獲取運行參數。它符合SFF-8472、ITU-T G.984.2標準,非常適用於GPON系統和FTTx應用場景。
規格參數
型號名
GSFP-43-20C+I
品牌
飛速(FS)
封裝
SFP
最大傳輸速率
2.488G-TX/1.244G-RX
波長
1310nm-TX/1490nm-RX
最大傳輸距離
20km
介面
SC/UPC
光纖類型
單模
激光器類型
DFB
接收器類型
APD
發射功率
3~7dBm
接收靈敏度
≥-32dBm
功率預算
35dB
接收過載
-12
功耗
<1.5W
消光比
8.2dB
工業溫度
-40~85°C (-40~185°F)
技術協議
SFF-8472
ITU-T G.984.2
ITU-T G.984.2
質量檢測
光模組測試 Learn more
應用方案
GPON接入網路
GPON接入網路
查看產品 特徵概述
通過TO-Can封裝定製實現出色性能
該光模組採用TO封裝,具有出色的可靠性、氣密性和散熱性能,適用於工業環境。
點對多點,靈活聯網
在這種 P2MP 光信號傳輸模式中,OLT 和 ONU 之間使用不同的波長發送和接收信號。
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$1,835.00
可提前預購