2U可鎖定機架抽屜適用於 EIA 19" 機架和機櫃,採用重型鋼結構和內置鎖,提供安全、長期耐用的外殼,可存放數據中心手頭需要的任何設備,如網路工具、滑鼠、軟體、手冊和備用電纜。這款機架式抽屜的最大承重為 44 磅(20 千克)。滑動式機架存儲抽屜是一種經濟高效的解決方案,可提供整潔、不佔空間的存儲空間。
它可通過附帶的鑰匙安全鎖定,防止損壞、篡改或盜竊。不使用時,2U 抽屜可平滑地滑入機架,直到下次需要快速螺絲刀或跳線時再取出。
單擊打開
2U 可鎖定機架式抽屜
#198435
#198435
NT$4,013.00
FS P/N: FS-LRD-2UFS P/N: FS-LRD-2U
1 銷量
14 評價
0 問答
49件在途庫存 , 最快19 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
2U 帶鎖機架式抽屜
規格參數
機架空間
2U
材質
SPCC
尺寸(HxWxD)
88x482x412mm(3.5''x19''x16.2'')
靜態載重
20kg(44lbs)
配件
鑰匙x2,M6螺絲x4、M6螺母x4
應用
與19"EIA機架或機櫃匹配
應用方案
特徵概述
專為標準 19'' 機架和機櫃設計
2U 可鎖定機架式抽屜安裝在 EIA 機架或機柜上,採用堅固耐用的鋼體,額定承重 44 磅,讓您的重要配件井井有條。
平滑滑軌
使抽屜的拉伸平穩順暢,推拉速度更快。
安全鎖定
所有抽屜都配有一把鎖,確保您的貴重物品安全。
結構堅固
SPCC 冷軋鋼結構,黑色粉末塗層,經久耐用。
隨身攜帶各種網路工具
配件清單
配有兩把鑰匙、四個M6螺栓和四個M6螺母,可以用來幫助安裝機架抽屜。
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
9
5
0
0
0
K***e
United States
July 10, 2019
It is serviceable and adequate for my intended use. The drawer is strong enough to contain some tools such as some cable ties and screws.
確認購買
有幫助 1
評論 0C***a
Spain
May 13, 2019
From the description and photos this one looked to be fairly high quality. When I got it, I believed t that I'd made a good purchase.
確認購買
有幫助 0
評論 0K***h
United States
April 10, 2019
The drawer is very convenient. I can put my equipment accessories in it. Great quality product .
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄