飛塔(Fortinet)FN-TRAN-SFP+GC兼容的SFP+光模組通過RJ-45連接器在cat6a/cat7線纜上提供10GBase-T吞吐量,鏈路長度最長可達30m。該光模組符合IEEE 802.3an、IEEE 802.3az、SFF-8431和SFP+ MSA標準。每個SFP+光模組都經過單獨測試,可用於一系列的交換機、路由器、伺服器、網路介面卡(NIC)等。這種易於安裝、可熱插拔的10G SFP+光模組具有低功耗的特點,是區域網應用的企業網路和使用電口連接的其他不同網路場所的理想選擇。
![飛塔(Fortinet) FN-TRAN-SFP+GC兼容10GBASE-T SFP+電口模塊 RJ-45 30m(LOS) 這張圖片是關於SFP-10G-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202311011433281vis4x.jpg)
單擊打開
![飛塔(Fortinet) FN-TRAN-SFP+GC兼容10GBASE-T SFP+電口模塊 RJ-45 30m(LOS) 這張圖片是關於SFP-10G-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202311011433281vis4x.jpg)
![飛塔(Fortinet) FN-TRAN-SFP+GC兼容10GBASE-T SFP+電口模塊 RJ-45 30m(LOS) 這張圖片是關於SFP-10G-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231101143328ze6981.jpg)
![飛塔(Fortinet) FN-TRAN-SFP+GC兼容10GBASE-T SFP+電口模塊 RJ-45 30m(LOS) 這張圖片是關於SFP-10G-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230619144153pvn7nm.jpg)
![飛塔(Fortinet) FN-TRAN-SFP+GC兼容10GBASE-T SFP+電口模塊 RJ-45 30m(LOS) 這張圖片是關於SFP-10G-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202306191441537tiwsh.jpg)
![飛塔(Fortinet) FN-TRAN-SFP+GC兼容10GBASE-T SFP+電口模塊 RJ-45 30m(LOS) 這張圖片是關於SFP-10G-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202306191441536c3fdk.jpg)
飛塔(Fortinet) FN-TRAN-SFP+GC兼容10GBASE-T SFP+電口模塊 RJ-45 30m(LOS)
Hot #200043
Hot #200043
NT$2,146.00
FS P/N: SFP-10G-TFS P/N: SFP-10G-T
1.5K 銷量
208 評價
1 問答
光模組型號:
63件現貨 中國倉, 預計04 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
飛塔(Fortinet)FN-TRAN-SFP+GC兼容 10GBASE-T SFP+光模組(電口, 30m, RJ-45)
規格參數
兼容型號名
FN-TRAN-SFP+GC
品牌
飛速(FS)
封裝類型
SFP+
最大傳輸速率
10Gbps
功耗
≤2.9W
傳輸距離
30m@Cat6a/Cat7 或更遠
連接器
RJ-45
線纜類型
銅纜
特殊特性
RX_LOS
DDM/DOM(數字診斷)
未實施
EMC (抗電磁干擾)
支持
MTBF
5,000,000 小時
商業溫度範圍
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
協議
IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFP+ MSA, SFF-8431
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240529151536nvsbee.jpg)
特徵概述
靈活的區域網部署
使用預裝的乙太網線纜,可以在短距離內創建靈活、低成本的區域網。
低功耗,實現節能
內置的Marvell晶元實現了10G乙太網的穩定傳輸和低功耗,節能並提供具有成本效益的解決方案。
Marvell晶元
穩定傳輸
≤2.9W
低功耗
10Gbps
高達10G乙太網連接
使用RJ45連接器安裝簡便
採用RJ45介面,支持熱插拔,即插即用,專為機架內和相鄰機架之間的10G乙太網連接而設計,可使用Cat 6a/7線纜。
已通過真機驗證互通性
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626180621p2tkn6.jpg)
為您的網路實現無縫升級
通過重新配置光模組以適應不同品牌,FS BOX提供了靈活的庫存成本。
最大傳輸速率 | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
波長 | 850nm | 850nm | — | — | 1310nm |
最遠傳輸距離 | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 | 30m | 80m | 220m@OM3 300m@單模 |
光纖類型 | 多模 | 多模 | Cat6A/Cat7 或更高 | Cat6A/Cat7 或更高 | 多模/單模 |
發射功率 | -7.3~-1dBm | -7.3~-1dBm | — | — | -6.5~-0.5dBm |
接收靈敏度 | <-11.1dBm | <-11.1dBm | — | — | < -8.4dBm |
功耗 | <1W | <1W | <2.5W | <1.8W | <1W |
工作溫度 | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (工業級) | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (工業級) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
相關視頻
See more
用戶提問
提問
所有 (1)自動協商 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
203
4
0
0
1
H***s
United States
June 27, 2024
These are absolutely amazing. We were buying SFP's from another vendor, but kept having issues. These have been in place twice as long as the original, and we have had no issues with the network going up or down. I highly recommend these, and will by buying more in the future.
確認購買
有幫助 0
評論 0B***g
Netherlands
May 20, 2024
Quick delivery, good quality
Works perfectly with non fs switches and Nics
Works perfectly with non fs switches and Nics
確認購買
有幫助 0
評論 0B***g
Netherlands
May 20, 2024
Quick delivery, good quality
Works perfectly with non fs switches and Nics
Works perfectly with non fs switches and Nics
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄