Intel兼容 SFP+ 光模組通過一個 LC 雙工連接器在 OS2 單模 上支持長達 2km的傳輸距離。 該光模組符合 SFF-8431、SFF-8432 和 IEEE 802.3ae 10GBASE-LR。 根據 SFF-8472 的規定,可通過 2 線串列介面進行數字診斷監控。這款 10G SFP+ 光模組功耗低、速度快,是數據中心、10G 光纖通道、SONET 和 SDH 等領域的理想選擇。
單擊打開
英特爾(Intel)兼容10GBASE-LRM SFP+光模組 1310nm 2km 雙工LC/UPC 單模 DOM
#200493
#200493
NT$747.00
FS P/N: SFP-10GLRM-31FS P/N: SFP-10GLRM-31
75 銷量
48 評價
0 問答
光模組型號:
756件現貨 中國倉, 預計03 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
Intel兼容 10GBASE-LRM SFP+光模組(單模, 1310nm, 2km, LC, DOM)
規格參數
型號名
SFP-10G-LRM2
品牌名
飛速(FS)
封裝類型
SFP+
最大傳輸速率
10Gbps
波長
1310nm
最大線纜距離
2km
連接器
LC 雙工
光學元件
FP 1310nm
光纖類型
單模
DOM
支持
TX 功率
-8.2~0.5dBm
接收靈敏度
<-12.6dBm
商業溫度範圍
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
協議
SFP+ MSA 標準, CPRI, eCPRI
質量檢測
光模組測試 Learn more
應用方案
特徵概述
數據中心10G連接
SFP+光模組具有0.6W的低功耗、高密度和高速率的特點,幫助您快速提升到10G傳輸。
已在主機設備測試,確保實現可靠的互操作性
每個光模組都在目標交換環境中進行質量測試,以確保完美運行。
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
傳輸速率(最大) | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
波長 | 1310nm | 850nm | 850nm | — | — |
線纜距離(最大) | 220m@OM3 300m@單模 | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 | 30m | 80m |
線纜類型 | 多模/單模 | 多模 | 多模 | Cat6A/Cat7 或更好 | Cat6A/Cat7 或更好 |
TX 功率 | -6.5~-0.5dBm | -7.3~-1dBm | -7.3~-1dBm | — | — |
接收靈敏度 | < -8.4dBm | <-11.1dBm | <-11.1dBm | — | — |
功耗 | <1W | <1W | <1W | <2.5W | <1.8W |
工作溫度 | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (工業級) | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (工業級) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
42
5
1
0
0
T***s
United States
December 12, 2023
Works great with Perle S-10GRT-SFP Media convertor
https://www.perle.com/products/media-converters/10gbase-t-standalone-rate-converter.shtml
https://www.perle.com/products/media-converters/10gbase-t-standalone-rate-converter.shtml
確認購買
有幫助 0
評論 0T***s
United States
December 12, 2023
Works great with Cisco C9300-NM-8X (network module)
確認購買
有幫助 0
評論 0B***y
united kingdom
December 08, 2023
The ordering process was great, with a speedy delivery. I am due to have the products installed next week and can follow up with further feedback once tested. So far I have been very impressed.
確認購買
有幫助 2
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄