優倍快(Ubiquiti)UF-MM-10G兼容 SFP+光模組通過 OM3 多模光纖 (多模) 支持最長 220m 的傳輸距離。 該光模組符合SFF-8431, SFF-8432和IEEE 802.3aq 10GBASE-LRM標準。根據 SFF-8472 的規定,可通過 2 線串列介面進行數字診斷監控。這款 10G SFP+ 光模組功耗低、速度快,是數據中心、10G 乙太網和傳統 FDDI 多模鏈路等的理想選擇。
![優倍快(Ubiquiti) UF-MM-10G兼容10GBASE-LRM SFP+光模組 1310nm 220m 雙工LC/UPC 多模/單模 DOM 這張圖片是關於SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231106100334cylzkg.jpg)
單擊打開
![優倍快(Ubiquiti) UF-MM-10G兼容10GBASE-LRM SFP+光模組 1310nm 220m 雙工LC/UPC 多模/單模 DOM 這張圖片是關於SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231106100334cylzkg.jpg)
![優倍快(Ubiquiti) UF-MM-10G兼容10GBASE-LRM SFP+光模組 1310nm 220m 雙工LC/UPC 多模/單模 DOM 這張圖片是關於SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202311061003344dw93p.jpg)
![優倍快(Ubiquiti) UF-MM-10G兼容10GBASE-LRM SFP+光模組 1310nm 220m 雙工LC/UPC 多模/單模 DOM 這張圖片是關於SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802142533iy8ufl.jpg)
![優倍快(Ubiquiti) UF-MM-10G兼容10GBASE-LRM SFP+光模組 1310nm 220m 雙工LC/UPC 多模/單模 DOM 這張圖片是關於SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202311061003340ht6yf.jpg)
![優倍快(Ubiquiti) UF-MM-10G兼容10GBASE-LRM SFP+光模組 1310nm 220m 雙工LC/UPC 多模/單模 DOM 這張圖片是關於SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308021425363aed05.jpg)
![優倍快(Ubiquiti) UF-MM-10G兼容10GBASE-LRM SFP+光模組 1310nm 220m 雙工LC/UPC 多模/單模 DOM 這張圖片是關於SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39383.F.jpg)
優倍快(Ubiquiti) UF-MM-10G兼容10GBASE-LRM SFP+光模組 1310nm 220m 雙工LC/UPC 多模/單模 DOM
#200523
#200523
NT$747.00
FS P/N: SFP-10GLRM-31FS P/N: SFP-10GLRM-31
346 銷量
528 評價
0 問答
光模組型號:
587件現貨 中國倉, 預計04 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
優倍快(Ubiquiti)UF-MM-10G E10GSFPSR兼容 10GBASE-LRM SFP+光模組(多模/單模, 1310nm, 220m/300m, LC, DOM)
規格參數
優倍快(Ubiquiti) 兼容型號名
UF-MM-10G
品牌名
飛速(FS)
封裝類型
SFP+
最大傳輸速率
10.3125Gbps
波長
1310nm
最大線纜距離
220m @ OM3多模, 300m 單模
連接器
LC 雙工
光學元件
FP 1310nm
光纖類型
多模/單模
DOM
支持
TX 功率
-6.5~-0.5dBm
接收靈敏度
< -8.4dBm
商業溫度範圍
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
協議
SFP+ MSA 標準, CPRI, eCPRI
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組測試 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20201130/16067305405fc4c32cb610d8.56030301.jpeg)
特徵概述
數據中心10G連接
SFP+光模組具有0.6W的低功耗、高密度和高速率的特點,幫助您快速提升到10G傳輸。
已在主機設備測試,確保實現可靠的互操作性
每個光模組都在目標交換環境中進行質量測試,以確保完美運行。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626155540ny0ye8.jpg)
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
傳輸速率(最大) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps |
波長 | 1310nm | — | 1310nm | — | 850nm | 850nm |
線纜距離(最大) | 220m@OM3 300m@單模 | 30m | 10km | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 |
線纜類型 | 多模/單模 | Cat6A/Cat7 或更好 | 單模 | Cat6A/Cat7 或更好 | 多模 | 多模 |
TX 功率 | -6.5~-0.5dBm | — | -8.2~-0.5dBm | — | -7.3~-1dBm | -7.3~-1dBm |
接收靈敏度 | < -8.4dBm | — | <-14.4dBm | — | <-11.1dBm | <-11.1dBm |
功耗 | <1W | <2.9W | <1W | <2.9W | ≤0.6W (典型值) | ≤0.6W (典型值) |
工作溫度 | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (工業級) | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (工業級) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (工業級) | 0 ~ 70°C |
相關視頻
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
449
55
24
0
0
P***i
Hong Kong, China
June 27, 2024
Hello Sir
I hope to purchase [equipment] for use from a Sangfor firewall to an H3C core switch. After testing, it was unable to function. Is it possible that I have purchased the wrong equipment?"
I hope to purchase [equipment] for use from a Sangfor firewall to an H3C core switch. After testing, it was unable to function. Is it possible that I have purchased the wrong equipment?"
確認購買
有幫助 0
評論 0M***r
United States
December 11, 2023
The performance is excellent! Currently, I don't have any recommendations. The delivery was fast, and the service is outstanding.
確認購買
有幫助 2
評論 0P***s
United States
October 06, 2022
We did receive the package in good condition. the ordering and shipping process was excellent. I wish your company could teach other vendors how to properly assist customers and complete orders. I will highly recommend FS to anyone who asks based on this.
確認購買
有幫助 5
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄