客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於SFP-10GLRM-31.
這張圖片是關於SFP-10GLRM-31.
這張圖片是關於SFP-10GLRM-31.
這張圖片是關於SFP-10GLRM-31.
這張圖片是關於SFP-10GLRM-31.
這張圖片是關於SFP-10GLRM-31.
這張圖片是關於SFP-10GLRM-31.
這張圖片是關於SFP-10GLRM-31.
這張圖片是關於SFP-10GLRM-31.
這張圖片是關於SFP-10GLRM-31.
這張圖片是關於SFP-10GLRM-31.
這張圖片是關於SFP-10GLRM-31.

英特爾(Intel) E10GSFPSR兼容10GBASE-LRM SFP+光模組 1310nm 220m 雙工LC/UPC 多模/單模 DOM

#200527
#200527

FP ≤1W 雙工LC 多模/單模

NT$747.00
FS P/N: SFP-10GLRM-31
FS P/N: SFP-10GLRM-31
127 銷量
528 評價
0 問答
587件現貨 中國倉, 預計03 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

英特爾(Intel )E10GSFPSR兼容 10GBASE-LRM SFP+光模組(多模/單模, 1310nm, 220m/300m, LC, DOM)

英特爾(Intel )E10GSFPSR兼容 SFP+光模組通過 OM3 多模光纖 (多模) 支持最長 220m 的傳輸距離。 該光模組符合SFF-8431, SFF-8432和IEEE 802.3aq 10GBASE-LRM標準。根據 SFF-8472 的規定,可通過 2 線串列介面進行數字診斷監控。這款 10G SFP+ 光模組功耗低、速度快,是數據中心、10G 乙太網和傳統 FDDI 多模鏈路等的理想選擇。

規格參數
英特爾(Inter)兼容型號名
E10GSFPSR
品牌名
飛速(FS)
封裝類型
SFP+
最大傳輸速率
10.3125Gbps
波長
1310nm
最大線纜距離
220m @ OM3多模, 300m 單模
連接器
LC 雙工
光學元件
FP 1310nm
光纖類型
多模/單模
DOM
支持
TX 功率
-6.5~-0.5dBm
接收靈敏度
< -8.4dBm
商業溫度範圍
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
協議
SFP+ MSA 標準, CPRI, eCPRI

質量檢測

查看我們的測試程序,獲取可靠的高性能光模組。

質量檢測

光模組測試 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
特徵概述
數據中心10G連接
SFP+光模組具有0.6W的低功耗、高密度和高速率的特點,幫助您快速提升到10G傳輸。
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
傳輸速率(最大)
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
1/10Gbps
波長
1310nm
1310nm
850nm
850nm
線纜距離(最大)
220m@OM3
300m@單模
30m
10km
80m
300m@OM3
400m@OM4
300m@OM3
400m@OM4
線纜類型
多模/單模
Cat6A/Cat7 或更好
單模
Cat6A/Cat7 或更好
多模
多模
TX 功率
-6.5~-0.5dBm
-8.2~-0.5dBm
-7.3~-1dBm
-7.3~-1dBm
接收靈敏度
< -8.4dBm
<-14.4dBm
<-11.1dBm
<-11.1dBm
功耗
<1W
<2.9W
<1W
<2.9W
≤0.6W (典型值)
≤0.6W (典型值)
工作溫度
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (工業級)
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (工業級)
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (工業級)
0 ~ 70°C
相關視頻
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
4.8
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
449
55
24
0
0

P***i

Hong Kong, China

June 27, 2024
5.0
Hello Sir

I hope to purchase [equipment] for use from a Sangfor firewall to an H3C core switch. After testing, it was unable to function. Is it possible that I have purchased the wrong equipment?"
確認購買
有幫助 0
評論 0

M***r

United States

December 11, 2023
5.0
The performance is excellent! Currently, I don't have any recommendations. The delivery was fast, and the service is outstanding.
確認購買
有幫助 2
評論 0

P***s

United States

October 06, 2022
5.0
We did receive the package in good condition. the ordering and shipping process was excellent. I wish your company could teach other vendors how to properly assist customers and complete orders. I will highly recommend FS to anyone who asks based on this.
確認購買
有幫助 5
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄