優倍快(Ubiquiti)SFP+ ER兼容 SFP+ 光模組通過一個 LC 雙工連接器在 OS2 單模 上支持長達 40 km的傳輸距離。該光模組符合 SFF-8431 和 SFF-8432 標準。根據 SFF-8472 的規定,可通過 2 線串列介面進行數字診斷監控。這款 10G SFP+ 光模組具有低功耗、高速度的特點,是數據中心、10G 乙太網和光纖通道等領域的理想選擇。
![優倍快(Ubiquiti) ER兼容10GBASE-ER SFP+光模組 1310nm 40km 雙工LC/UPC 單模 DOM 這張圖片是關於SFP-10GER-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231106170731s7b1ov.jpg)
單擊打開
![優倍快(Ubiquiti) ER兼容10GBASE-ER SFP+光模組 1310nm 40km 雙工LC/UPC 單模 DOM 這張圖片是關於SFP-10GER-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231106170731s7b1ov.jpg)
![優倍快(Ubiquiti) ER兼容10GBASE-ER SFP+光模組 1310nm 40km 雙工LC/UPC 單模 DOM 這張圖片是關於SFP-10GER-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231106170731ggg4qn.jpg)
![優倍快(Ubiquiti) ER兼容10GBASE-ER SFP+光模組 1310nm 40km 雙工LC/UPC 單模 DOM 這張圖片是關於SFP-10GER-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230908170228yoruqq.jpg)
![優倍快(Ubiquiti) ER兼容10GBASE-ER SFP+光模組 1310nm 40km 雙工LC/UPC 單模 DOM 這張圖片是關於SFP-10GER-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230908170229i4qgnf.jpg)
![優倍快(Ubiquiti) ER兼容10GBASE-ER SFP+光模組 1310nm 40km 雙工LC/UPC 單模 DOM 這張圖片是關於SFP-10GER-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230908170229a0jk1a.jpg)
![優倍快(Ubiquiti) ER兼容10GBASE-ER SFP+光模組 1310nm 40km 雙工LC/UPC 單模 DOM 這張圖片是關於SFP-10GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48813.F.jpg)
優倍快(Ubiquiti) ER兼容10GBASE-ER SFP+光模組 1310nm 40km 雙工LC/UPC 單模 DOM
#200741
#200741
NT$1,213.00
FS P/N: SFP-10GER-31FS P/N: SFP-10GER-31
19 銷量
34 評價
0 問答
光模組型號:
298件現貨 中國倉, 預計04 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
優倍快(Ubiquiti)SFP+ ER兼容 10GBASE-ER SFP+光模組(單模, 1310nm, 40km, LC, DOM)
規格參數
優倍快(Ubiquiti) 兼容型號名
SFP+ ER
品牌名
飛速(FS)
封裝類型
SFP+
最大傳輸速率
11.3Gbps
波長
1310nm
最大線纜距離
40km
連接器
LC 雙工
光學元件
DFB 1310nm
光纖類型
單模
DOM
支持
TX 功率
0~5dBm
接收靈敏度
<-15dBm
商業溫度範圍
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
協議
SFP+ MSA 標準, CPRI, eCPRI
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組測試 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240513153702tluvtf.jpg)
特徵概述
數據中心10G連接
SFP+光模組具有0.6W的低功耗、高密度和高速率的特點,幫助您快速提升到10G傳輸。
已在主機設備測試,確保實現可靠的互操作性
每個光模組都在目標交換環境中進行質量測試,以確保完美運行。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626175712lkbvwk.jpg)
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
相關視頻
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
24
7
3
0
0
E***a
United States
October 18, 2023
As usual, we are extremely satisfied with the transceiver module received from FS. They are well-packaged, perform excellently, and have a sleek appearance.
確認購買
有幫助 5
評論 0T***n
United States
February 07, 2023
Worked great connecting a Cisco Catalyst 3850 and 3650 on their 10gb ports at about 11 miles apart.
確認購買
有幫助 0
評論 0B***r
Canada
August 08, 2020
Got the 10GBASE-ER SFP+ transceivers, 5dB fiber optic attenuator, and LC duplex OS2 single-mode fiber optic patch cables. Really compact gadgets that paired very well.
確認購買
有幫助 17
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄