優倍快(Ubiquiti)兼容的SFP+光模組通過LC雙工跳線在OS2 單模上支持高達40km的鏈路距離。該光模組符合SFF-8431、SFF-8432和10GBASE- ER/EW標準。通過SFF-8472規定的2線串列介面,可以進行DDM數字診斷。該10G SFP+光模組具有低功耗、高速度的特點,是數據中心、10G乙太網和光纖通道等的理想選擇。
單擊打開
優倍快(Ubiquiti)兼容10GBASE-ER SFP+光模組 1550nm 40km 雙工LC/UPC 單模 DOM
#201339
#201339
NT$4,013.00
FS P/N: SFP-10GER-55FS P/N: SFP-10GER-55
14 銷量
344 評價
0 問答
光模組型號:
88件現貨 中國倉, 預計03 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
應用方案
特徵概述
數據中心10G連接
SFP+光模組具有0.6W的低功耗、高密度和高速率的特點,幫助您快速提升到10G傳輸。
已通過真機驗證互通性
每支光模組都經過質量測試,以確保在目標交換機環境中的兼容性,從而保證完美運行。
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
最大傳輸速率 | 11.3Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps |
波長 | 1550nm | 1310nm | — | — | 850nm | 850nm |
最遠傳輸距離 | 40km | 10km | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 |
光纖類型 | 單模 | 單模 | Cat6A/Cat7及更高 | Cat6A/Cat7及更高 | 多模 | 多模 |
發射光功率 | 0~5dBm | -8.2~-0.5dBm | — | — | -7.3~-1dBm | -7.3~-1dBm |
接收靈敏度 | <-16dBm | <-14.4dBm | — | — | <-11.1dBm | <-11.1dBm |
功耗 | <1.5W | <1W | <2.3W | <2.5W | ≤0.6W (典型值) | ≤0.6W (典型值) |
工作溫度 | 0~70°C | 0~70°C -40~85°C (工業級) | 0~70°C | 0~70°C -40~85°C (工業級) | 0~70°C | 0~70°C -40~85°C (工業級) |
相關視頻
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
285
49
10
0
0
R***e
Canada
December 11, 2023
Thank you so much for the excellent service! Your support is amazing!
確認購買
有幫助 0
評論 0V***e
United States
September 21, 2022
Everything functions smoothly whenever I place an order (or assist someone in ordering from FS).
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄