客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於SMLCSX-10PK.
00:35
這張圖片是關於203289-1.
這張圖片是關於203289-2.
這張圖片是關於203289.
這張圖片是關於203289.
這張圖片是關於203289.
這張圖片是關於203289.
這張圖片是關於SMLCSX-10PK.
這張圖片是關於203289-1.
這張圖片是關於203289-2.
這張圖片是關於203289.
這張圖片是關於203289.
這張圖片是關於203289.
這張圖片是關於203289.

3m (10ft) LC UPC - LC UPC 單工 OS2 單模光纖跳線 PVC (OFNR) 2.0mm

#203289
#203289

≤0.3dB IL 1/10/40/100/400G網路

NT$902.00
FS P/N: SMLCSX-10PK
FS P/N: SMLCSX-10PK
1 銷量
0 評價
0 問答
可提前預購, Ship by 18 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨

高質量、高性價比的 9/125μm 單模彎曲不敏感光纖跳線

與傳統光纜相比,9/125μm OS2單模彎曲不敏感光纜在彎曲或扭曲時衰減較小,這將使光纜的安裝和維護更加高效。它還可以為數據中心、企業網路、電信機房、伺服器群、雲存儲網路中的高密度布線節省更多空間,並在主配電、水平配電和設備配電區域互連預端接盒。

這款 9/125 OS2 單模光纖電纜是連接 1G/10G/25G/40G/100G/400G 乙太網連接的理想之選。在波長為 1310nm 時,它的數據傳輸距離可達 10 km

在波長為 1692nm 時,它的數據傳輸距離可達 40 km。

規格參數
連接器類型
LC UPC-LC UPC
光纖等級
G.657.A1 (兼容G.652.D)
光纖類型
OS2 9/125μm
波長
1310/1550nm
插入損耗
≤0.3dB
回波損耗
≥50dB
最小彎曲半徑
(纖芯)
10mm
最小彎曲半徑
(跳線)
10/5D (動態/靜態)
衰減值(1310nm)
0.36dB/km
衰減值(1550nm)
0.22dB/km
光纖芯數
單工
線纜直徑
2.0mm
線纜外護套
Riser (OFNR)
極性
A (Tx)-B (Rx)
工作溫度
-20~70°C (-4~158℉)
儲存溫度
-40~80°C (-40~176℉)

質量檢測

查看我們的測試流程,獲取高可靠性、高性能光纖跳線。

質量檢測

光纖跳線測試 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證信息,請訪問合規中心
特徵概述
構建穩定和堅固的光纖網路
高質量的緊束光纜可保護光纖纖芯,並提高光纖的強度和耐用性。
結構圖
截面圖

10/5D 最小彎曲半徑

G.657.A1 光纖允許更緊密的線纜彎曲,便於布線。

氧化鋯陶瓷插芯

精密插芯的拔插壽命可達 500 次。

最大 100N 抗拉強度

抗拉線纜可防止斷裂並延長使用壽命。

滿足各種室內安裝需求

適用於數據中心的網路機櫃連接、天花板布線和地板下布線。

用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄