与传统光缆相比,9/125μm OS2单模弯曲不敏感光缆在弯曲或扭曲时衰减较小,这将使光缆的安装和维护更加高效。它还可以为数据中心、企业网络、电信机房、服务器群、云存储网络中的高密度布线节省更多空间,并在主配电、水平配电和设备配电区域互连预端接盒。
這款 9/125 OS2 單模光纖電纜是連接 1G/10G/25G/40G/100G/400G 乙太網連接的理想之選。在波長為 1310nm 時,它的數據傳輸距離可達 10 km
在波長為 1649nm 時,它的數據傳輸距離可達 40 km。
單擊打開
与传统光缆相比,9/125μm OS2单模弯曲不敏感光缆在弯曲或扭曲时衰减较小,这将使光缆的安装和维护更加高效。它还可以为数据中心、企业网络、电信机房、服务器群、云存储网络中的高密度布线节省更多空间,并在主配电、水平配电和设备配电区域互连预端接盒。
這款 9/125 OS2 單模光纖電纜是連接 1G/10G/25G/40G/100G/400G 乙太網連接的理想之選。在波長為 1310nm 時,它的數據傳輸距離可達 10 km
在波長為 1649nm 時,它的數據傳輸距離可達 40 km。
卓越的线缆组件可减少光损耗,轻松满足您的各种布线要求。
10/5D 最小彎曲半徑
G.657.A1 光纖允許更緊密的線纜彎曲,便於布線。
氧化鋯陶瓷插芯
精密插芯的拔插壽命可達 500 次。
最大 100N 抗拉強度
抗拉線纜可防止斷裂並延長使用壽命。
适用于数据中心的网络机柜连接、天花板布线和地板下布线。