與傳統跳線相比,9/125μm OS2單模彎曲不敏感跳線在彎曲或扭曲時的衰減更小,這將使跳線的安裝和維護更加高效。可以為數據中心、企業網路、電信機房、伺服器場、雲存儲網路和任何需要光纖補丁跳線的地方的高密度布線節省更多空間。 此類跳線非常適合連接1G/10G/40G/100G/400G乙太網連接,可以在1310nm處傳輸長達10km的數據,或在1550nm處傳輸長達40km的數據。
單擊打開
1m LC/UPC-LC/APC 單工單模OS2光纖跳線-2.0mm PVC(OFNR)
Hot #123906
Hot #123906
NT$82.00
FS P/N: SMLCSXFS P/N: SMLCSX
36.6K 銷量
216 評價
5 問答
41件現貨 中國倉, 預計22 May, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載
高品質和高性價比的9/125μm單模彎曲不敏感光纖跳線
規格參數
連接器類型
LC UPC - LC APC
光纖等級
G.657.A1 (兼容 G.652.D)
光纖類型
OS2 9/125μm
波長
1310/1550nm
插入損耗
≤0.3dB
回波損耗
UPC≥50dB, APC≥60dB
最小彎曲半徑
(纖芯)
(纖芯)
10mm
最小彎曲半徑
(線纜)
(線纜)
10/5D (動態/靜態)
衰減值(1310nm)
0.36 dB/km
衰減值(1550nm)
0.22 dB/km
芯數
單工
線徑
2.0mm
外護套材質
PVC (Riser/OFNR)
極性
A (Tx) - B (Rx)
工作溫度
-20 - 70°C (-4 - 158℉)
儲存溫度
-40 - 80°C (-40 - 176℉)
質量檢測
光纖跳線測試 Learn more
應用方案
方案 1
方案 1
查看產品 特徵概述
構建穩定、強大的光纖網路
高質量的緊套光纜可保護光纖纖芯,提高光纖的強度和耐用性。
結構示意圖
橫截面圖
運營商級線纜確保傳輸質量
10/5D 最小彎曲半徑
G.657.A1 光纖允許更緊密的線纜彎曲,以便布線。
氧化鋯陶瓷插芯
插入壽命可達 500 次。
最大拉伸強度 100N
抗拉線纜可防止斷裂,延長使用壽命。
滿足各種室內安裝需求
適用於數據中心的網路機櫃連接、天花板布線和地板下布線。
相關視頻
產品介紹
高品質和高性價比的9/125μm單模彎曲不敏感光纖跳線
與傳統跳線相比,9/125μm OS2單模彎曲不敏感跳線在彎曲或扭曲時的衰減更小,這將使跳線的安裝和維護更加高效。可以為數據中心、企業網路、電信機房、伺服器場、雲存儲網路和任何需要光纖補丁跳線的地方的高密度布線節省更多空間。 此類跳線非常適合連接1G/10G/40G/100G/400G乙太網連接,可以在1310nm處傳輸長達10km的數據,或在1550nm處傳輸長達40km的數據。
規格參數
連接器類型
LC UPC - LC APC
光纖等級
G.657.A1 (兼容 G.652.D)
光纖類型
OS2 9/125μm
波長
1310/1550nm
插入損耗
≤0.3dB
回波損耗
UPC≥50dB, APC≥60dB
最小彎曲半徑
(纖芯)
(纖芯)
10mm
最小彎曲半徑
(線纜)
(線纜)
10/5D (動態/靜態)
衰減值(1310nm)
0.36 dB/km
衰減值(1550nm)
0.22 dB/km
芯數
單工
線徑
2.0mm
外護套材質
PVC (Riser/OFNR)
極性
A (Tx) - B (Rx)
工作溫度
-20 - 70°C (-4 - 158℉)
儲存溫度
-40 - 80°C (-40 - 176℉)
質量檢測
光纖跳線測試 Learn more
應用方案
方案 1
方案 1
查看產品 特徵概述
構建穩定、強大的光纖網路
高質量的緊套光纜可保護光纖纖芯,提高光纖的強度和耐用性。
結構示意圖
橫截面圖
運營商級線纜確保傳輸質量
10/5D 最小彎曲半徑
G.657.A1 光纖允許更緊密的線纜彎曲,以便布線。
氧化鋯陶瓷插芯
插入壽命可達 500 次。
最大拉伸強度 100N
抗拉線纜可防止斷裂,延長使用壽命。
滿足各種室內安裝需求
適用於數據中心的網路機櫃連接、天花板布線和地板下布線。
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$82.00
41件現貨 中國倉