客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於S5800-48T4S.
01:24
這張圖片是關於S5800-48T4S.
這張圖片是關於S5800-48T4S.
這張圖片是關於S5800-48T4S.
這張圖片是關於S5800-48T4S.
這張圖片是關於S5800-48T4S.
這張圖片是關於S5800-48T4S.
這張圖片是關於S5800-48T4S.
這張圖片是關於S5800-48T4S.
這張圖片是關於S5800-48T4S.
這張圖片是關於S5800-48T4S.
這張圖片是關於S5800-48T4S.
這張圖片是關於S5800-48T4S.
這張圖片是關於S5800-48T4S.
這張圖片是關於S5800-48T4S.
這張圖片是關於S5800-48T4S.

定製S5800-48T4S,48口千兆乙太網L3交換機,48 x 千兆 RJ45,4 x 10Gb SFP+,支持MPLS&MLAG,C2P氣流

#204343
#204343

MLAG VXLAN MPLS

NT$35,743.00
FS P/N: S5800-48T4S
FS P/N: S5800-48T4S
0 銷量
0 評價
0 問答
110件現貨 中國倉, 預計03 Jun, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載

定製 S5800-48T4S, 48口千兆乙太網 L3 交換機, 48 x 千兆 RJ45, 4 x 10Gb SFP+, 支持 MPLS和MLAG

S5800-48T4S是一款高性能的三層乙太網交換機,它採用緊湊的1U外形設計,配備了48個10/100/1000BASE-T RJ45介面和4個10Gb上行鏈路。這款功能強大的交換機能夠提供176Gbps的無阻塞轉發速率,並且具備豐富的L2和L3交換功能。

該交換機結合先進的硬體和軟體從底層構建而成,為下一代企業、數據中心、城域網和 HCI(超融合基礎架構)網路提供了強大的三層路由解決方案。

規格參數
48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G/10G SFP+
交換容量
176 Gbps
電源
2 (1+1 冗餘)熱插拔
轉發速率
132 Mpps
風扇數量
3 (2+1 冗餘) 內置
風向
前-後
MAC 地址
114K
VLAN 數量
4K
快閃記憶體
8GB (eMMC)
DRAM
2GB
數據包緩衝區
9MB
最大/最小 延遲
0.96μs/0.66μs
MLAG
支持
DHCP 伺服器
支持
IPv4 路由
56K
IPv6 路由
4K
ARP 表
6,144
巨型幀
9,600
MTBF
>200,000 小時
最大功耗
55W
請注意:默認配備美標電源線。如果您需要其他標準電源線,請在訂單中註明或聯繫您的客戶經理。

軟體亮點

質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。

應用方案

中大型校園10G網路解決方案
展開
中大型校園10G網路解決方案
查看產品
無線解決方案
查看產品
中大型校園監控解決方案
查看產品
10G 互連
查看產品
中小型數據中心Fabric網路解決方案
查看產品
雲數據中心VxLAN網路解決方案
查看產品

特徵概述

千兆接入交換機,配有 10G 上行鏈路
千兆埠用於接入交換機或伺服器,萬兆埠用於匯聚交換機。
176 Gbps
交換容量
132 Mpps
轉發速率
3層
層級類型
定製電源模塊
我們的模塊化電源可滿足定製電源要求。交流交換機通常更能處理高電壓和大電流應用,而直流交換機則更適合較低的電壓和電流要求。
1+1 熱插拔交流電源
1+1 熱插拔直流電源
支持 IPv4/IPv6 雙協議棧

雙協議棧允許當前的混合環境同時包含 IPv4 和 IPv6,以及未來向 IPv6 的遷移。

PTP(精確時間協議)支持亞微秒精度

PTP TC 使交換機能夠有效地計算傳輸延遲,並在轉發信息時執行時間補償,從而減少時間誤差,提高同步精度。(需要 MA 許可證)

MLAG 實現不間斷服務

使用相同型號的交換機,提供分散式冗餘架構,實現不間斷服務升級和故障隔離,將影響降至最低。

PTP(精確時間協議)支持亞微秒精度

PTP TC 使交換機能夠有效地計算傳輸延遲,並在轉發信息時執行時間補償,從而減少時間誤差,提高同步精度。

VXLAN實現無限數據傳輸

VXLAN技術構建了一個虛擬的二層網路,並在IP網路上創建了虛擬隧道,實現了跨區域和跨數據中心的數據遷移和靈活的資源分配。 (需要MA 許可證)

無損乙太網和零丟包

RDMA技術可減輕CPU負擔,有效解決網路延遲問題。PFC+ECN實現智能數據交換,防止丟包,確保無損傳輸。

產品介紹

定製 S5800-48T4S, 48口千兆乙太網 L3 交換機, 48 x 千兆 RJ45, 4 x 10Gb SFP+, 支持 MPLS和MLAG

S5800-48T4S是一款高性能的三層乙太網交換機,它採用緊湊的1U外形設計,配備了48個10/100/1000BASE-T RJ45介面和4個10Gb上行鏈路。這款功能強大的交換機能夠提供176Gbps的無阻塞轉發速率,並且具備豐富的L2和L3交換功能。

該交換機結合先進的硬體和軟體從底層構建而成,為下一代企業、數據中心、城域網和 HCI(超融合基礎架構)網路提供了強大的三層路由解決方案。

規格參數
48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G/10G SFP+
交換容量
176 Gbps
電源
2 (1+1 冗餘)熱插拔
轉發速率
132 Mpps
風扇數量
3 (2+1 冗餘) 內置
風向
前-後
MAC 地址
114K
VLAN 數量
4K
快閃記憶體
8GB (eMMC)
DRAM
2GB
數據包緩衝區
9MB
最大/最小 延遲
0.96μs/0.66μs
MLAG
支持
DHCP 伺服器
支持
IPv4 路由
56K
IPv6 路由
4K
ARP 表
6,144
巨型幀
9,600
MTBF
>200,000 小時
最大功耗
55W
請注意:默認配備美標電源線。如果您需要其他標準電源線,請在訂單中註明或聯繫您的客戶經理。

軟體亮點

質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
應用方案
中大型校園10G網路解決方案
展開
中大型校園10G網路解決方案
查看產品
無線解決方案
查看產品
中大型校園監控解決方案
查看產品
10G 互連
查看產品
中小型數據中心Fabric網路解決方案
查看產品
雲數據中心VxLAN網路解決方案
查看產品
特徵概述
千兆接入交換機,配有 10G 上行鏈路
千兆埠用於接入交換機或伺服器,萬兆埠用於匯聚交換機。
176 Gbps
交換容量
132 Mpps
轉發速率
3層
層級類型
定製電源模塊
我們的模塊化電源可滿足定製電源要求。交流交換機通常更能處理高電壓和大電流應用,而直流交換機則更適合較低的電壓和電流要求。
1+1 熱插拔交流電源
1+1 熱插拔直流電源
支持 IPv4/IPv6 雙協議棧

雙協議棧允許當前的混合環境同時包含 IPv4 和 IPv6,以及未來向 IPv6 的遷移。

PTP(精確時間協議)支持亞微秒精度

PTP TC 使交換機能夠有效地計算傳輸延遲,並在轉發信息時執行時間補償,從而減少時間誤差,提高同步精度。(需要 MA 許可證)

MLAG 實現不間斷服務

使用相同型號的交換機,提供分散式冗餘架構,實現不間斷服務升級和故障隔離,將影響降至最低。

PTP(精確時間協議)支持亞微秒精度

PTP TC 使交換機能夠有效地計算傳輸延遲,並在轉發信息時執行時間補償,從而減少時間誤差,提高同步精度。

VXLAN實現無限數據傳輸

VXLAN技術構建了一個虛擬的二層網路,並在IP網路上創建了虛擬隧道,實現了跨區域和跨數據中心的數據遷移和靈活的資源分配。 (需要MA 許可證)

無損乙太網和零丟包

RDMA技術可減輕CPU負擔,有效解決網路延遲問題。PFC+ECN實現智能數據交換,防止丟包,確保無損傳輸。

用戶提問

用戶評價

資源下載

NT$35,743.00

110件現貨 中國倉