AristaQSFP-100G-SR4-E兼容QSFP28光模組專為在OM4多模光纖(MMF)上通過MTP/MPO-12連接器使用850nm波長實現100GBASE乙太網吞吐量而設計,最長可達30米。該光模組符合 IEEE 802.3bm 標準。此外,通過QSFP28 MSA指定的I2C介面,還可提供數字診斷功能,以實時訪問操作參數。憑藉這些功能,這款易於安裝、可熱插拔的光模組適用於各種應用,如數據中心、高性能計算網路、企業核心層和分布層應用。
單擊打開
Arista兼容100GBASE-SL4 QSFP28光模組 850nm 30m OM4 DOM MPO-12 並行 MMF,4x 25G-SR
#204351
#204351
NT$1,835.00
FS P/N: QSFP-SL4-100GFS P/N: QSFP-SL4-100G
187 銷量
0 評價
0 問答
光模組型號:
148件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
AristaQSFP-100G-SR4-E兼容100GBASE-SL4 QSFP28 光模組 (MMF, 850nm, 30m, MTP/MPO, DOM)
規格參數
型號名
QSFP-100G-SR4-E
品牌名
飛速(FS)
封裝方式
QSFP28
最大傳輸速率
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
波長
850nm
最大線纜距離
20m@OM3/30m@OM4
連接器
MPO-12
光纖
MMF
發射器類型
VCSEL
接收器類型
PIN
TX 功率
-8.4~2.4dBm
最小接收功率
-10.3dBm
功率預算
1.9dB
接收過載
2.4dBm
功耗
≤2.5W
消光比
>2dB
DDM/DOM
支持
商業溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
CDR (時鐘和數據恢復)
TX & RX 內置CDR
內置FEC
是
協議
IEEE 802.3bm
質保
5 年
質量檢測
光模組測試 Learn more
應用方案
100G直連布線連接
100G網卡連接-Cisco
展開
100G直連布線連接
查看產品 100G網卡連接-Cisco
查看產品 25-100G 互連
查看產品 100G 結構化直連布線
查看產品 100G 結構化分線連接
查看產品 特徵概述
25G/100G Spine-Leaf 網路架構
在雲計算和超大規模數據中心,Leaf-Spine 網路可以為數據中心交換機創建快速、可預測、可橫向擴展和高效的通信架構。
專為短距離傳輸的高容量 100G 應用而設計
由於內置 MTP/MPO-12 連接器,8 芯和 12 芯 MPO 主幹線纜均可用於 OM3 上 20 米或 OM4 上 30 米的 100G 高性價比解決方案。
在主機設備中經過測試,具有可靠的互操作性
每支光模組都經過質量測試,以確保在目標交換機環境中的兼容性,從而保證無故障運行。
全面測試提高可靠性
通過嚴格的流程和先進設備進行測試,以確保您獲得高質量和可靠的光模組。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
掩碼邊距>20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
中心波長 | 850nm | 850nm | 850nm | 850nm |
連接器 | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (使用12根光纖中的8根) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (使用12根光纖中的8根) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (使用12根光纖中的8根) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (使用12根光纖中的8根) |
線纜距離(最大) | 20m@OM3 30m@OM4 | 70m@OM3 100m@OM4 | 70m@OM3 100m@OM4 | 100m@OM4 |
線纜類型 | MMF | MMF | MMF | MMF |
調製格式 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
發射器類型 | VCSEL | VCSEL | VCSEL | VCSEL |
晶元 | Macom晶元 | Macom晶元 | Macom晶元 | Macom晶元 |
溫度範圍 | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C |
應用 | 數據中心 100GBASE乙太網 100G-4x25G分線 | 數據中心 100GBASE乙太網 100G-4x25G分線 200G-2x100G分線 | 數據中心 100GBASE乙太網 100G-4x25G分線 | 數據中心 100GBASE乙太網 |
產品介紹
AristaQSFP-100G-SR4-E兼容100GBASE-SL4 QSFP28 光模組 (MMF, 850nm, 30m, MTP/MPO, DOM)
AristaQSFP-100G-SR4-E兼容QSFP28光模組專為在OM4多模光纖(MMF)上通過MTP/MPO-12連接器使用850nm波長實現100GBASE乙太網吞吐量而設計,最長可達30米。該光模組符合 IEEE 802.3bm 標準。此外,通過QSFP28 MSA指定的I2C介面,還可提供數字診斷功能,以實時訪問操作參數。憑藉這些功能,這款易於安裝、可熱插拔的光模組適用於各種應用,如數據中心、高性能計算網路、企業核心層和分布層應用。
規格參數
型號名
QSFP-100G-SR4-E
品牌名
飛速(FS)
封裝方式
QSFP28
最大傳輸速率
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
波長
850nm
最大線纜距離
20m@OM3/30m@OM4
連接器
MPO-12
光纖
MMF
發射器類型
VCSEL
接收器類型
PIN
TX 功率
-8.4~2.4dBm
最小接收功率
-10.3dBm
功率預算
1.9dB
接收過載
2.4dBm
功耗
≤2.5W
消光比
>2dB
DDM/DOM
支持
商業溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
CDR (時鐘和數據恢復)
TX & RX 內置CDR
內置FEC
是
協議
IEEE 802.3bm
質保
5 年
質量檢測
光模組測試 Learn more
應用方案
100G直連布線連接
100G網卡連接-Cisco
展開
100G直連布線連接
查看產品 100G網卡連接-Cisco
查看產品 25-100G 互連
查看產品 100G 結構化直連布線
查看產品 100G 結構化分線連接
查看產品 特徵概述
25G/100G Spine-Leaf 網路架構
在雲計算和超大規模數據中心,Leaf-Spine 網路可以為數據中心交換機創建快速、可預測、可橫向擴展和高效的通信架構。
專為短距離傳輸的高容量 100G 應用而設計
由於內置 MTP/MPO-12 連接器,8 芯和 12 芯 MPO 主幹線纜均可用於 OM3 上 20 米或 OM4 上 30 米的 100G 高性價比解決方案。
在主機設備中經過測試,具有可靠的互操作性
每支光模組都經過質量測試,以確保在目標交換機環境中的兼容性,從而保證無故障運行。
全面測試提高可靠性
通過嚴格的流程和先進設備進行測試,以確保您獲得高質量和可靠的光模組。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
掩碼邊距>20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
中心波長 | 850nm | 850nm | 850nm | 850nm |
連接器 | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (使用12根光纖中的8根) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (使用12根光纖中的8根) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (使用12根光纖中的8根) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (使用12根光纖中的8根) |
線纜距離(最大) | 20m@OM3 30m@OM4 | 70m@OM3 100m@OM4 | 70m@OM3 100m@OM4 | 100m@OM4 |
線纜類型 | MMF | MMF | MMF | MMF |
調製格式 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
發射器類型 | VCSEL | VCSEL | VCSEL | VCSEL |
晶元 | Macom晶元 | Macom晶元 | Macom晶元 | Macom晶元 |
溫度範圍 | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C |
應用 | 數據中心 100GBASE乙太網 100G-4x25G分線 | 數據中心 100GBASE乙太網 100G-4x25G分線 200G-2x100G分線 | 數據中心 100GBASE乙太網 100G-4x25G分線 | 數據中心 100GBASE乙太網 |
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$1,835.00
148件現貨 中國倉